Box PC

Box PC

I nostri compatti Box PC sono concepiti per svariate attività di automazione: dalla semplice acquisizione dei dati fino a complesse applicazioni IoT ed Edge. Il montaggio su guida DIN o a parete li rende particolarmente robusti e compatti. Contemporaneamente, grazie alla loro potenza scalabile e alle diverse interfacce a disposizione, i nostri Embedded PC offrono la soluzione PC industriale adatta pressoché a ogni settore e ogni caso applicativo.

Configurabile
Go to Product Detail Page for item 1459506
VL3 UPC - Box PC
VL3 UPC - Box PC
1459506

Box PC industriale (BPC) privo di ventola particolarmente compatto con grado di protezione IP30 e processore Intel Atom® x6000 nonché possibilità di connessione leader del settore.
Il sistema consente di scegliere fra diversi processori ed è preconfigurato con memoria di lavoro DDR4 e memoria allo stato solido NVMe integrata. Il VL3 UPC può essere configurato con memoria SSD M.2 aggiuntiva e numerose opzioni I/O, fra cui WLAN, interfacce di comunicazione seriali, ulteriori porte Ethernet e 4G/LTE.

Configurabile
Go to Product Detail Page for item 1376797
VL3 BPC - Box PC
VL3 BPC - Box PC
1376797

Box PC industriale (BPC) con grado di protezione IP30 e processore Intel® di 11a generazione. Il sistema può essere configurato con una memoria di lavoro di massimo 64 GB. Supporta fino a due unità SSD M.2 2280 con una configurazione di 960 GB ciascuna. Molteplici opzioni I/O configurabili, tra cui WLAN e uno slot di espansione PCIe opzionale.

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - Box PC
VL3 UPC 1320 - Box PC
1433147

Box PC industriale (BPC) compatto e senza ventola con grado di protezione IP30 e processore Intel Atom® x6211E efficiente e disponibile a lungo termine con 8 GB di RAM LPDDR4 e 60 GB di memoria SSD NVMe onboard.

Go to Product Detail Page for item 1433152
VL3 UPC 2430 - Box PC
VL3 UPC 2430 - Box PC
1433152

Box PC industriale (BPC) compatto e senza ventola con grado di protezione IP30 e processore Intel Atom® x6413E efficiente e disponibile a lungo termine, 16 GB di RAM LPDDR4 e 120 GB di memoria SSD NVMe onboard.

Go to Product Detail Page for item 1697948
VL3 UPC 2440 - Box PC
VL3 UPC 2440 - Box PC
1697948

Box PC industriale (BPC) compatto e senza ventola con grado di protezione IP30 e processore Intel Atom® x6413E efficiente e disponibile a lungo termine, 16 GB di RAM LPDDR4 e 240 GB di memoria SSD NVMe onboard.

Go to Product Detail Page for item 1433148
VL3 UPC 1110 - Box PC
VL3 UPC 1110 - Box PC
1433148

Box PC industriale (BPC) compatto e senza ventola con grado di protezione IP30 e processore Intel Atom® x6211E efficiente e disponibile a lungo termine con 2 GB di RAM LPDDR4 e 30 GB di memoria SSD NVMe onboard.

Go to Product Detail Page for item 1766289
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Pacchetto software
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Pacchetto software
1766289

Il kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH aggiorna un PC industriale (IPC) di Phoenix Contact da Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 o Windows 10 IoT 2021 LTSC al sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. È possibile aggiornare solo un PC industriale di Phoenix Contact venduto e configurato con un sistema operativo Windows. Le piattaforme per PC industriali supportate sono: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pacchetto software
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pacchetto software
1766286

Il kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY aggiorna un PC industriale (IPC) di Phoenix Contact da Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 o Windows 10 IoT 2021 LTSC al sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. È possibile aggiornare solo un PC industriale di Phoenix Contact venduto e configurato con un sistema operativo Windows. Le piattaforme per PC industriali supportate sono: 1376797 VL3 BPC (I54), 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Pacchetto software
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Pacchetto software
1766928

Il kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value aggiorna un PC industriale (IPC) di Phoenix Contact da Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 o Windows 10 IoT 2021 LTSC al sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. È possibile aggiornare solo un PC industriale di Phoenix Contact venduto e configurato con un sistema operativo Windows. Le piattaforme per PC industriali supportate sono: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

I vantaggi dei nostri Box PC

  • Elevata affidabilità del sistema grazie alla struttura adatta per l'utilizzo in ambienti industriali e senza ventole e all'eliminazione di parti mobili
  • Grande versatilità di impiego grazie a diverse opzioni di montaggio, per es. su guida DIN
  • Prestazioni adatte per ogni utilizzo grazie ai potenti processori Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ i di ultimissima generazione a efficienza energetica
  • Flessibilità di estensione con slot PCI e PCIe opzionali
  • Opzione hardware sicura tramite TPM 2.0

Valueline: la nuova generazione di PC industriali

Nuovi prodotti

Serie Rugged WP 6000
VL3 FPM con diverse dimensioni del display

Pannelli web rinforzati

Per ambienti particolarmente aggressivi

La nuova serie Rugged WP 6000 offre pannelli web robusti per ambienti difficili. Grazie all'intervallo di temperatura esteso, all'elevata resistenza agli urti e alla leggibilità alla luce del sole, sono ideali per applicazioni in condizioni difficili all'aperto.

Caratteristiche principali

  • Intervallo di temperatura esteso (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevata resistenza agli urti (40g) e alle vibrazioni (5g)
  • Display leggibili alla luce del sole con protezione UV e IR
  • Display touchscreen reattivi da 7 a 15,6"
  • Sensore di movimento e di luce ambientale integrato

I vantaggi

  • Hardware robusto per ambienti difficili con vetro spesso 3 mm, dissipatore più grande e custodia più resistente
  • Aperto e integrabile in qualsiasi sistema di terze parti
  • Può essere utilizzato con i guanti ed è adatto all'uso in ambienti umidi
  • Ideale per qualsiasi visualizzazione basata su HTML5 o browser

Monitor touch a schermo piatto

Per l'industria

I VL3 FPM sono schermi piatti e ampliano la gamma dei Panel PC VL3. Questi monitor combinano l'aspetto, la piacevolezza al tatto e le proprietà meccaniche degli HMI VL3 PPC e xP 6000 e offrono opzioni di connettività più ampie rispetto ai monitor della serie BL FPM.

Caratteristiche principali

  • Ampia scelta di dimensioni del display
  • Stesso aspetto dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Stesse proprietà meccaniche dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Installazione flessibile con o senza quadro elettrico
  • Opzioni di connettività estese

I vantaggi

  • Stesso aspetto e stesse dimensioni di ingombro degli HMI TP 6000/WP 6000 e dei panel PC VL3
  • Opzioni di connettività migliorate, tra cui 2 uscite USB e a scelta segnali VGA, DP o HDMI
  • Utilizzabile con i guanti e adatto a condizioni ambientali umide

Ulteriori informazioni
I nostri HMI e PC industriali in dettaglio

Ulteriori dettagli, come i dati tecnici o le informazioni sulla nostra gamma di interfacce uomo-macchina e PC industriali, possono essere trovati nell'e-paper.

Scarica ora l'e-paper
Un uomo lavora con HMI e IPC