VL3 BPC
-
Box PC
1376797
Box PC industriale (BPC) con grado di protezione IP30 e processore Intel® di 11a generazione. Il sistema può essere configurato con una memoria di lavoro di massimo 64 GB. Supporta fino a due unità SSD M.2 2280 con una configurazione di 960 GB ciascuna. Molteplici opzioni I/O configurabili, tra cui WLAN e uno slot di espansione PCIe opzionale.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Box PC |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Peso | 3,8 kg (senza espansione PCIe) |
| 4,3 kg (con espansione PCIe) | |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Celeron® 6305E, Numero di core: 2 x 1,8 GHz |
| Intel® Core™ i3-1115G4E, Numero di core: 2 x 3 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i5-1145G7E 2,6 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i7-1185G7E 2,8 GHz (TDP-up) | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Tecnologia di crittografia non cinese) |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| RAM | 4 GB DDR4 SODIMM |
| 8 GB DDR4 SODIMM | |
| 16 GB DDR4 SODIMM | |
| 32 GB DDR4 SODIMM | |
| 64 GB DDR4 SODIMM | |
| Memoria dati | assente memoria dati |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 960 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| Raffreddamento | passivo |
| Opzione 1 PCI | senza slot |
| slot aperto per PCIe | |
| configurabile | |
| 4x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| Raid system | 0, 1 |
| Display | |
| Tipo di display | senza display |
| Software utente | senza software utente |
| Visu+ | |
| Funzionalità | |
| Numero di punti I/O | 8 |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC ±20 % |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Max. corrente assorbita | in funzione della configurazione |
| Corrente assorbita tipica | in funzione della configurazione |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Digitale: | |
| Tecnica di connessione | Connettore a 10 poli rimovibile |
| Range tensione d'ingresso | 0 V ... 5 V |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V ... 0,8 V |
| Range d'ingresso segnale "1" | 2 V ... 5 V |
| Digitale: | |
| Tecnica di connessione | Connettore a 10 poli rimovibile |
| Numero uscite | 8 |
| Tensione d'uscita | 5 V |
| Corrente massima d'uscita per canale | 50 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo | 85 mA |
| Range tensione d'uscita | 0 V ... 5 V |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | 0,7 V |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | 10 mA (A commutazione negativa) |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Interfacce | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 3.1 est. 1x USB 3.1 int. |
|
| 2x DP++ | |
| Interfacce opzionali | 1x 1000 MBit/s, 2x COM (RS-232/422/485), 2x USB |
| 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| 4x D-SUB 9, RS-232/422/485 a scelta | |
| 4x D-SUB 9, privo di potenziale, RS-232/422/485 a scelta | |
| Wireless LAN | |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I211-AT |
| Intel® I225-LM |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 70 mm / 225 mm / 230 mm (senza PCIe) |
| 109 mm / 225 mm / 230 mm (con PCIe) | |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C (Flusso d'aria <0,5 m/s) |
| -20 °C ... 70 °C (Flusso d'aria ≥0,5 m/s) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | 2000 m (sopra il livello del mare) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1376797 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBAAA |
| Codice prodotto | DRBAAA |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 100 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 50 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n. CAS: 110-71-4) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
-
VL3 BPC BOOKSHELF MOUNT KIT - Piastra di montaggio 1449479
-
VL3 BPC W/PCIE BOOKSHELF KIT - Piastra di montaggio 1449480
-
VL3 BPC W/PCIE DIN-RAIL MOUNT KIT - Kit per il montaggio 1449482
-
VL3 BPC WALL MOUNT KIT - Angolare di montaggio 1449481
-
VL3 BPC DIN-RAIL MOUNT KIT - Kit per il montaggio 1449483
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software di visualizzazione 1310994
-
VL3 BPC/PPC 60 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1449465
-
VL3 BPC/PPC 120 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1449466
-
VL3 BPC/PPC 240 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1449467
-
VL3 BPC/PPC 480 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1449468
-
VL3 BPC/PPC 960 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1449469
-
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - Batteria 1670571
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pacchetto software 1766286
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Pacchetto software 1766928
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Pacchetto software 1766289
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777992
-
DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1790137
I vantaggi
Processore Intel® Core™ o Celeron® di 11a generazione
Due porte DP++
Supporto TPM 2.0 e Intel® AMT
Opzioni di ampliamento I/O, incluso PCIe x4
WLAN opzionale
Supporta due SSD M.2
Più opzioni di montaggio, inclusa guida DIN, montaggio a parete e a libro
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen