Edge Computing - Per soluzioni IoT intelligenti

Edge Computing

I PLCnext Control per Edge Computing uniscono la robustezza comprovata dei PC industriali alla PLCnext Technology aperta e offrono quindi la possibilità di realizzare soluzioni di IoT Edge intelligenti. Attraverso l'elaborazione di grandi quantità di dati vicino alla fonte, l'applicazione reagisce in modo più rapido e flessibile. Approfittate del software preinstallato e di interfacce grafiche comuni per creare applicazioni IoT in modo semplice e completo.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1760157
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Edge Device con Virtual PLCnext Control come unità centrale di raccolta e valutazione dei dati. Oltre alla funzione di controllo IEC 61131-3, il desktop Linux Ubuntu Pro offre una semplice espandibilità e una comoda installazione di software per l'analisi dei dati.

Nuovi prodotti

VL3 UPC 2440 EDGE

Il nuovo dispositivo edge

Integrazione IT/OT uniforme

Il nuovo dispositivo edge VL3 UPC 2440 EDGE di Phoenix Contact offre una semplicità e un'apertura senza pari per i controllori a logica programmabile. Basato sul box PC VL3, consente di elaborare e memorizzare i dati direttamente nella macchina.

Caratteristiche principali

  • Dispositivo edge pronto all'uso per la raccolta e l'analisi sicura dei dati locali
  • Sistema operativo desktop Ubuntu Pro di Linux completo
  • Facilità di connessione ai sistemi IT, ai servizi in cloud e alle piattaforme IoT
  • Ideale per l'implementazione dell'intelligenza artificiale

I vantaggi

  • Sistema operativo desktop Ubuntu Pro facilmente ampliabile
  • Controllore PROFINET in tempo reale con PLCnext Technology
  • Prestazioni elevate per l'acquisizione e l'analisi dei dati
  • Virtual PLCnext Control basato su container per soluzioni flessibili e scalabili
  • Semplice scambio di dati tra la PLCnext Technology e Linux

Dispositivo edge di nuova generazione: il nuovo standard aperto e ad alte prestazioni

Il dispositivo edge di nuova generazione "VL3 UPC 2440 EDGE" di Phoenix Contact offre una semplicità e un'adattabilità finora ineguagliabili per i controllori a logica programmabile. Basato sul box PC VL3, consente di elaborare e memorizzare i dati direttamente nella macchina.

  • Sistema operativo aperto ed espandibile: supportato da un sistema operativo desktop Linux completo.
  • Facile integrazione di dispositivi esterni: telecamere, codici a barre e altre periferiche IT possono essere collegate in modalità "Plug and Play".
  • Prestazioni elevate: processore Atom quad-core, 16 GB di RAM e 240 GB di memoria per analisi complesse dei dati.
  • Tecnologia container: il Virtual PLCnext Control¹⁾ preinstallato usufruisce in modo ottimale delle interfacce e delle prestazioni del dispositivo edge.
  • Funzionalità estese: include firewall, server di certificati, connessioni con bus di campo e funzionalità per i database. La comunicazione con i sistemi SCADA e di controllo è possibile tramite OPC UA e PROFINET.

¹⁾ Virtual PLCnext Control è stato premiato come prodotto dell'anno 2025 nella categoria "Steuern & Regeln" (Controllo e regolazione) di Computer und Automation.

I vantaggi dell'Edge computing

  • L'Edge computing consente di elaborare e valutare in modo ottimale quantità crescenti di dati.
  • L'intera catena del valore dell'azienda può essere ottimizzata grazie all'Edge computing.
  • Tempo di latenza inferiore rispetto alle soluzioni cloud standard.
  • L'Edge computing intelligente è ciò che rende possibile la realizzazione di concetti noti come Industry 4.0 o IoT.
  • Esecuzione di nuove applicazioni e servizi basati su cloud attraverso dispositivi edge intelligenti.

Ottimizzazione dell'intera catena del valore

La tendenza alla digitalizzazione presenta sia opportunità che rischi per il settore, in quanto la digitalizzazione richiede una grande potenza di calcolo ed elevate capacità di memoria. Il cloud computing a livello industriale consente alle aziende di elaborare e valutare volumi di dati crescenti, ottimizzando così l'intera catena del valore.

Quando si parla di cloud computing, si presume che vi sia una connessione al cloud tramite Internet. In molte applicazioni, tuttavia, i dati devono essere raccolti, controllati e reimmessi nel processo in cicli molto brevi. In questo scenario, una soluzione di cloud pubblico non sarebbe adatta, se non altro per i tempi di latenza su Internet. L'Edge computing è quindi sempre più utilizzato per queste applicazioni intelligenti.

Una persona durante il cloud computing con un tablet

Il complemento perfetto per l'Edge computing: il cloud computing

L'Edge computing avvicina l'intelligenza alla macchina e quindi alla fonte dei dati. Attraverso questi sistemi intelligenti, è possibile realizzare i concetti di Industry 4.0 e Internet of Things (IoT). Le aree di applicazione sono numerose: ad esempio la raccolta e la compressione dei dati, la (pre)elaborazione e l'analisi dei dati fino all'uso dell'intelligenza artificiale, come ad esempio la manutenzione predittiva, nonché la comunicazione da macchina a macchina o la comunicazione con sistemi sovraordinati, ad esempio una connessione cloud. Tutto questo tenendo conto della protezione e della sicurezza dei dati, nonché del tempo di latenza dell'elaborazione delle informazioni, della velocità di trasferimento dei dati e dei costi della potenza di calcolo e dello spazio di archiviazione.

L'Edge computing è un concetto che prevede un'infrastruttura informatica decentralizzata di dispositivi collegati in rete, situata vicino alla fonte dei dati e integrata nell'architettura IT dell'azienda. Questi dispositivi edge possono eseguire nuove applicazioni, tra cui applicazioni e servizi basati su cloud. L'Edge computing, tuttavia, non sostituisce il cloud computing, ma lo integra: edge e cloud sono di conseguenza partner, per cui la distribuzione dei compiti tra le due soluzioni può variare a seconda dell'applicazione.

Implementazione dell'Edge computing tra il sistema informatico e l'OT

PLCnext Technology: la base per l'Edge computing intelligente

Phoenix Contact ha la connettività nel DNA e le sue soluzioni sono ideali per applicazioni di Edge computing vicine alla macchina: Phoenix Contact offre prodotti per una comunicazione sicura con il cloud e un'elaborazione dei dati periferica. Un esempio è la piattaforma di comando PLCnext Technology come base ideale per l'Edge computing intelligente nell'ambiente di produzione. Questa piattaforma comprende un intero ecosistema con hardware robusto, software di progettazione e configurazione, un app store industriale per il software relativo alla PLCnext Technology e una community per la raccolta di informazioni e la condivisione del know-how. Grazie all'architettura aperta della PLCnext Technology, è possibile integrare qualsiasi applicazione del cliente.

Basato sulla PLCnext Technology, PLCnext Control per l'Edge computing combina la robustezza dei PC industriali con l'architettura aperta della PLCnext Technology, consentendo di realizzare soluzioni di IoT Edge intelligenti.

E-paper
Nuovo e-paper dedicato a PLCnext Technology

Questo primo e-paper interattivo su PLCnext Technology fornisce tutte le informazioni necessarie in un unico posto.
In questo e-paper trovi pulsanti che consentono un'ulteriore interazione. Lasciati ispirare da casi d'uso stimolanti. Dai un'occhiata più da vicino al nostro hardware con immagini in 3D. Scopri i prodotti nel nostro webshop o approfondisci la conoscenza di tutte le quattro parti dell'ecosistema. Ci sono anche molti link e video correlati su tutti i tuoi argomenti preferiti.

Vai all'e-paper
E-paper PLCnext Technology