Ripartizione dei segnali I/O

Ripartizione dei segnali I/O

Offriamo varie soluzioni per la ripartizione dei segnali I/O nell'automazione di processo: Il sistema flessibile di ripartizione dei segnali VIP I/O-Marshalling rende universale la ripartizione dei segnali per Universal I/O, dal campo al controllore. I nostri Termination Carrier offrono una soluzione Plug & Play per la ripartizione dei segnali Standard I/O, che consente di collegare i classici dispositivi su guida DIN alle schede I/O standard del vostro sistema di automazione.

Termination Carrier

Ripartizione dei segnali I/O per i sistemi Standard I/O

Per la tua ripartizione Standard I/O, ti offriamo una soluzione Plug & Play a risparmio di spazio: i nostri Termination Carrier ti supportano nella connessione rapida e priva di errori di isolatori galvanici per guide DIN classici e di relè di sicurezza alle schede di ingresso e uscita Standard dei sistemi di automazione mediante il cablaggio del sistema preconfezionato. I nostri Termination Carrier sono fra i sistemi di portamoduli più compatti per la ripartizione del segnale Standard I/O sul mercato.

E-paper
Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni

Elaborazione, trasmissione e visualizzazione di segnali senza interferenze e in sicurezza grazie all'isolamento galvanico a 3 vie: la nostra gamma prodotti per l'elaborazione di segnali e la protezione contro le esplosioni copre tutti i compiti di trasmissione del segnale senza interferenze e in sicurezza, come ad esempio gli isolatori galvanici NAMUR, gli isolatori galvanici bipolari, i convertitori di temperatura, gli isolatori di alimentazione, ecc.

Apri l'e-paper
Copertina della brochure "Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni"

Ripartizione dei segnali I/O per Universal I/O e Standard I/O a confronto

Nella ripartizione dei segnali I/O per sistemi Standard I/O, i segnali di campo nel livello di ripartizione vengono smistati in base al tipo di segnale e tramite il livello Interface. Successivamente, vengono cablati su schede I/O specifiche del segnale nell'unità di controllo. Nel caso opposto, la ripartizione e l'applicazione dei segnali I/O ammessa per i sistemi Universal I/O consente un'occupazione flessibile dei canali da campo al controllore.