Sistema di videosorveglianza per l'industria e il commercio

Soluzioni per la video sorveglianza per un mondo sicuro.
Robot con scatola di connessione della telecamera Smart Camera Box per il sistema di video sorveglianza

Sia che tu desideri utilizzare solo poche telecamere in un piccolo stabilimento industriale o centinaia di telecamere per proteggere aree più grandi, Phoenix Contact offre soluzioni di rete scalabili che si adattano in modo flessibile al tuo sistema di video sorveglianza.

Abbiamo una visione olistica del tuo sistema di video sorveglianza. In qualità di specialisti per tutti i prodotti e servizi dalle telecamere ai video server, offriamo soluzioni industriali che consentono di preservare ogni immagine. Il sistema di video sorveglianza è sicuro quanto la rete che collega tutti i componenti.

Soluzioni integrate per la video sorveglianza - Live Demo
Soluzioni integrate per la video sorveglianza - Live Demo YouTube

Panoramica dei sistemi di video sorveglianza

Vuoi ricevere maggiori informazioni sulle nostre soluzioni per la video sorveglianza, ma non vuoi leggere una montagna di testi? Allora guarda i nostri video.

Per garantire la massima sicurezza per le tue applicazioni, nella demo ti mostriamo i vantaggi delle soluzioni integrate di video sorveglianza industriale.

Prodotti innovativi per i sistemi di videosorveglianza

Phoenix Contact fornisce soluzioni di monitoraggio complete per ambienti industriali, dai video server alle telecamere con prodotti resistenti che funzionano in modo affidabile anche in condizioni critiche. La gamma comprende soluzioni integrate, come la Smart Ethernet Box, Gigabit Ethernet-Extender o singoli componenti per il tuo quadro elettrico che possono essere adattati in modo flessibile sulla base del tuo sistema di videosorveglianza.

Scatola di giunzione della telecamera aperta della Smart Ethernet Box

La soluzione completa Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box *All-in-one device per il sistema di videosorveglianza*

Le tradizionali scatole di giunzione delle telecamere per il sistema di videosorveglianza hanno numerose lacune. Le scatole, costituite da prodotti singoli e cablate in modo elaborato, sono spesso costruite con componenti che non sono adatti per l'uso in applicazioni industriali o per l'uso all'aperto.

La Smart Ethernet Box di Phoenix Contact collega le telecamere di sorveglianza IP in modo sicuro al server video e combina alimentatore, switch Ethernet, protezione contro la sovratensione e tecnologia di connessione in un dispositivo compatto. Le numerose funzioni di gestione e di monitoraggio assicurano un funzionamento affidabile dell'impianto video.

Inoltre la Smart Ethernet Box offre anche un design industriale dotato di un sistema di installazione comodo e orientato all'utente. L'adattatore di montaggio integrato per il montaggio a parete o palo semplifica e velocizza notevolmente l'installazione. In questo modo risparmierai tempo durante la progettazione e l'installazione.

Due Gigabit Ethernet-Extender con cavi a 2 fili e cavi coassiali

Gigabit Ethernet-Extender per applicazioni a banda larga

Gigabit Ethernet-Extender Ethernet ad alta velocità fino a 1 km

I Gigabit Extender permettono applicazioni Gigabit a banda larga su qualsiasi cavo a 2 fili e cavi coassiali fino a 1 km. Utilizza i cavi esistenti per applicazioni Ethernet esigenti e minimizza i costi di investimento della tua installazione.

Con le funzioni Power over Link (PoL) e Power over Ethernet (PoE), potrai alimentare l'intera rete e le utenze collegate tramite le linee dati.

Prodotti della tecnica di collegamento e comunicazione per la guida DIN

Soluzione modulare per la videosorveglianza con componenti personalizzati per la scatola di connessione

Soluzione modulare Componenti individuali per la tua applicazione

In alternativa alla Smart Ethernet Box preassemblata, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di prodotti industriali per le tecniche di collegamento e comunicazione, che possono essere combinate fra loro al fine di realizzare, tra telecamera e server video, soluzioni orientate alle applicazioni.

Utilizza i nostri componenti singoli industriali per costruire le scatole di giunzione delle tue telecamere personalizzate e connetti le tue telecamere alla rete garantendo un'efficacia e una resistenza mai viste prima.

Personale di servizio alla telecamera di sorveglianza

Ti accompagniamo durante le fasi decisive del tuo progetto

Assistenza e supporto tecnico per i tuoi sistemi di video sorveglianza

I nostri esperti del settore sono disponibili per una consulenza in ogni fase del ciclo di progettazione e, se necessario, anche durante l'ingegnerizzazione del vostro impianto. Tutti i componenti di Phoenix Contact sono testati accuratamente nel laboratorio di prova indipendente e accreditato Phoenix Testlab.

Le soluzioni per quadri elettrici sono progettate e costruite secondo le norme e le linee guida richieste. Questo garantisce che i nostri prodotti soddisfino sempre i requisiti più severi.

Logo LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Diventa subito parte della nostra Community!

Le reti di comunicazione industriale ci permettono di trasmettere in modo affidabile i dati dal campo al livello di controllo fino al cloud. Sulla nostra pagina LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security troverai informazioni interessanti sulla disponibilità della rete, sulla Cyber Security, sulla manutenzione remota e molto altro ancora. Entra a far parte della nostra Community!