Seleziona la custodia adatta alla tua applicazione dalla nostra ampia gamma di prodotti. Sono possibili, su richiesta, dimensioni personalizzate e trattamenti specifici. Le versioni per l'utilizzo nelle zone Ex sono corredate dalla rispettiva omologazione dei componenti secondo ATEX e IECEx.
Scatola di connessione, con 6 morsetti da 2,5 mm2 con connessione push-in, materiale: ABS, grigio, 85 mm x 83 mm x 63 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato