E AB A 85X83X60 6MPT
-
Scatola di connessione
3001998
Scatola di connessione, con 6 morsetti da 2,5 mm2 con connessione push-in, materiale: ABS, grigio, 85 mm x 83 mm x 60 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Morsettiere con coperchio e morsettiera premontata
Cablaggio rapido senza la necessità di componenti aggiuntivi