UPS con alimentatore e accumulo

Gruppo di continuità (UPS)

I guasti della rete di alimentazione possono avere conseguenze gravi. Affidatevi al nostro gruppo di continuità (UPS) e non correrete rischi. Un UPS fornisce corrente anche quando l'alimentazione di rete è scollegata e protegge il vostro impianto dalle interruzioni di corrente. Vi offriamo soluzioni UPS per applicazioni DC e AC che, in termini di funzionalità e struttura, si adattano in modo ottimale ai requisiti di diversi settori industriali.

Soluzioni per un gruppo di continuità

Scegli le nostre soluzioni di gruppo di continuità per il tuo impianto. Scegli l'alimentatore, il gruppo di continuità e il modulo batteria più adatti alla tua applicazione. Inoltre, i nostri moduli UPS con alimentatore o modulo batteria integrati ti offrono una soluzione UPS compatta.

UPS per applicazioni DC

Modulo QUINT UPS

UPS per applicazioni DC

Il nostro gruppo di continuità per alimentatori per applicazioni DC ti protegge in modo affidabile dalle interruzioni di alimentazione. Scegli l'UPS DC più adatto alla tua applicazione.

UPS QUINT AC con modulo batteria 3,4 Ah

UPS QUINT AC con modulo batteria 3,4 Ah

UPS per applicazioni in AC

I nostri gruppi di continuità per applicazioni AC offrono una curva sinusoidale pura in uscita. Seleziona il tuo UPS AC ottimale per garantire la massima disponibilità dell'impianto.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Moduli buffer

Con i moduli buffer esenti da manutenzione puoi espandere il tuo sistema UPS. Proteggi la tua applicazione e supera anche brevi tempi di inattività della durata massima di 30 secondi. L'energia necessaria a superare l'interruzione viene incanalata dal modulo buffer in condensatori non soggetti a manutenzione. Sono idonei anche per guasti ciclici.

Modulo batteria UPS-BAT

Modulo batteria UPS-BAT

Moduli batteria

Per il tuo sistema modulare scegli il modulo batteria più adatto per ottenere la massima disponibilità dell'impianto in ogni applicazione industriale. Le varie batterie presentano caratteristiche molto diverse: lunga durata o tempi di copertura elevati, assenza di manutenzione o impiego a temperature ambientali estreme.

E-paper
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

Con i nostri sistemi di alimentazione, ti assicuri un'elevata disponibilità dell'impianto. Vieni a scoprire gli alimentatori, i DC/DC converter, i moduli di ridondanza e i gruppi di continuità per diverse esigenze e settori.

Apri l'e-paper
Brochure Sistemi con alimentatori