Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Configuratori Phoenix Contact offre una gamma variegata e innovativa di prodotti e soluzioni per l'elettrotecnica industriale. Spesso i contesti tecnici sono molteplici, complessi e non immediatamente riconoscibili. I vari configuratori contribuiscono a trovare il prodotto o la soluzione più idonei per la tua applicazione e a personalizzarla in base alle tue esigenze.

Configuratore sullo schermo di un PC portatile

Hai già salvato una configurazione?

Poi inserisci l'ID della tua soluzione nella parte superiore della ricerca generica. Ottieni l'accesso immediato allo stato attuale della tua configurazione.

Siglatura, montaggio e installazione Processo per la costruzione di quadri elettrici supportato

Le interruzioni di sistema comportano perdite di tempo nella progettazione, nell'approvvigionamento e nella produzione di morsettiere o scatole di connessione nel settore della costruzione di quadri elettrici. I software contribuiscono significativamente all'efficienza durante l'intero processo: assicurano il flusso continuo di dati e forniscono le interfacce ai configuratori necessari e ai tuoi programmi CAE.

Comando del software di progettazione clipx ENGINEER sullo schermo di un tablet

Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.

Sistema di passacavi CES

Configuratore per il sistema di passacavi CES

Componi il tuo sistema di passacavi personalizzato con il configuratore CES. Combina gli isolatori per cavi della nostra ampia gamma di cavi tondi o AS-Interface e completa la tua soluzione con gli accessori adatti.

Commutazione, misurazione e monitoraggio Configuratori per l'adattamento di segnale personalizzato

Nelle applicazioni industriali, i sensori e gli attuatori inviano e ricevono una varietà di segnali e valori di misurazione. Questi devono essere trasmessi, valutati e monitorati in modo affidabile dal livello del campo al livello di controllo e viceversa. Configura i prodotti adatti per le tue applicazioni.

Configuratore del sistema di monitoraggio dell'energia

Configuratore per il tuo sistema di monitoraggio dell'energia

Configuratore per il tuo sistema di monitoraggio dell'energia

Configura il sistema completo ideale per le tue esigenze. Per garantire la perfetta personalizzazione del sistema, è possibile scegliere tra un'ampia gamma di misuratori e altri accessori.

Ricevi il tuo sistema con PC Edge (EPC) e software di gestione dell'energia installato, nonché i componenti accessori in un sistema integrato da noi predisposto.

Collegamento Configuratori per la tecnologia di collegamento e di connessione di dispositivi per uso interno ed esterno

Trova la tecnologia di connessione di dispositivi o di collegamento adatta per la tua applicazione. I configuratori ti supportano nella realizzazione della tua soluzione personalizzata. Seleziona i parametri tecnici, come i colori, le codifiche, le lunghezze dei cavi o gli elementi della custodia.

Configuratore per i blocchi di distribuzione, i blocchi di distribuzione funzionale e le morsettiere per dispositivi FIX

Configuratore per i blocchi di distribuzione, i blocchi di distribuzione funzionale e le morsettiere per dispositivi FIX

Configuratore per i blocchi di distribuzione e le morsettiere per dispositivi FIX

Utilizza il nostro configuratore e crea la tua soluzione personalizzata. Con il configuratore è possibile creare in modo semplice e intuitivo soluzioni personalizzate con blocchi di distribuzione, blocchi di distribuzione funzionale e morsettiere per dispositivi.

Morsetti sezionatori per convertitori di misura della linea ME

Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Configuratore per i morsetti sezionatori per convertitori di misura

Configura la tua installazione personalizzata di sostituzioni di convertitori di misura. Oltre alla selezione dei morsetti per convertitori di misura adatti, gli accessori di prova e cortocircuito dei trasformatori di corrente possono essere posizionati in base all'applicazione.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Configuratore per i sistemi modulari di prova FAME

Configura il tuo sistema modulare di prova FAME per una verifica funzionale semplice e rapida dei trasformatori di corrente e di tensione e dei contatti di azionamento e segnalazione.

Ripartitori modulari

Ripartitori modulari

Configuratore per i ripartitori modulari PTRV

Configura i tuoi ripartitori modulari personalizzati per la ripartizione chiara dei segnali nell'ambiente di automazione.

Blocchi di ripartizione in cui viene inserito un conduttore con una mano

Blocchi di ripartizione

Configuratore per blocchi di ripartizione PTMC

Configura i tuoi blocchi di ripartizione personalizzati. Durante la ripartizione nel campo dell'automazione industriale, ottieni un'elevata densità di segnale grazie alla struttura compatta.

VARIOFACE – cablaggio del sistema per controllori

Configuratore per cablaggio del sistema per controllori

Configuratore: VARIOFACE – cablaggio del sistema per controllori

Configura la tua soluzione Plug and Play personalizzata. L'interfaccia utente intuitiva e i modelli 3D garantiscono una facile gestione. Con pochi clic è possibile selezionare i componenti della soluzione, che consistono in adattatori frontali, cavi di sistema e moduli di trasferimento del segnale.

Morsetti per circuiti stampati per la connessione semplificata sul circuito stampato

Morsetti per circuiti stampati per la connessione semplificata sul circuito stampato

Configuratore per morsetti per circuiti stampati

Crea la tua variante desiderata di morsetti per circuiti stampati. Sfrutta la nostra ampia gamma di prodotti e scegli il prodotto desiderato in base al colore, alla stampa e alla codifica.

Morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular

Morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular

Configuratore per morsetti per circuiti stampati modulari

Configura il tuo blocco di connessione con i morsetti per circuiti stampati modulari della serie SPT modular e aggiungilo al carrello alla fine del processo di configurazione. Riceverai automaticamente un codice articolo personale con l'indicazione riguardante le tempistiche di consegna.

Connettori per circuiti stampati per connessioni di conduttori flessibili

Connettori per circuiti stampati per connessioni di conduttori flessibili

Configuratore per connettori per circuiti stampati

Trova il connettore adatto alle tue esigenze e configuralo scegliendo tra vari colori, siglature e codifiche. Con pochi clic ottieni il tuo prodotto su misura.

Elementi di base per il fissaggio sicuro sul circuito stampato e la connessione a un connettore

Elementi di base per il fissaggio sicuro sul circuito stampato e la connessione a un connettore

Configuratore per elementi di base per circuiti stampati

Gli elementi di base offrono un collegamento facilmente installabile tra circuito stampato e connettore. Il configuratore ti mostra le numerose varianti di colori, siglature e codifiche per gli elementi di base.

Connettori femmina IDC preassemblati della serie FR 1,27

Connettori femmina IDC preassemblati della serie FR 1,27

Configuratore per connettori board-to-board

Progetta il tuo componente con il nostro configuratore. Con il supporto della visualizzazione 3D, è possibile creare esattamente i cavi preconfezionati per le tue esigenze specifiche. Scegli il numero di poli e la lunghezza del cavo, definisci l'orientamento dei connettori e aggiungi uno scarico della trazione opzionale.

Rappresentazione di più morsetti passaparete per correnti elevate

Morsetti passaparete per alta corrente attraverso la parete

Configuratore per morsetti passaparete per correnti elevate

Configura il tuo morsetto passaparete per correnti elevate e trasmetti in modo affidabile correnti elevate attraverso la parete alla tua applicazione. Approfitta delle numerose opzioni di personalizzazione nella formazione dei blocchi, nel fissaggio e nella stampa.

Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Configuratore per cavi e fili

Configura il collegamento dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per applicazioni all'interno del quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi liberamente selezionabili consentono di realizzare soluzioni di cablaggio personalizzate.

Configuratore per connettori di installazione e quadri di distribuzione IPD

Distribuzione dell'alimentazione IPD comoda e personalizzata

Configuratore per connettori di installazione e quadri di distribuzione

Configura comodamente la tua distribuzione dell'alimentazione con i connettori di installazione e i quadri di distribuzione IPD. Personalizza i connettori e la lunghezza dei cavi in base alle tue esigenze. La navigazione intuitiva dei menu e la visualizzazione 3D rendono la configurazione un gioco da ragazzi. Esporta l'elenco degli articoli oppure ordina direttamente la tua soluzione.

Connettori industriali della serie HEAVYCON

Configuratore per connettori industriali

Il configuratore HEAVYCON ti supporta in modo ottimale nella creazione del tuo connettore personalizzato. Grazie a semplici filtri, illustrazioni dei prodotti in 2D e 3D e un'interfaccia utente intuitiva, puoi configurare il tuo connettore industriale in pochi passaggi e senza errori. Puoi esportare e inviare l'elenco degli articoli oppure ordinare direttamente la tua soluzione.

Configuratore per custodie per l'elettronica su un tablet

Custodie da campo e custodie per guide DIN

Configuratore per custodie per l'elettronica

Crea la tua custodia per l'elettronica per l'uso sul campo o all'interno: seleziona la serie di custodie desiderata, la base abbinata e il coperchio. Aggiungi la tecnologia di connessione appropriata e il gioco è fatto.

Coperchio della custodia per custodie per guide DIN della serie ICS

Adattato individualmente nella forma e nel colore: coperchio della custodia per custodie per guide DIN della serie ICS

Configuratore per coperchio della custodia personalizzato della serie ICS

Disegna il coperchio della custodia personalizzato della serie ICS. Per la prototipazione utilizza la stampa 3D di PROTIQ. Una volta deciso il design, il tuo coperchio della custodia personalizzato viene prodotto in serie.

Alimentazione, ricarica e protezione Configuratori per alimentatori, interruttori di protezione e per la protezione contro la sovratensione

Trova rapidamente e facilmente i prodotti adatti per alimentare e proteggere la tua applicazione nel miglior modo possibile. Utilizza i nostri configuratori relativi al prodotto. Per ottenere una proposta di prodotto adatta, regola i parametri in base alle tue esigenze.

Alimentatori QUINT POWER

QUINT POWER: adattabile in modo ottimale alla tua applicazione

Configuratore per alimentatori QUINT POWER

Configura individualmente i vari parametri, come le soglie di allarme, le curve caratteristiche o la tensione di uscita. Ordina il tuo alimentatore personalizzato già a partire da quantitativi composti da un singolo pezzo.

Il configuratore CAPAROC su un tablet

Con il configuratore CAPAROC per un sistema personalizzato

CAPAROC: il configuratore per il sistema a interruttori di protezione elettronici

Configura il tuo sistema a interruttori di protezione personalizzato in base ai tuoi requisiti. Riceverai anche tutti i dati di pianificazione più importanti, come i modelli 2D e 3D, una scheda dei dati di sistema e un codice articolo personalizzato. Ordina il tuo sistema personalizzato già a partire da un solo pezzo.

Interruttori di protezione modulari a innesto con caratteristiche di azionamento elettronico o termomagnetico

Interruttori di protezione modulari a innesto con caratteristiche di azionamento elettronico o termomagnetico

Configuratore per interruttori di protezione a innesto

Individua l'interruttore adatto per la tua applicazione. A seconda dell'alimentatore, del cavo e dell'utenza, il configuratore individua la sezione trasversale minima e la lunghezza di cavo adeguata.

Configuratore per la protezione contro la sovratensione per sistemi di alimentazione

Configuratore protezione contro la sovratensione per sistemi di alimentazione

Dopo aver selezionato i parametri tecnici del tuo impianto, il nostro configuratore ti aiuterà a trovare la protezione ottimale contro la sovratensione per il tuo sistema di alimentazione.

Configuratore di scaricatori di sovratensione per la tecnica di misura, controllo e regolazione

Configuratore di scaricatori di sovratensione per la tecnica di misura, controllo e regolazione in uso

Configuratore per la protezione contro la sovratensione per la tecnica di misura, controllo e regolazione

Nella tecnica MCR un elevato numero di cavi è collegato a varie interfacce. Su tali cavi le sovratensioni possono accoppiarsi contemporaneamente in tutte le interfacce. Ottieni la protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR adatta in due soli passaggi.

Scaricatore di sovratensione per il sistema informatico

Scaricatori di sovratensione per il sistema informatico

Configuratore per la protezione contro la sovratensione per il sistema informatico

Crea la protezione contro la sovratensione adatta per le tue reti di dati.

Dispositivi di protezione contro la sovratensione per impianti ricetrasmittenti

Dispositivi di protezione contro la sovratensione per impianti ricetrasmittenti

Configuratore per la protezione contro la sovratensione per impianti ricetrasmittenti

Configura la protezione contro la sovratensione adatta per i tuoi impianti ricetrasmittenti.

Impianto fotovoltaico

Configuratore quadri di stringa per impianti fotovoltaici Protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici

Per proteggere in modo permanente l'installazione da correnti atmosferiche e sovratensioni di ogni tipo, offriamo una protezione contro la sovratensione adeguata.