Configuratori per custodie per l'elettronica Crea la tua custodia per l'elettronica personalizzata per guida DIN o per l'uso sul campo. Seleziona a tal fine la serie desiderata e una base abbinata. Completa la tua selezione con i componenti abbinati - la custodia che desideri è pronta.
Custodie per guide DIN per applicazioni nel quadro elettrico
Massima flessibilità nella forma, nel colore e nelle funzioni: le custodie per guide DIN proteggono i circuiti stampati integrati, sono facili da montare sulle guide DIN e offrono interfacce integrate in modo ottimale per la trasmissione di segnali, dati e potenza.
Custodie modulari della serie ICS per applicazioni IoT
Configura la tua soluzione di custodia ICS per le applicazioni IoT e scegli tra una varietà di tecnologie di connessione Push-in e a vite. Le connessioni di antenna, USB o RJ45 possono essere facilmente integrate grazie ad accessori aggiuntivi. I display e le tastiere predisposti e gli elementi di raffreddamento consentono di realizzare applicazioni sofisticate. È inoltre possibile utilizzare la simulazione termica online per un'analisi termica dopo aver completato la configurazione.
Custodia modulare della serie BC per l'automazione di edifici
Hai bisogno di dispositivi elettronici per applicazioni orientate al futuro nell'automazione di edifici? – Con il configuratore puoi creare una soluzione personalizzata per le custodie. Le dimensioni delle custodie sono disponibili in un design standard conforme alla norma DIN 43880 con larghezza di installazione compresa tra 35,6 e 161,6 mm. Approfitta anche della versatile tecnologia di connessione per circuiti stampati. Elementi di comando come display touch e tastiere, nonché connettori bus per guide DIN, aumentano la flessibilità.
Custodie multifunzionali della serie ME-IO per controllori e moduli I/O
Controllori complessi e moduli I/O richiedono elevate velocità di trasmissione dei dati. Le custodie ME-IO consentono di utilizzare quasi 200 poli con tecnologia di connessione frontale Push-in in un unico dispositivo dalla struttura compatta. Inoltre i connettori bus per guide DIN assicurano una comunicazione dei moduli efficiente. È possibile implementare soluzioni personalizzate utilizzando indicatori di segnale ed elementi di comando come i display.
Custodie modulari della serie ME MAX con struttura a dischi flessibile
La struttura a dischi della custodia ME MAX consente di massimizzare l'area del circuito stampato. Questo permette di utilizzare un'ampia gamma di tecnologie di connessione con un massimo di 120 poli per modulo. Allo stesso tempo, i singoli dischi di alloggiamento consentono una larghezza di installazione flessibile da 12,5 a 90 mm. I connettori bus e altri accessori garantiscono una maggiore flessibilità per le tue applicazioni.
Custodie modulari della serie ME di facile installazione a forma di tazza
Vuoi collegare fino a 120 poli a un modulo? - Scegli la configurazione della custodia ME adatta a te tra una gamma di dimensioni custodia e di parti superiori custodia. È inoltre possibile utilizzare un connettore bus per stabilire una comunicazione con altri moduli sulla guida DIN.
Custodie multifunzionali ME-PLC per controllori
Le custodie ME-PLC dispongono di un ampio spazio di installazione e di un'ampia area di montaggio del circuito stampato. Sono disponibili diversi moduli di connessione frontale prefabbricati con un massimo di 36 poli e connettori femmina RJ45. Con i connettori bus per guide DIN, fino a 50 poli, è possibile ottenere un'elevata trasmissione di dati. Completano il tuo dispositivo i coperchi per custodie per una facile integrazione di indicatori di segnale e display.
Custodia di supporto della serie EH per applicazioni universali
Sette larghezze di installazione, due altezze di installazione, tre tipi di copertura, oltre 100 combinazioni possibili: componi la tua custodia personalizzata con questa offerta. Sono possibili diversi orientamenti e disposizioni dei circuiti stampati. Grazie alla tecnologia di connessione integrata e liberamente selezionabile, è possibile realizzare interi sistemi di custodie con design uniforme.
Custodie a profili estrusi della serie UM-PRO per un'elevata resistenza alle temperature
Ampia libertà nello sviluppo dei circuiti stampati dei tuoi dispositivi: la custodia a profili estrusi UM-PRO ti offre un principio di costruzione trasparente, posizioni di installazione personalizzate per il circuito stampato e lunghezze flessibili da 3 a 200 cm. Ciò significa che è possibile realizzare anche sistemi di apparecchi su larga scala. Grazie al materiale utilizzato, può essere impiegato anche in intervalli di temperatura estremi.
Custodie a profili estrusi della serie UM-BASIC per dimensioni del circuito stampato personalizzate
Hai bisogno di grande libertà nello sviluppo dei circuiti stampati dei tuoi dispositivi? – La custodia a profili estrusi UM-BASIC ti offre un principio di costruzione trasparente, posizioni di installazione personalizzate per il circuito stampato e lunghezze flessibili da 3 a 200 cm. Ciò significa che è possibile realizzare anche sistemi di apparecchi su larga scala.
Custodie da campo per l'impiego all'esterno
Sia che si tratti di unità di visualizzazione fisse, robusti dispositivi esterni o sistemi embedded, le custodie da campo con grado di protezione elevato sono indicate per innumerevoli utilizzi come l'automazione di edifici, la logistica o la tecnologia per veicoli.
Custodia universale della serie UCS per embedded system
Configura la custodia UCS utilizzando il sistema modulare. Le varie dimensioni delle custodie e l'ampia gamma di opzioni di montaggio e installazione, insieme agli accessori, garantiscono soluzioni intelligenti per le applicazioni dei sistemi embedded. Gli elementi di raffreddamento integrati consentono di realizzare applicazioni potenti e critiche dal punto di vista termico. È inoltre possibile utilizzare la simulazione termica online dopo aver completato la configurazione per un'analisi termica.
Custodia vuota MCS per applicazioni con sensori e di IIoT
Grazie alle classi di protezione da IP40 a IP67, il Monitoring Case System è ideale per l'uso sul campo. Con questa custodia vuota della serie MCS, puoi scegliere la soluzione perfetta tra tre dimensioni e numerose varianti di telaio. Gli accessori opzionali consentono un montaggio in diverse posizioni.
Custodie da esterno della serie ECS per condizioni d'impiego difficili
Condizioni ambientali estreme richiedono custodie robuste. Le custodie da esterno della serie ECS offrono una protezione ideale contro polvere, sporco e acqua grazie a classi di protezione che vanno da IP6X a IP69K. Le custodie per l'elettronica modulare, disponibili in diverse dimensioni, possono essere bloccate con una vite o con un gancio di bloccaggio. Scegli tra opzioni di connessione come M8, M12 e M20 per soddisfare ogni tua singola esigenza. Gli accessori opzionali consentono di visualizzare i segnali.
Voluminose custodie da esterno OCS per sistemi autonomi
Serve molto spazio per la tua elettronica in condizioni ambientali avverse? - Le custodie per l'elettronica della serie OCS proteggono i grandi componenti elettronici in ambienti estremi contro l'umidità, il calore, i raggi UV e le sollecitazioni meccaniche. Scegli la custodia da esterno ideale per te tra una gamma di dimensioni, diverse opzioni di montaggio e altri accessori.