Custodie da campo

Custodie da campo per l'impiego all'esterno

Sia che si tratti di unità di visualizzazione fisse, robusti dispositivi esterni o sistemi embedded, le custodie da campo con grado di protezione elevato di Phoenix Contact sono indicate per innumerevoli utilizzi come l'automazione di edifici, la logistica o la tecnologia per veicoli. Una vasta gamma di accessori come display, tastiere a membrana e supporti a parete e a pilone ampliano le possibilità di applicazione.

I vantaggi

  • Protezione adeguata per ogni applicazione: l'ampia gamma di custodie da campo va da IP40 a IP69
  • Sistemi di custodie completi: meno sforzo per la progettazione della custodia e più tempo per l'applicazione
  • Personalizzazione semplificata: dalla stampa alla lavorazione meccanica fino alla produzione di elementi di raffreddamento, la tua custodia da campo è ottimizzata per ogni applicazione
  • Display integrati: custodie eleganti con display abbinati, tutto da un unico fornitore
  • Ampia gamma di accessori: scegli tra vari display, tastiere e fibre ottiche per completare il tuo sistema di custodie

Panoramica delle caratteristiche principali

Nella nostra gamma di prodotti troverai la custodia da campo adatta alla tua applicazione.

Custodie da campo

Gradi di protezione IP40 ... IP69K
Superficie circuito stampato 2.700 mm² ... 159.000 mm²
Campo di temperatura -40 °C ... +100 °C
Omologazioni UL, NEMA, DNV, ATEX
Possibilità di montaggio Palo, parete, tavolo, handheld, VESA, scatola a incasso, profilo in alluminio, guida DIN
Tecnologia di connessione M8, M12, Ethernet, SPE, ecc.

Nuovi prodotti

Set di supporti per batterie OCS BAT HOLD installato in una custodia OCS
Supporto per modulo fotovoltaico POS Panelfix fissato al palo
Panoramica delle tre dimensioni della serie Monitoring Case Systems MCS
Soluzione di sistema fotovoltaico della serie POS

Supporto per batterie

Compatibile con le batterie standard

Il supporto OCS BAT HOLD è adatto per il fissaggio sicuro di batterie da 72 a 720 Wh. Il supporto per batterie è adatto alle custodie per l'elettronica delle serie OCS e POS e consente di realizzare facilmente sistemi autosufficienti anche in condizioni ambientali estreme.

Caratteristiche principali

  • Composto da set per il fissaggio della batteria e piastra di montaggio con base
  • Adatto per custodie per OCS e POS
  • Possibilità di messa a terra aggiuntiva
  • Materiale: acciaio zincato

I vantaggi

  • Fissaggio sicuro anche in ambienti difficili
  • Supporto flessibile grazie alla compatibilità con le batterie standard da 72 a 720 Wh
  • Montaggio semplice con un solo utensile (apertura chiave 13)
  • La soluzione salvaspazio offre spazio sufficiente per l'installazione di ulteriori componenti elettronici

Supporto per modulo fotovoltaico

Per sistemi autonomi dal punto di vista energetico

Il supporto POS Panelfix è adatto al montaggio di vari pannelli solari nella gamma da 20 a 200 Wp. La struttura flessibile consente di fissarlo alla parete e al palo. Grazie all'innovativa soluzione di aggancio, il pannello può essere fissato in tempi particolarmente brevi con un solo utensile.

Caratteristiche principali

  • Ideale per il montaggio separato di pannelli solari ed elettronica
  • Montaggio con morsetti o viti
  • Compatibile con tutti i pannelli standard della gamma da 20 a 200 Wp
  • Per tutti i diametri di palo da 48 a 180 mm
  • Materiale: acciaio inossidabile

I vantaggi

  • Compatibile con tutti i pannelli disponibili in commercio (da 20 a 200 Wp) grazie all'innovativo sistema di fissaggio
  • Montaggio da parte di una sola persona in soli 15 minuti con un solo utensile (SW13) grazie alla semplice tecnologia di aggancio
  • Struttura flessibile per l'utilizzo a parete o su palo
  • Adatto ad ambienti difficili e a vento forza 10 grazie al rinforzo supplementare

Monitoring Case System (MCS)

Per applicazioni con sensori e IoT/IIoT

Con la nuova serie MCS, Phoenix Contact offre una custodia sofisticata per un'ampia gamma di elettronica. Convincente a tutti i livelli: dal montaggio del circuito stampato e dal semplice assemblaggio fino alla manutenzione del dispositivo. Il design modulare della custodia offre un elevato livello di praticità.

Caratteristiche principali

  • 3 dimensioni in 2 varianti: IP40 e IP65/67 (in aggiunta con guarnizione e DAE)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +85 °C
  • Resistenza agli urti: IK07
  • Materiale: PA con GF (UL94 V0)
  • Colori: grigio chiaro (RAL 7035), coperture disponibili anche in giallo (RAL 1018), blu (RAL 5015) e nero (RAL 9005)

I vantaggi

  • Comodità di utilizzo durante l'installazione e la manutenzione del dispositivo grazie alle cerniere opzionali
  • Montaggio flessibile grazie alla piastra adattatrice opzionale
  • Funzionamento sicuro con grado di protezione adeguato
  • Selezione personalizzata dei prodotti grazie al sistema modulare
  • Installazione ottimizzata del circuito stampato: il bordo inclinato della custodia consente di installare il circuito stampato quasi in orizzontale

Soluzione di sistema fotovoltaico della serie POS

Per sistemi energeticamente autosufficienti

Il Pico Off-Grid System (POS) è una soluzione robusta basata su pannelli fotovoltaici con diverse classi di potenza fino a 190 Wp. La soluzione comprende una custodia, un supporto a palo e un pannello solare. Per creare una soluzione autosufficiente da utilizzare sul campo, è possibile aggiungere computer, unità di comunicazione, batterie e altro ancora.

Caratteristiche principali

  • Intervallo di temperatura per il sistema completo: da -40 °C ... +85 °C
  • 5 dimensioni di custodia OCS compatibili con questo sistema, cablaggio pronto per il collegamento
  • Pannello solare: moduli fotovoltaici con 36/45 celle solari ad alte prestazioni, tecnologia monocristallina
  • Montaggio su palo: angolo di inclinazione regolabile del pannello fotovoltaico

I vantaggi

  • Sistema di custodie con certificazione internazionale
  • Con un unico supporto è possibile combinare diverse dimensioni custodia
  • Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
  • Sistema completo, tranne l'elettronica propria
  • Catena di fornitura semplice

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Custodie per l'elettronica con display touch

Display touch per le custodie per l'elettronica Soluzioni di visualizzazione industriali per quadri elettrici e applicazioni sul campo

Visualizzazione dei dati di processo, registrazione degli input, visualizzazione degli stati operativi e molto altro: i display touch offrono un grande potenziale per la creazione di display funzionali e facili da usare. Questo whitepaper fornisce una panoramica e una conoscenza di base delle varie tecnologie riguardanti i display touch. Inoltre, vengono illustrati i requisiti per il controllo dell'hardware.

Configuratore per le custodie da campo

Configuratore per custodie per l'elettronica

Personalizza la tua custodia per l'elettronica per uso esterno o interno: seleziona la serie di custodie desiderata con i relativi componenti standard. Aggiungi gli accessori appropriati e il gioco è fatto.

Sistemi di custodie per applicazioni sul campo Per ulteriori informazioni sulle rispettive serie di custodie, fare clic su uno dei punti.

Image Map interattiva: Sistemi di custodie per applicazioni sul campo
Custodie da esterno OCS
Le custodie per l'elettronica della serie OCS si adattano perfettamente ai sistemi di dispositivi autosufficienti in condizioni estreme. Le custodie certificate in policarbonato sono leggere, resistenti e proteggono l'elettronica in modo duraturo e sicuro da umidità, temperature elevate, raggi UV e sollecitazioni meccaniche.
Per saperne di più
Custodie da esterno OCS
Custodie da esterno ECS
Le robuste custodie da esterno della serie ECS costituiscono la soluzione ideale per proteggere l'elettronica sensibile da polvere, sporco e acqua nelle applicazioni per esterni e per interni.
Per saperne di più
Custodie da esterno ECS
Custodie universali UCS
Le custodie universali della serie UCS costituiscono la soluzione ideale per sistemi embedded. Le custodie IP40 proteggono in modo sicuro i circuiti stampati standard dagli influssi esterni. Le pareti laterali rimovibili consentono la realizzazione di soluzioni modulari con altezze di installazione personalizzate. Sono disponibili dissipatori passivi e simulazioni termiche.
Per saperne di più
Custodie universali UCS
Custodia vuota MCS
Il Monitoring Case System (MCS) è una custodia sofisticata per un'ampia gamma di applicazioni di elettronica nell'industria e nella tecnologia degli edifici. La custodia vuota ha molteplici vantaggi: dalla rapida installazione del circuito stampato, alla semplicità di montaggio fino alla facile manutenzione del dispositivo.
Per saperne di più
Custodia vuota MCS

Personalizzazione dei tuoi dispositivi elettronici Approfitta di una consulenza personalizzata e di servizi completi sui seguenti argomenti.

Un collaboratore lavora a una fresa
Custodie per l'elettronica in varie versioni cromatiche
Custodia per l'elettronica con stampa digitale
Custodia personalizzata
Collaboratore durante la simulazione termica di una custodia
Un collaboratore lavora a una fresa

Dalla lavorazione meccanica con frese ultramoderne passando per inserti nell'utensile originale presente fino alla configurazione personalizzata di singoli componenti offriamo il metodo perfetto per una realizzazione economica della tua variante di custodia.

Custodie per l'elettronica in varie versioni cromatiche

Oltre ai colori standard, realizziamo le tue custodie per l'elettronica in colorazioni differenti, complete o in combinazione con componenti della custodia. L'utilizzo dei tuoi colori aziendali garantisce la massima riconoscibilità.

Custodia per l'elettronica con stampa digitale

Ti offriamo il processo perfetto per esprimere in modo esteticamente accattivante ed economico le tue esigenze: dalla stampa funzionale e l'applicazione del logo del cliente alla stampa fotorealistica.

Custodia personalizzata

Per adattare i componenti alle tue singole soluzioni è necessario sostituire le custodie standard con versioni personalizzate. Realizziamo componenti per le custodie secondo le tue disposizioni, combinandoli con componenti standard affidabili.

Collaboratore durante la simulazione termica di una custodia

L'elevata densità di cablaggio nell'elettronica richiede un raffreddamento efficiente. Approfitta della consulenza di esperti, di una piattaforma web intuitiva per la simulazione termica e di dissipatori personalizzabili fin dalle prime fasi di sviluppo.

Maggiori informazioni sui dissipatori e la simulazione termica

Le custodie per l'elettronica acquistano sempre più importanza, dato che sempre più elettronica deve essere confezionata. La custodia permette al cliente di personalizzare il proprio sistema elettronico. E questa riconoscibilità è più importante che mai per i nostri clienti.

Dott. Thomas Beier, Vice President Business Unit DCS​
Dott. Thomas Beier

Dott. Thomas Beier

Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo

Fruibilità per varie applicazioni Le nostre soluzioni sono tanto personalizzate quanto le tue applicazioni: approfitta di custodie adatte all'uso in diversi ambienti, dagli edifici all'industria fino alle aree esterne.

Persona addetta alla logistica con supporto per display DCS
Custodie UCS con display e supporto
Custodie da esterno OCS sul palo
Persona addetta alla logistica con scanner manuale
Custodie da esterno ECS con gocce di pioggia
Custodie per guide DIN

Custodie per guide DIN per applicazioni nel quadro elettrico

Oltre alle custodie da campo, offriamo anche un'ampia gamma di custodie per guide DIN. Proteggono i circuiti stampati integrati, sono facili da montare sulle guide DIN e offrono interfacce integrate in modo ottimale per la trasmissione di segnali, dati e potenza.