Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Custodia vuota MCS

Custodia vuota MCS per applicazioni di sensori e IIoT

La custodia vuota MCS è un tuttofare che non offre solo spazio. Con questa custodia in plastica, Phoenix Contact offre un sistema modulare di casse di monitoraggio (MCS) per un'ampia gamma di applicazioni di elettronica nell'industria e nella tecnologia degli edifici. La custodia vuota convince a tutti i livelli: dalla rapida installazione del circuito stampato, alla semplicità di montaggio fino alla facile manutenzione del dispositivo.

I vantaggi

  • Comodo da usare: il coperchio rimane sulla custodia e non richiede l'impiego delle mani
  • Facilità di installazione: installazione versatile e senza utensili della custodia
  • Funzionamento sicuro: utilizzo universale del contenitore in numerose applicazioni grazie alle varianti di classe di protezione IP40 e IP65/IP67
  • Facile configurazione online: un sistema modulare consente di creare la custodia desiderata con pochi clic
  • Installazione ottimizzata del circuito stampato: il bordo inclinato della custodia consente di installare il circuito stampato quasi in orizzontale

Nuovi prodotti

Panoramica delle tre dimensioni della serie Monitoring Case Systems MCS

Monitoring Case System (MCS)

Per applicazioni con sensori e IoT/IIoT

Con la nuova serie MCS, Phoenix Contact offre una custodia sofisticata per un'ampia gamma di elettronica. Convincente a tutti i livelli: dal montaggio del circuito stampato e dal semplice assemblaggio fino alla manutenzione del dispositivo. Il design modulare della custodia offre un elevato livello di praticità.

Caratteristiche principali

  • 3 dimensioni in 2 varianti: IP40 e IP65/67 (in aggiunta con guarnizione e DAE)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +85 °C
  • Resistenza agli urti: IK07
  • Materiale: PA con GF (UL94 V0)
  • Colori: grigio chiaro (RAL 7035), coperture disponibili anche in giallo (RAL 1018), blu (RAL 5015) e nero (RAL 9005)

I vantaggi

  • Comodità di utilizzo durante l'installazione e la manutenzione del dispositivo grazie alle cerniere opzionali
  • Montaggio flessibile grazie alla piastra adattatrice opzionale
  • Funzionamento sicuro con grado di protezione adeguato
  • Selezione personalizzata dei prodotti grazie al sistema modulare
  • Installazione ottimizzata del circuito stampato: il bordo inclinato della custodia consente di installare il circuito stampato quasi in orizzontale

Tieni le mani libere per le cose importanti Monitoring Case System: l'innovativa custodia per l'elettronica che offre molto più di semplice spazio

Tecnico con Monitoring Case System

Panoramica delle caratteristiche principali

La custodia per l'elettronica MCS (Monitoring Case System) soddisfa la tendenza all'aumento della rete di dispositivi nell'industria e nell'automazione di edifici. Approfitta della versatilità di questa custodia vuota in plastica.

Custodie per l'elettronica MCS

Dimensioni della custodia Tre dimensioni in due varianti IP cadauna: IP40 e IP65/67 (in aggiunta con guarnizione e DAE)
Campo di temperatura da -40 °C a +85 °C
Materiale PA con GF (UL94 V0)
Colori Grigio chiaro (RAL 7035), coperture disponibili anche in giallo (RAL 1018), blu (RAL 5015) e nero (RAL 9005)
Resistenza agli urti IK07
Campione gratuito
Prova Monitoring Case System

Desideri visualizzare e testare la custodia vuota MCS? Ordina il tuo campione gratuito e lasciati convincere dalla facilità di integrazione dei circuiti stampati e dalla flessibilità d'uso di queste custodie in plastica.

Ordina una confezione campione
Ordine dei campioni per la custodia vuota della serie MCS
Configuratore per la custodia vuota MCS

Configuratore per custodie vuote per applicazioni con sensori e di IIoT

Configura la tua custodia dal sistema modulare Monitoring Case System per il tuo sensore o la tua applicazione IIoT. È possibile selezionare, tra l'altro, il grado di protezione IP, le dimensioni della custodia, le varianti del coperchio e il colore.

Custodie della serie MCS in breve

Image Map interattiva: Custodia della serie MCS
Possibilità di piombatura aggiuntiva
Protezione contro l'apertura non autorizzata grazie all'opzione di sigillatura supplementare
Possibilità di piombatura aggiuntiva
Personalizzazione individuale
Custodie personalizzabili con opzioni di stampa ed etichettatura e lavorazione meccanica dei dispositivi per soddisfare le nuove esigenze del mercato
Personalizzazione individuale
Varie funzioni del coperchio
Diverse varianti di telaio e coperchio consentono di realizzare funzioni diverse, dalla semplice siglatura alla protezione meccanica.
Varie funzioni del coperchio
Piastra adattatrice opzionale per diversi tipi di montaggio
Montaggio diretto a parete o su palo, tubo, profilo in alluminio, scatola da incasso o guida DIN grazie alla piastra adattatrice opzionale
Piastra adattatrice opzionale per diversi tipi di montaggio
Diverse dimensioni e varianti IP
Possibilità di scelta di diverse dimensioni in due varianti IP cadauna (IP40 e IP65/67)
Diverse dimensioni e varianti IP

Tutti i vantaggi in dettaglio Monitoring Case System è una soluzione tuttofare. È imbattibile in termini di usabilità, equipaggiamento, personalizzazione, manutenzione e durata.

Custodie per l'elettronica MCS
Custodia vuota aperta MCS
Custodie per l'elettronica MCS
Custodie industriali MCS
Installazione del circuito stampato nella custodia per l'elettronica MCS per applicazioni di sensori e IIoT
Custodie per l'elettronica MCS

Le custodie per l'elettronica sono disponibili nelle versioni IP40 o IP65/IP67 per adattarsi alle rispettive applicazioni. In questo modo è possibile soddisfare anche i requisiti più esigenti della tecnologia degli edifici o dell'industria.

Custodia vuota aperta MCS

La custodia è facile da usare grazie a elementi come le cerniere speciali, che possono essere montate anche in un secondo momento. Una volta installate, la custodia può essere aperta a ventaglio. Il coperchio rimane collegato e non richiede l'impiego delle mani.

Custodie per l'elettronica MCS

La custodia può essere montata in diversi modi. Grazie alla combinazione opzionale con una piastra adattatrice, la custodia per l'elettronica può essere fissata in modo sicuro e senza utensili su profili di alluminio, scatole da incasso, pali o pareti, nonché su guide DIN.

Custodie industriali MCS

Il sistema modulare consente di personalizzare le custodie.Nel configuratore è possibile selezionare diversi fattori, come il grado di protezione IP, le dimensioni, il colore e le varianti del coperchio. La custodia è completata da accessori aggiuntivi.

Configuratore della custodia MCS
Installazione del circuito stampato nella custodia per l'elettronica MCS per applicazioni di sensori e IIoT

Il bordo inclinato della custodia consente di installare il circuito stampato quasi in orizzontale. In questo modo i connettori preassemblati scorrono nei fori della custodia. Effetto positivo: la tecnologia di connessione può essere saldamente sigillata sulla parete laterale alta. L'area di base può essere utilizzata quasi completamente per il circuito stampato.

Monitoring Case System come soluzione tuttofare

Controllo degli esperti per la custodia vuota MCS

La Product Manager Lisa Picherer spiega in dettaglio i vantaggi dell'innovativa custodia per l'elettronica della serie MCS (Monitoring Case System). Spiega inoltre gli aspetti della nuova custodia vuota da cui possono trarre vantaggio sia i produttori di dispositivi che gli installatori.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo

FAQ Spesso la risposta a molte domande è semplice. Dai un'occhiata alle nostre FAQ.

Un uomo con punto interrogativo sulla testa
Un uomo con punto interrogativo sulla testa
Un uomo con punto interrogativo sulla testa
Un uomo con punto interrogativo sulla testa
Un uomo con punto interrogativo sulla testa
Un uomo con punto interrogativo sulla testa

La guarnizione fissa assicura una chiusura corretta. Inoltre, la guarnizione rimane sulla custodia e non viene persa.

Un uomo con punto interrogativo sulla testa

L'elemento di compensazione della pressione è già preassemblato nelle varianti di custodia IP67/IP65.

Un uomo con punto interrogativo sulla testa

La custodia può essere montata su pareti, pali, profili in alluminio o anche su guide DIN grazie alla piastra adattatrice opzionale.

Un uomo con punto interrogativo sulla testa

Il montaggio si effettua senza utensili. Questo blocca la custodia sulla piastra adattatrice. È anche possibile fissare la custodia con delle viti (da ordinare separatamente). Durante lo smontaggio, se necessario, rimuovere le viti utilizzate ed estrarre le chiusure attraverso gli incavi della piastra adattatrice, ad esempio con un cacciavite.

Un uomo con punto interrogativo sulla testa

Il sistema modulare ti consente di creare custodie personalizzate. Sono disponibili diversi colori RAL. Anche le diverse varianti di telaio e i vari accessori possono essere combinati in più modi. Richiedi ulteriori soluzioni personalizzate.

Maggiori informazioni sulle custodie per l'elettronica personalizzate