Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Conformità e omologazioni dei prodotti Per Phoenix Contact, il rispetto degli standard di prodotto e aziendali è il punto di partenza di tutte le azioni. I certificati e le omologazioni nazionali e internazionali sono quindi essenziali. Perché i nostri clienti devono essere completamente soddisfatti dei nostri prodotti e devono poter contare su Phoenix Contact come azienda. Di seguito è riportata una selezione di certificazioni e omologazioni su cui si basano i nostri processi produttivi e commerciali.

Persona con prodotti testati in conformità con le norme, le direttive e le leggi applicabili
Collaboratrice Phoenix Contact durante il controllo di qualità

Chiaramente Phoenix Contact sviluppa, controlla e sigla ogni prodotto in conformità alle norme, direttive e leggi in vigore. I certificati e le omologazioni relativi ai prodotti possono differire nel dettaglio da paese a paese. Se hai bisogno di informazioni sulle certificazioni e le omologazioni di un articolo, consulta la rispettiva pagina di dettaglio del prodotto desiderato. Inserisci il codice articolo nella ricerca sul sito web di Phoenix Contact. o seleziona l'articolo richiesto dall'elenco prodotti.

I nostri prodotti sono certificati e omologati anche secondo:

  • Certificazioni CB secondo gli standard IEC
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • Conformità CE
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
Impianto chimico con simboli di protezione Ex

Protezione contro le esplosioni

Tra i certificati e le omologazioni relative al prodotto, la protezione contro le esplosioni svolge un ruolo di primo piano. Nell'industria chimica e petrolchimica, così come in settori apparentemente non critici come l'industria alimentare, i costruttori di impianti devono soddisfare i requisiti legali per la protezione contro le esplosioni, in tutto il mondo.

Un collaboratore Phoenix Contact osserva un filo incandescente

Controlli di qualità

La qualità comprovata dei nostri prodotti ha la massima priorità. La qualità non viene testata a posteriori su prodotti finiti, bensì coscienziosamente in ogni fase del nostro processo di produzione e logistica. Al fine di garantire l'uso dei nostri prodotti in tutte le industrie interessate, i nostri prodotti sono soggetti a un gran numero di prove specifiche. Questa procedura li qualifica secondo numerose approvazioni.

Collaboratore Phoenix Contact di fronte ai certificati rilasciati

Certificati aziendali

Offrire un'elevata qualità è essenziale, sia per ogni prodotto sia per il gruppo Phoenix Contact. Al fine di soddisfare appieno questo requisito, Phoenix Contact è stata controllata e certificata più volte come azienda anche in materia di gestione della qualità, gestione ambientale, gestione dell'energia o protezione della salute e sicurezza sul lavoro. Le certificazioni selezionate sono le seguenti:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • Diversi accreditamenti di laboratorio secondo DIN EN ISO/IEC 17025:2018 o DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1