Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Soluzioni intelligenti per sistemi di trasporto senza conducente Dall'elettrificazione all'automazione – tutto da un unico fornitore.

Due sistemi di trasporto senza conducente davanti a un ambiente di produzione con persone

Per rendere i processi più efficienti e aumentare la flessibilità, gli Automated Guided Vehicle (AGV) e gli Autonomous Mobile Robot (AMR) sono sempre più utilizzati per compiti di trasporto nella produzione, nella logistica e nel settore dei servizi.

Per l'elettrificazione e l'automazione del tuo sistema di trasporto senza conducente (AGVS), offriamo una gamma di prodotti e soluzioni modulare e coordinata composta da software, hardware e servizio. Il cuore della nostra gamma di soluzioni è la nostra piattaforma aperta, che consente una perfetta integrazione nei vostri processi e sistemi esistenti.

Le nostre soluzioni per sistemi di trasporto senza conducente

PLCnext Technology
Safety nell'AGV
Virtual Line Following nell'AGV
PLCnext Technology

Grazie alle interfacce aperte della nostra piattaforma di controllo PLCnext Control, puoi continuare a utilizzare i tuoi sistemi IT esistenti e il tuo sistema di gestione della flotta personalizzato come sempre. In questo modo il collegamento e la sostituzione dei componenti esistenti sono resi semplici e flessibili.

Ulteriori vantaggi:

  • Risparmio di tempo e niente più errori di programmazione - Grazie al nostro sistema modulare e alle app facili da integrare.
  • Sicurezza integrata - Con la semplice aggiunta del PLC sicuro, la nostra soluzione di sicurezza è integrata nel controllore dell'AGV in conformità alle norme vigenti.
  • Conformità alle direttive - I requisiti del nuovo regolamento macchine sulla resilienza informatica sono direttamente soddisfatti dalla certificazione ISO 6244.
  • App Store - Per controllare il tuo AGV, puoi trovare il nostro software modulare nell'App Store.

Maggiori informazioni su PLCnext Technology
Safety nell'AGV

La sicurezza è sempre la priorità assoluta nella collaborazione uomo-macchina. Pertanto, anche i requisiti di legge (DIN EN ISO 3691-4) richiedono che un AGV sia sicuro e conforme dal punto di vista della sicurezza. La nostra gamma di prodotti per la sicurezza consente di implementare in modo sicuro l'applicazione richiesta per il tuo AGVS, come ad esempio il piano di arresto di emergenza, il monitoraggio del movimento sicuro o la commutazione di campo.

  • Sicurezza negli AGV - Sia che si tratti di relè di sicurezza o di controllori di sicurezza integrati, abbiamo la soluzione per la vostra applicazione AGV in conformità con la norma ISO 3691-4.
  • Sicurezza integrata - Con la semplice aggiunta del PLC sicuro, la nostra soluzione di sicurezza è integrata nel controllore dell'AGV.
  • Consulenza sulla sicurezza - Formazione, consulenza e certificazione da parte dei nostri esperti di sicurezza completano la nostra gamma di servizi in questo frangente.

Maggiori informazioni sulla sicurezza funzionale
Virtual Line Following nell'AGV

L'apertura dei nostri PLCnext Control colma il divario tra le classiche funzioni di controllo e la navigazione dell'AGV. Grazie all'utilizzo di tecnologie innovative, offriamo soluzioni per una localizzazione precisa dei trasferimenti di materiale o per gli ambienti di lavoro dinamici.

  • Sforzo ridotto grazie ai blocchi pronti all'uso - I blocchi pronti all'uso facilitano la realizzazione dei tipi di navigazione Virtual Line Following e Line Following. Offriamo un accoppiamento ROS testato per i sistemi di navigazione libera.
  • Implementazione di approcci personalizzati - Attraverso la programmazione in linguaggio di alto livello, Docker e ROS, è possibile eseguire le configurazioni direttamente sul controllore.
  • Selezione libera del produttore - Le nostre soluzioni offrono una connessione flessibile a diversi produttori di sensori e azionamenti.

Nel nostro magazzino di produzione utilizziamo gli Automated Guided Vehicle. L'apertura della piattaforma degli AGV facilita il collegamento di diversi sistemi. Integrando la sicurezza direttamente nel controllore, garantiamo una collaborazione sicura tra uomo e macchina.

Björn Eilert, Senior Project Manager Manufacturing Engineering
Björn Eilert
Prodotti wireless robusti per i tuoi AGV
Automazione ed elettrificazione di un AGV
Convertitori DC/DC
Prodotti wireless robusti per i tuoi AGV

La nostra gamma di prodotti wireless Ethernet è progettata per diversi sistemi AGV e soddisfa i requisiti in termini di robustezza e affidabilità per una comunicazione fluida tra i veicoli e i sistemi di livello superiore. L'introduzione delle future tecnologie 5G e WLAN 6 apre possibilità completamente nuove nella comunicazione degli AGV. Una maggiore larghezza di banda e un comportamento deterministico consentono di creare flotte più ampie con una maggiore disponibilità e di spostare l'intelligenza del veicolo verso l'edge o il cloud.

  • Disponibilità particolarmente elevata - Decidi quali dati devono essere elaborati tramite WLAN o direttamente tra la macchina e il sistema di trasporto senza conducente tramite NearFi.
  • Manutenzione predittiva - Risolvi i problemi di connessione prima che si verifichino, monitorando l'intensità del segnale e identificando le potenziali lacune nell'illuminamento prima che causino problemi.
  • WLAN 6 - Utilizza la rete ad alte prestazioni per comunicare con il tuo AGV durante prestazioni particolarmente elevate ed evitare guasti.
  • Conformità alla sicurezza - I nostri dispositivi sono già conformi alla direttiva sulle apparecchiature radio (RED), che entrerà in vigore a partire dal 2025.

Automazione ed elettrificazione di un AGV

In ogni AGV, l'energia e un gran numero di dati e segnali devono essere distribuiti in modo affidabile. Le condizioni di spazio ristretto richiedono anche un piano di cablaggio compatto.

I vantaggi in breve:

  • One-stop shop - Tutto da un unico fornitore!
  • Tempi di consegna ridotti - Grazie alla nostra rete di distribuzione mondiale.
  • Tempi di installazione e messa in servizio ottimizzati - Metodi di assemblaggio innovativi, come Push-X e Push-in, semplificano l'integrazione nel tuo AGV.

Convertitori DC/DC

Dai metodi di ricarica tradizionali, come ad esempio tramite connettore, alla tecnologia di ricarica induttiva, con PLCnext Control e accoppiamento CAN, è possibile integrare facilmente la gestione della ricarica. I nostri convertitori DC/DC forniscono in modo affidabile la tensione di 24 V per i componenti elettronici. Si evitano anomalie dal lato dell'azionamento verso l'elettronica e si compensano in modo affidabile le fluttuazioni di tensione.

Esperti di AGV e Senior Project Manager in produzione presso Phoenix Contact a Blomberg

Esperti di AGV e Senior Project Manager in produzione presso Phoenix Contact a Blomberg

Ecco perché siamo il partner giusto per l'elettrificazione e l'automazione dei tuoi AGV

La collaborazione con i nostri clienti è al centro di tutto ciò che facciamo. Il nostro team AGV lavora fianco a fianco con te per sviluppare soluzioni innovative e personalizzate che si adattano esattamente alle tue esigenze specifiche.

Ci impegniamo ad aprire nuove strade insieme e a trasformare le tue visioni in realtà. Puoi contare sulla nostra esperienza. Diamo insieme forma al futuro dei sistemi di trasporto senza conducente. Contattaci!

Sulla strada per la Smart Factory Con le nostre soluzioni AGV ti offriamo:

  • Espansione flessibile delle funzioni tramite app, comunicazione a tutti i livelli e progettazione integrata in un unico strumento con la piattaforma di controllo aperta PLCnext
  • Ampio know-how in materia di sicurezza, dalla consulenza ai prodotti innovativi, fino alle soluzioni complete
  • Elevata flessibilità grazie all'adattamento a diversi sistemi di navigazione e alla semplice espansione attraverso l'accoppiamento con ROS
  • Una gamma all-in-one completa disponibile in tutto il mondo e la competenza per l'elettrificazione completa del tuo AGV
  • Prodotti sicuri per una comunicazione wireless affidabile, con interfaccia REST integrata per una rapida configurazione e diagnostica operativa
  • Facile adattamento a diversi sistemi di gestione delle batterie (BMS) tramite bus CAN

FAQ

Ottimizzazione dei nostri AGV nella produzione di Blomberg
Virtual Line Following in produzione presso Phoenix Contact a Blomberg
AGV nella produzione
Ottimizzazione dei nostri AGV nella produzione di Blomberg

No, non costruiamo AGV nostri. Sviluppiamo componenti e soluzioni per automatizzare ed elettrificare gli AGV e gli AMR dei nostri clienti e partner.

Virtual Line Following in produzione presso Phoenix Contact a Blomberg

Gli AGV (Automated Guided Vehicle), detti anche sistemi di trasporto senza conducente, si muovono lungo percorsi fissi, spesso contrassegnati da linee o bande magnetiche sul terreno. Gli AMR (Autonomous Mobile Robots), invece, navigano in modo indipendente e adattano i loro percorsi in modo dinamico, analizzando e reagendo al percorso e all'ambiente.

AGV nella produzione

Le nostre soluzioni per AGV (Automated Guided Vehicle) vengono utilizzate per diversi tipi di AGV, tra cui:

Sistemi di trasporto senza conducente (AGV): vari tipi di carrelli industriali, come AGV standard, treni rimorchiatori automatizzati e carrelli elevatori, per il trasporto di materiali in magazzini e impianti di produzione.
Robot mobili: per compiti flessibili e dinamici nella produzione e nella logistica.
Sistemi navetta: per il trasporto rapido ed efficiente delle merci in magazzini automatizzati.
AGV per automezzi pesanti: per il trasporto di carichi grandi e pesanti in ambienti industriali.

Le nostre tecnologie supportano la navigazione, il controllo, l'elettrificazione, la sicurezza e l'efficienza energetica di tutti gli AGV, contribuendo in tal modo a un'automazione ottimizzata e sicura.