Tecnologia di controllo per PLCnext Technology

Tecnologia di controllo

Utilizzate la nostra ampia gamma di tecnologia di controllo per predisporre il vostro impianto con PLCnext Technology per IIoT e Industry 4.0. Lavora con i linguaggi di programmazione che preferisci, IEC 61131-3 o linguaggi evoluti come C/C++, C# o MATLAB® Simulink® in tempo reale. Integra il codice open source e le app oppure collegati a PLCnext Control tramite connessioni in cloud.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1760157
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Edge Device con Virtual PLCnext Control come unità centrale di raccolta e valutazione dei dati. Oltre alla funzione di controllo IEC 61131-3, il desktop Linux Ubuntu Pro offre una semplice espandibilità e una comoda installazione di software per l'analisi dei dati.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Controllore
AXC F 2152 - Controllore
2404267

Controllore (SPS), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Collegamento IoT: PROFICLOUD e ciascun cloud tramite connettori cloud; Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2 (Condizioni di certificazione vedere la documentazione utente); Processore: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

Perché dovresti utilizzare la nostra tecnologia di controllo:

  • I PLC con classi di potenza diverse e ottimizzati per diversi campi applicativi garantiscono l'adattamento ideale alla tua applicazione di automazione
  • La connessione a diversi servizi cloud, ad esempio Proficloud.io, consente di analizzare i dati delle macchine e degli impianti in tutto il mondo
  • Attraverso il software open source e le app, i PLCnext Control possono essere personalizzati per la tua specifica applicazione
  • Sistema operativo Linux aperto e supporto per linguaggi di alto livello, incluso un ambiente di sviluppo ottimizzato
  • L'espandibilità individuale della funzionalità del PLC e la modularità degli I/O permettono sistemi di automazione su misura

Nuovi prodotti

PLCnext Control per applicazioni energetiche
Logo Virtual PLCnext Control
Modulo I/O per il rilevamento della temperatura per il sistema I/O remoto Axioline F
Axioline Smart Element con interfaccia seriale (RS-232/RS-485) e gamma di funzioni avanzata

PLCnext Control per applicazioni energetiche

Controllo di infrastrutture critiche

Un sistema di controllo scalabile e sicuro basato su PLCnext Technology: questo sistema di controllo è stato sviluppato appositamente per gli ambienti difficili dei settori della produzione e della distribuzione di energia. Il sistema può essere ampliato con soluzioni software intelligenti e I/O appositamente certificati.

Caratteristiche principali

  • Intervallo di temperatura esteso da -40 a +70 °C
  • Requisiti EMC secondo IEC 61850 Class H
  • Monitoraggio esteso del dispositivo con watchdog integrato e contatto relè attivo
  • 3 interfacce Ethernet indipendenti
  • Protocolli di telecontrollo IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104 integrati

I vantaggi

  • PLCnext Control ad alta disponibilità per la produzione e la distribuzione di energia
  • Sviluppato per condizioni ambientali estreme in conformità alla norma IEC 61850-3
  • Sistema I/O compatto e modulare per una facile espansione
  • Cyber Security secondo IEC 62351-3 e IEC 62443 (SL2)
  • Semplice espansione funzionale con le app del PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Soluzioni di controllo efficienti e flessibili

Il Virtual PLCnext Control offre maggiore scalabilità, flessibilità ed efficienza dei costi nell'ambito dell'automazione. Come software in un container OCI, consente un'integrazione perfetta, combina sicurezza IT e OT e aumenta l'indipendenza dall'hardware della tua soluzione di controllo.

Caratteristiche principali

  • Architettura di sistema basata sull'ecosistema aperto PLCnext Technology
  • Programmazione secondo la norma IEC 61131-3 e linguaggi evoluti come C++, C# e Matlab
  • Controllori e/o dispositivi PROFINET
  • Configurazione con Web Based Management
  • Virtual PLCnext Control nel container OCI

I vantaggi

  • Sistema di controllo basato su software con l'architettura aperta di PLCnext Technology
  • Facilità di scalabilità e adattamento a nuovi requisiti senza necessità di modifiche fisiche
  • Collegamento diretto a sistemi IT, a servizi cloud e a piattaforme IIoT per le applicazioni basate sui dati
  • Riduzione dei costi di investimento poiché non è necessario un hardware particolare
  • Massima Cyber Security grazie alla tecnologia basata sui container

Modulo I/O per il rilevamento della temperatura

Collegamento della sonda della temperatura a resistenza

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione I/O Axioline F. Viene utilizzato per rilevare i segnali provenienti da sensori di temperatura resistivi nelle zone a potenziale rischio di esplosione, Zona 0 e Zona 1. Il modulo supporta tutti i comuni sensori di platino e nichel.

Caratteristiche principali

  • 8 canali di immissione analogici per il collegamento di termoresistenze (RTD)
  • Ingressi lineari fino a 10 kΩ
  • Intervallo di temperatura esteso da -40°C...+70°C
  • Ingressi a sicurezza intrinseca
  • Collegamento dei sensori con tecnologia a 2, 3 e 4 conduttori

I vantaggi

  • Soddisfa le esigenze di qualsiasi applicazione con il collegamento di tutti i comuni ingressi RTD e ingressi di resistenze lineari
  • Flessibilità applicativa e maggiori distanze tra i sensori grazie all'utilizzo della tecnologia a 2, 3 e 4 conduttori
  • Elevata affidabilità grazie all'intervallo di temperatura esteso
  • Collegamento a sensori RTD nelle zone 0 e 1

Moduli I/O con interfaccia seriale

Varianti con funzionalità avanzate

Questi Axioline Smart Element consentono il funzionamento di dispositivi periferici tradizionali con interfaccia seriale su un sistema bus. L'interfaccia seriale permette di raggiungere velocità di trasmissione fino a 230.400 Bit/s. Supporta, tra gli altri, il protocollo Modbus/RTU.

Caratteristiche principali

  • Un canale I/O seriale
  • Interfaccia RS-485 o interfaccia RS-232
  • Numero di bit di dati, bit di stop e parità regolabili
  • Supporto di diversi protocolli
  • Supporto client e server Modbus/RTU
  • 61 byte di dati di interfaccia seriale trasferibili per ciclo

I vantaggi

  • Recupero rapido dei dati trasmessi tramite interfaccia seriale
  • Filtraggio mirato dei telegrammi Modbus/RTU tramite filtro indirizzi regolabile
  • Adattamento ottimizzato ai tempi di reazione dei server Modbus/RTU
  • Notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie al sistema I/O combinabile in modo modulare

PLCnext Control della serie Axiocontrol

PLCnext Control scalabile in diverse classi di potenza

Apertura e innovazione - PLCnext Control modulare della serie Axiocontrol

All'interno della serie di robusti Axiocontrol, Phoenix Contact offre più PLC in diverse classi di potenza per PLCnext Technology. Adatti per la programmazione con linguaggi sia evoluti che classici con IEC 61131-3.
I PLC sono espandibili con moduli per i sistemi I/O Axioline e Inline IP20. Inoltre, i PLCnext Control AXC F 2152 e AXC F 3152 possono essere ampliati con una funzione hardware anche sul lato sinistro, ad esempio con un'ulteriore porta Ethernet o una funzionalità Safety e AI.

La protezione è basata su un TPM (Trusted Platform Modul) su cui possono essere archiviati anche certificati per l'utente. I controllori di questa serie sono i primi PLC a essere certificati da TÜV Süd secondo IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile in combinazione con IEC 62443-4-2. Questo conferma che il Secure Development Life Cycle è stato pienamente applicato nello sviluppo di PLCnext Control. La certificazione del prodotto secondo IEC 62443-4-1/-4-2 mostra che un prodotto è stato sviluppato in modo sicuro e fornisce informazioni su quali requisiti tecnici di sicurezza sono stati implementati. Attivando il profilo di sicurezza, hai anche accesso a una vasta gamma di funzioni del livello di sicurezza 2 (SL2).

Illustrazione Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control scalabile e compatibile con ogni tipo di hardware

Virtual PLCnext Control - Il futuro dell'automazione

La nuova gamma prodotti Virtual PLCnext Control sta rivoluzionando l'automazione industriale introducendo controllori basati su software sotto forma di container OCI. Questa tecnologia consente di astrarre i compiti di controllo dai dispositivi fisici e di eseguirli su potenti architetture di calcolo, offrendo flessibilità, scalabilità ed efficienza dei costi. Virtual PLCnext Control offre un ambiente familiare con funzioni e opzioni di programmazione già note, come quelle note anche dal PLCnext Control basato su hardware. I principali vantaggi includono un ciclo di vita del prodotto software indipendente dall'hardware, la convergenza di IT e OT, la scalabilità delle risorse e la semplicità di manutenzione e aggiornamento attraverso processi di amministrazione IT collaudati. Queste caratteristiche fanno del Virtual PLCnext Control una soluzione orientata al futuro per l'automazione industriale.

PLCnext Control per Edge Computing

Integrazione IT/OT senza intoppi

Incentrato sui dati e flessibile - PLCnext Control per le moderne applicazioni di Edge computing

Per utilizzare in modo efficiente sul cloud i dati provenienti dal campo, PLCnext Control per applicazioni edge offre la possibilità di implementare soluzioni IoT potenti e intelligenti direttamente nel punto di generazione dei dati. In questo modo si colma il divario tra il mondo IT e quello OT. Grazie al controllore containerizzato e alle interfacce aperte, l'integrazione nelle infrastrutture IT esistenti risulta particolarmente facile.

Con un sistema operativo Linux Ubuntu Pro completo e la semplice integrazione di strumenti software come Node-RED, dashboard locali e un database Time Series, i tempi di sviluppo e di implementazione possono essere notevolmente ridotti. L'elaborazione dei dati direttamente sul dispositivo consente flussi di informazioni rapidi, sicuri e privi di latenza. La gestione avviene comodamente tramite un apposito strumento basato su web. Il sistema Edge è progettato per il funzionamento industriale continuo e supporta anche applicazioni impegnative come il riconoscimento anomalia con intelligenza artificiale o i sistemi autonomi.

High-Performance PLCnext Control

High-Performance PLCnext Control

Sicuro e ridondante - PLCnext Control per reti di grandi dimensioni

Con i controllori a elevate prestazioni per PLCnext Technology realizzerai, tra l'altro, applicazioni di automazione con particolari esigenze di sicurezza o disponibilità. Nelle applicazioni a elevato livello di sicurezza, con i nostri controllori di sicurezza fino a SIL 3 andrai sul sicuro. Grazie a due CPU indipendenti, combina una sicurezza particolarmente elevata con un sistema a quattro core altamente performante, in grado di gestire reti molto estese con un massimo 300 utenze orientate alla sicurezza.

La tecnologia di controllo ridondante contribuisce a ridurre i tempi di inattività, a lavorare in modo più economico e a evitare i pericoli, ad esempio nelle gallerie o negli aeroporti. La funzione ridondante integrata basata su fibra ottica permette un processo senza interruzioni in caso di guasto o sostituzione di un controllore. Il controllore RFC funziona su base PROFINET e grazie all'AutoSync Technology realizza automaticamente il sistema ridondante.

I due RFC sono dotati di un'interfaccia utente semplificata e facile da maneggiare grazie alla superficie touch resistiva che offre un elevato monitoraggio.
Con il server OPC UA integrato, i PLC sono già in linea con i requisiti del futuro, grazie a un protocollo di comunicazione standardizzato.

PLCnext Control con moduli I/O collegati

Robusto e scalabile - PLCnext Control per applicazioni energetiche

PLCnext Control è un sistema di controllo scalabile e sicuro basato su PLCnext Technology. Questo controllore è stato progettato appositamente per gli ambienti difficili della produzione di energia e relativa distribuzione e può essere ampliato con soluzioni software intelligenti e I/O certificate.

Il PLCnext Control offre un intervallo di temperatura esteso da -40 a +70 °C e soddisfa i requisiti EMC secondo la norma IEC 61850 Classe H. Inoltre, il monitoraggio esteso del dispositivo con il watchdog integrato e il contatto di relè sotto tensione garantiscono una maggiore sicurezza.

Grazie alle tre interfacce Ethernet indipendenti e ai protocolli di telecontrollo integrati (IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104), il controllore trova un impiego ottimale in infrastrutture critiche.

PLCnext Control consente di realizzare applicazioni di automazione con elevati requisiti di sicurezza e disponibilità. Sviluppato per condizioni ambientali estreme e dotato di Cyber Security avanzata, questo controllore rappresenta una soluzione affidabile per le infrastrutture critiche. Grazie al sistema I/O compatto e modulare e alla semplice espansione con le applicazioni del PLCnext Store, è possibile progettare le applicazioni in modo flessibile ed efficiente.

PLCnext Technology Starterkit
Inizia ora con la PLCnext Technology!

Entra nel mondo aperto PLCnext Technology e lasciati ispirare dalle sue funzionalità e dalle sue prestazioni eccezionali. Divertiti e programma con successo.

Introduzione allo starter kit
PLCnext Technology Starterkit
Sistema di automazione con PLCnext Control e vari I/O

Sistema di automazione con PLCnext Control e vari I/O

Elevata modularità nel sistema di automazione con I/O

Hai bisogno di I/O per il tuo sistema di automazione? Con l'ampia gamma di moduli I/O, le stazioni PLC possono essere impostate secondo il principio modulare, che implementa in modo ottimale i rispettivi requisiti di applicazione. A una PLCnext Control della serie Axiocontrol sono collegati i moduli I/O a blocchi della famiglia di prodotti Axioline F e gli Axioline Smart Element, che possono essere assemblati in modo flessibile anche in spazi molto ridotti. Oltre ai moduli digitali e analogici, la gamma di prodotti I/O include vari moduli funzionali. Alcuni moduli Axioline F sono disponibili anche come varianti per condizioni ambientali estreme.

Stai già automatizzando i tuoi impianti con il sistema I/O Inline di Phoenix Contact e vuoi beneficiare di ulteriori vantaggi in futuro e passare all'ecosistema PLCnext Technology. Il modulo adattatore Inline offre la possibilità di convertire semplicemente una stazione I/O esistente in un PLCnext Control e quindi di modernizzare successivamente un sistema esistente.
La selezione delle funzioni I/O appropriate e la progettazione della stazione I/O vengono effettuate rapidamente e senza errori tramite il software Project+.

Espansioni PLC per Safety, Ethernet e INTERBUS

Espansioni PLC per Safety, Ethernet e INTERBUS

Estendi il PLCnext Control in modo funzionale

Amplia le funzionalità del tuo PLCnext Control (AXC F 2152 o AXC F 3152), ad esempio con un modulo Safety, Ethernet o AI, collegato a sinistra del controllore. In questo modo avrai a disposizione un'interfaccia Ethernet aggiuntiva oppure il tuo controllore sarà ottimizzato per le applicazioni con intelligenza artificiale o per il Machine Learning. Le estensioni PROFIsafe a sinistra sono PLC ad alte prestazioni e orientate alla sicurezza, che estendono le funzioni del tuo PLCnext Control per applicazioni sicure fino a SIL 3. Collega al tuo PLC fino a un massimo di tre moduli con un modulo di espansione aggiuntivo.

Utilizza le altre parti dell'ecosistema PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programmatore al portatile
Laptop con PLCnext Store sullo schermo
PLCnext Engineer

Con la piattaforma software flessibile PLCnext Engineer ottieni un software gratuito che combina tutte le attività di progettazione per PLCnext Control in un unico strumento. Il software permette la configurazione, la programmazione secondo IEC 61131-3, la programmazione Safety, la visualizzazione e la diagnostica e può essere esteso con add-in per includere ulteriori funzioni e interfacce.
PLCnext Engineer offre la possibilità di richiamare programmi in linguaggio di alto livello o modelli MATLAB® Simulink®, metterli in funzione e gestirli su un PLCnext Control. In questo modo, il codice del linguaggio evoluto è convenientemente collegato all'automazione standard.

Vai al software
Programmatore al portatile

Attraverso la semplice integrazione del cloud, la possibilità di utilizzare software open source e il know-how in costante crescita della PLCnext Community, benefici di nuove forme di collaborazione. Ottieni informazioni, supporto e risorse utili su PLCnext Technology. Oppure, scrivi una domanda nel forum e ricevi le risposte dai nostri esperti o da altri utenti. Trova le FAQ, guarda i tutorial, usa la nostra presenza su GitHub, Instagram e LinkedIn. Leggi le interessanti applicazioni nel MakersBlog o scopri di più sulle tendenze del settore e sui casi d'uso.

Alla community
Laptop con PLCnext Store sullo schermo

Il PLCnext Store fornisce applicazioni software (app) per ampliare direttamente e facilmente le funzioni di PLCnext Control. L'apertura dello Store permette anche a terzi di mettere in vendita le loro App sviluppate. Con PLCnext Store hai a disposizione un'ampia varietà di app per ogni applicazione: dalle librerie software per la programmazione accelerata alle applicazioni programmate che non richiedono competenze di programmazione.

Vai al PLCnext Store
E-paper
Nuovo e-paper dedicato a PLCnext Technology

Questo primo e-paper interattivo su PLCnext Technology fornisce tutte le informazioni necessarie in un unico posto.
In questo e-paper trovi pulsanti che consentono un'ulteriore interazione. Lasciati ispirare da casi d'uso stimolanti. Dai un'occhiata più da vicino al nostro hardware con immagini in 3D. Scopri i prodotti nel nostro webshop o approfondisci la conoscenza di tutte le quattro parti dell'ecosistema. Ci sono anche molti link e video correlati su tutti i tuoi argomenti preferiti.

Vai all'e-paper
E-paper PLCnext Technology