Con un ingombro di 15 mm x 62 mm si possono realizzare fino a 16 connessioni su un Axioline Smart Element. È possibile collegare i conduttori con una sezione fino a 1,5 mm² con puntalino compreso il collare di plastica.
Axioline Smart Elements, Modulo di comunicazione, Trasmissione seriale di dati , Modulo di comunicazione; Larghezza dati di processo: 64 byte, Protocollo di trasparenza, Protocollo end-to-end, Modbus/RTU (supporto client), Modbus/RTU (supporto server); interfaccia: RS-485: 1; Velocità di trasmissione: 100 bit/s ... 230400 bit/s; grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).