Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Esso consente l'alimentazione della tensione 24 V nel circuito principale (UM). Inoltre è possibile predisporre, su questo modulo, l'alimentazione per un circuito di segmento 24 V (US).
IB IL 24 PWR IN-PAC
-
Modulo di alimentazione
2861331
Modulo di alimentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), 24 V DC, senza fusibile
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BSH
ID omologazione: 658aRINA
ID omologazione: ELE121121XGABS
ID omologazione: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID omologazione: E140324Functional Safety
ID omologazione: 968/EL 711.08/23cULus Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione della tensione principale 24 V UM
Alimentazione o approntamento della tensione di segmento 24 V US
Protezione del circuito principale mediante un fusibile esterno
Protezione del circuito di segmento possibile mediante un fusibile esterno