Modulo di espansione per controllore Catan. 8 ingressi universali, 8 uscite universali e 8 uscite digitali. Funzionamento a priorità locale tramite il pannello di controllo Catan. Connessione al controllore Catan tramite Single Pair Ethernet.
Moduli I/O
Axioline Smart Elements, Modulo di comunicazione, Trasmissione seriale di dati , Modulo di comunicazione; Larghezza dati di processo: 64 byte, Protocollo di trasparenza, Protocollo end-to-end, Modbus/RTU (supporto client), Modbus/RTU (supporto server); interfaccia: RS-485: 1; Velocità di trasmissione: 100 bit/s ... 230400 bit/s; grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 4, 0 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Modulo di alimentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), 24 V DC, senza fusibile