Per garantire un funzionamento regolare e la protezione dei dati critici, nella rapida evoluzione dei data center è fondamentale una distribuzione dell’alimentazione affidabile. Al centro del discorso sull'affidabilità ci sono le nostre soluzioni avanzate, che si integrano perfettamente nelle Power Distribution Unit (unità di distribuzione dell'alimentazione, PDU) e distribuiscono in modo efficiente l'alimentazione ai rack di server. Phoenix Contact migliora questa affidabilità con soluzioni per la costruzione di quadri elettrici che aumentano l'efficienza e la durata. Inoltre, la nostra gamma di connettori fornisce connessioni robuste e sicure dalle PDU ai rack dei server, mantenendo l'infrastruttura di alimentazione del data center resiliente e affidabile. Scopri come le nostre soluzioni innovative possono rafforzare la distribuzione dell'alimentazione nel tuo data center e mantenere attiva la tua operatività senza intoppi.
Soluzioni per data center moderni
È qui che la disponibilità incontra la responsabilità
Phoenix Contact fornisce soluzioni per i data center in cui affidabilità e responsabilità ambientale vanno di pari passo. Aiutiamo gestori, progettisti, system integrator e produttori a garantire un funzionamento senza interruzioni, aumentando al contempo l'efficienza in modo sostenibile.
- Sistemi di alimentazione e protezione: garantire un funzionamento regolare ed evitare tempi di inattività
- Tecnologia di connessione: trasmissione affidabile dei dati e distribuzione dell'alimentazione efficiente
- Sistemi di monitoraggio e gestione: ottimizzazione delle operazioni e riduzione del consumo energetico
Applicazioni nel data center
Collaboriamo con i fornitori dei seguenti sistemi essenziali e offriamo tecnologie per la distribuzione dell'alimentazione, il monitoraggio e il controllo dell'energia, nonché per la resilienza energetica di un data center.
Referenze dei clienti
Vieni a conoscere le referenze dei clienti che dimostrano il successo dell'implementazione delle nostre tecnologie nei data center dei nostri clienti. Abbiamo raccolto le sfide particolari dei nostri clienti e partner e abbiamo sviluppato soluzioni personalizzate che soddisfano le loro esigenze specifiche. Per vedere come la nostra esperienza ha contribuito alla realizzazione, immergiti nella lettura dei nostri resoconti completi.
Le nostre tecnologie nelle applicazioni dei data center
Concetti di alimentazione integrati e coordinati, che comprendono l'alimentazione elettrica nei gruppi di continuità, la protezione dei dispositivi e la protezione contro le sovratensioni, aiutano a evitare guasti e tempi di inattività non pianificati. I fulmini e i picchi di potenza sono fattori di rischio imprevedibili. Possono provocare incendi, tempi di inattività di sistemi importanti e persino la perdita di dati. Tenendo in considerazione la protezione dai fulmini e quella contro le sovratensioni già all'inizio della fase di progettazione, l'implementazione risulterà più semplice. Phoenix Contact offre soluzioni solide per l'affidabilità energetica che affrontano efficacemente questi rischi. Scopri come il nostro approccio completo può migliorare la resilienza del tuo sistema e proteggere le tue attività dalle interruzioni improvvise.
Le soluzioni di Phoenix Contact per l'automazione di edifici e il monitoraggio dell'energia, basate sul Niagara Framework, migliorano l'efficienza dei data center ottimizzando il consumo energetico attraverso un monitoraggio completo e una gestione dei carichi, integrando le fonti di energia rinnovabile e fornendo approfondimenti basati sui dati per ottimizzare l'operatività. I loro sistemi supportano un'integrazione perfetta e un controllo centralizzato, riducendo gli interventi manuali e gli errori, con conseguente riduzione dei costi operativi, maggiore comodità per gli utenti e un ambiente più sostenibile nei data center. Per garantire un controllo affidabile della temperatura e ridurre il consumo energetico, l'utilizzo della nostra soluzione è un esempio di ottimizzazione dell'efficienza di raffreddamento.
electronica 2026
Alla electronica 2026 di Monaco di Baviera potrai scoprire soluzioni all’avanguardia per l’elettrificazione, il collegamento in rete e l’automazione. Scopri le applicazioni pratiche relative a dati, potenza e segnali e come Phoenix Contact contribuisce a plasmare le infrastrutture intelligenti per il mondo di domani.
Panoramica prodotti
I data center devono far fronte a requisiti sempre più elevati in termini di efficienza energetica, disponibilità e scalabilità. Dai un'occhiata alla nostra gamma di componenti e scopri le novità di quest'anno. Con i nostri prodotti avrai a disposizione soluzioni per:
- Alimentazione e protezione
- Automazione
- Collegamenti
- Commutazione, misurazione e monitoraggio
- Siglatura, montaggio e installazione
Ripensare i data center: con la corrente continua Efficienti dal punto di vista energetico, scalabili e pronti per i data center ecologici
I data center sono grandi consumatori di energia e sono sotto pressione per vari fattori: aumento del fabbisogno energetico, elevate emissioni di CO₂ e costi crescenti. Con le reti DC, Phoenix Contact offre una soluzione innovativa per aumentare l'efficienza, la sostenibilità e la sicurezza di alimentazione. Minori perdite di conversione, migliore integrazione delle energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO₂ sono solo alcuni dei vantaggi. Scopri come i nostri componenti DC aprono la strada a data center ecologici.