Illuminazione del quadro elettrico
Accessori per quadri elettrici
Gli accessori per quadri elettrici insieme ai sistemi di cablaggio, alle guaine di protezione, ai passacavi e ai sistemi di passacavi, garantiscono protezione e ordine all'interno e intorno al quadro elettrico. I morsetti per schermatura consentono inoltre un cablaggio conforme alle norme EMC. Inoltre, le prese di corrente e le interfacce di servizio vi supportano nella manutenzione, nell'assistenza e nella diagnostica.
I vantaggi
- Quadri elettrici chiari e ordinati grazie al materiale di montaggio e ai sistemi passacavi
- Ingresso ordinato del conduttore dal campo al quadro elettrico
- Protezione dei cavi grazie a diverse guaine di protezione
- Cablaggio conforme alle direttive EMC per evitare interferenze ed emissioni
- Manutenzione semplificata grazie alle interfacce di servizio e alle prese del quadro elettrico
- Migliore visibilità grazie alla flessibilità dell'illuminazione per il quadro elettrico
Nuovi prodotti
Panoramica dei settori di prodotto
Piastra di inserimento cavo e pressacavi
Sistemi di passacavi
Nella categoria dei sistemi di passacavi trovi tutto quello che ti serve per un ingresso cavi trasparente e ordinato dal campo nel quadro elettrico. Oltre alle speciali piastre passanti, che garantiscono un ingresso particolarmente ordinato in caso di elevato numero di cavi, trovi anche pressacavi semplici. La gamma si completa con articoli accessori come guarnizioni, tubo ondulato e vari adattatori e piastre per adattatori.
Sistema passacavi CGS
Sistemi passacavi
La categoria prodotto Sistemi passacavi comprende tutti gli argomenti relativi all'instradamento e alla protezione dei cavi. All'interno della custodia, l'attenzione si concentra sulla posa ordinata dei cavi, motivo per cui si utilizzano prodotti come le canaline portacavi o il sistema passacavi CGS. A differenza delle canaline, il CGS consente un semplice passaggio dei cavi dalla porta del quadro elettrico al quadro elettrico stesso. All'esterno del quadro elettrico, per la protezione dei cavi vengono utilizzate principalmente le guaine di protezione. Per garantire che le guaine di protezione resistano alle diverse condizioni ambientali, sono disponibili in diversi materiali e design.
Materiale di fissaggio per il quadro elettrico
Materiale per il montaggio
Il materiale di montaggio e di fissaggio comprende guide DIN, barre collettrici del conduttore neutro, supporti terminali, fissaggi per cavi e vari adattatori di montaggio. Seleziona la guida DIN corretta e fissala, a scelta, con gli adattatori di montaggio corrispondenti. Gli adattatori per guide DIN consentono di montare la guida DIN superiore in posizione rialzata o angolare. Per prevenire lo scorrimento laterale dei morsetti componibili, è disponibile una vasta gamma di supporti terminali. Inoltre, la gamma comprende anche vari blocchetti di supporto adatti al fissaggio di barre collettrici del conduttore neutro. Per un chiaro raggruppamento dei conduttori, nella gamma di prodotti troverai anche diverse fascette per cavi.
Illuminazione per il quadro elettrico
Illuminazione quadro elettrico
Illuminazione ottimale e rapida installazione. Dotati della più recente tecnologia LED e di componenti ottici di alta qualità, illuminano al meglio il tuo quadro elettrico. Grazie al montaggio magnetico, le illuminazioni per il quadro elettrico si installano rapidamente e sono facili da mettere in funzione.
Interfaccia di assistenza e presa per quadro elettrico
Prese per quadro elettrico e interfacce di servizio
Le interfacce di assistenza e le prese per quadro elettrico semplificano notevolmente la manutenzione dei tuoi quadri elettrici. Le prese di servizio consentono il collegamento diretto di cavi della corrente e prese di servizio semplici, come ad esempio RJ45, CAT5e o D-SUB 9. In questo modo è possibile evitare la manutenzione delle prese di corrente esterne. Le prese per quadro elettrico sono disponibili in diverse versioni nazionali e possono essere dotate di fusibili, interruttori o LED. Le prese di corrente possono essere installate sia sulla guida DIN, mediante montaggio diretto o in un telaio di montaggio.
Morsetti per schermatura SK e SCC
Morsetti per schermatura
La categoria dei morsetti per schermatura comprende tutti i prodotti necessari al cablaggio con morsetti componibili conforme a EMC. Oltre ai vari morsetti per schermatura, questi includono anche morsetti di connessione della schermatura e morsetti di diramazione o di alimentazione. In questo modo, è possibile proteggere il cablaggio all'interno del quadro di comando da vari effetti di interferenza, come le interferenze capacitive o induttive. Le barre collettrici del conduttore neutro per il fissaggio dei morsetti per la schermatura e dei morsetti di diramazione sono disponibili nella categoria Materiale per il montaggio.