Utensili manuali per il taglio, l'avvitamento e la crimpatura nei settori industria e artigianato

Utensili manuali per l'industria e l'artigianato

Utensili manuali per il taglio, la spelatura, la crimpatura, l'avvitamento e la misurazione: la nostra gamma di utensili offre utensili manuali adatti per tutte le applicazioni nel settore dell'elettrotecnica. Si caratterizzano per una maneggevolezza confortevole e un'elevata qualità. Gli utensili professionali sono il presupposto per il raggiungimento di ottimi risultati di lavoro. Precisione, lunga durata ed efficacia sono le caratteristiche di base dei nostri utensili manuali.

I vantaggi

  • Lunga durata nel tempo grazie all'elevata qualità dei componenti e delle materie prime utilizzate
  • Manipolazione semplice e pratica grazie a impugnature ergonomiche
  • Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore

Utensili manuali per tutte le applicazioni

Phoenix Contact offre una gamma completa di utensili manuali per l'impiego industriale e garantisce pertanto l'esecuzione professionale di tutte le attività della catena di processo. Qualità, precisione, lunga durata ed efficacia sono caratteristiche base dei nostri utensili manuali.

Gli utensili manuali offrono una qualità di lavorazione costante grazie ad acciai per utensili temprati in modo specifico. In caso di utilizzo costante dei nostri utensili, puoi trarre beneficio dall'ergonomia delle impugnature e dalla riduzione delle forze manuali necessarie, grazie alle particolari caratteristiche costruttive.

Tagliacavi CUTFOX 18 per il taglio dei cavi
Utensile spelafili WIREFOX 10 durante la spelatura di un conduttore
Pinza a crimpare CRIMPFOX DUO 16S in uso
Utilizzo del cacciavite SCREWFOX nel quadro elettrico
Tagliacavi CUTFOX 18 per il taglio dei cavi

Una lavorazione dei conduttori a regola d'arte che dura nel tempo è possibile solo con utensili di qualità.
Gli utensili manuali offrono il tagliacavi adatto a ogni applicazione. Sono disponibili diverse versioni per la lavorazione di cavi con un diametro fino a 100 mm.

I vantaggi:

  • Lunga durata grazie alle lame temprate e bonificate in modo specifico
  • Meno forza necessaria grazie al meccanismo a leva ottimale e alla geometria di taglio
  • Forma ergonomica dell'impugnatura che riduce l'affaticamento e non danneggia le articolazioni

Maggiori informazioni sugli utensili da taglio
Utensile spelafili WIREFOX 10 durante la spelatura di un conduttore

L'utensile ideale per ogni tipo di spelatura.
I nostri utensili manuali ad alta precisione sorprendono per il loro design ergonomico e per le geometrie speciali delle lame temprate in modo specifico.

I vantaggi:

  • Spelatura precisa e sicura di conduttori e fili con isolamento standard o speciale
  • Impiego flessibile grazie alla semplice intercambiabilità delle lame
  • Uso antiscivolo e senza affaticamento grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura

Maggiori informazioni sugli utensili spelafili
Pinza a crimpare CRIMPFOX DUO 16S in uso

La vasta gamma di prodotti della famiglia CRIMPFOX rappresenta una nuova generazione di pinze a crimpare professionali. Uno speciale principio di trasmissione della forza riduce le forze di azionamento necessarie fino al 30%. Le geometrie ottimali dell'impugnatura degli utensili manuali garantiscono una lavorazione senza affaticarsi.

I vantaggi:

  • Uso facile e comodo grazie alle impugnature ergonomiche
  • Sicurezza di processo grazie al bloccaggio forzato integrato
  • Utilizzo senza affaticamento grazie ai meccanismi a leva ottimali

Maggiori informazioni sugli utensili di crimpatura
Utilizzo del cacciavite SCREWFOX nel quadro elettrico

Che si tratti di bit, cacciaviti con diversi inserti e dimensioni, cacciaviti dinamometrici manuali o a batteria, Phoenix Contact ti offre sempre l'utensile di avvitamento più adatto alle tue esigenze.

I vantaggi:

  • Durata: inserti temprati e bonificati in modo specifico
  • Alta trasmissione della coppia grazie alla geometria dell'impugnatura a due componenti
  • Componenti e materie prime resistenti e di alta qualità

Maggiori informazioni sugli utensili di avvitamento
Tester di tensione della famiglia di prodotti TESTFOX utilizzati nel quadro elettrico
Pinza per elettronica della famiglia di prodotti MICROFOX in uso
Una pinza per fascette fermacavo UNIFOX in mano
Tester di tensione della famiglia di prodotti TESTFOX utilizzati nel quadro elettrico

Lo strumento di prova e quello di misura della famiglia di prodotti TESTFOX sono testati e approvati in conformità agli standard nazionali e internazionali.

I vantaggi:

  • Robusti e di lunga durata grazie a speciali materiali plastici resistenti agli urti
  • Elevata funzionalità: tutte le misurazioni standard in un unico dispositivo compatto
  • Misurazione corretta: nessuna misurazione errata grazie alla tensione reattiva

Maggiori informazioni sugli strumenti di prova e misurazione
Pinza per elettronica della famiglia di prodotti MICROFOX in uso

Lavori di montaggio di precisione, equipaggiamento del circuito stampato, piegatura e taglio precisi grazie all'utensile manuale speciale della famiglia di prodotti MICROFOX. La molla a balestra doppia integrata e l'impugnatura antiscivolo permettono lavori di precisione.

I vantaggi:

  • Protezione dei componenti elettronici mediante la versione ESD
  • Alta precisione: tolleranze minime nella produzione
  • Lunga durata grazie a componenti e materie prime di alta qualità

Maggiori informazioni sugli utensili elettronici
Una pinza per fascette fermacavo UNIFOX in mano

La famiglia di prodotti UNIFOX è adatta all'esecuzione di interventi nel quadro elettrico e ad applicazioni speciali e standard in ambito industriale. Utilizza questo utensile manuale innovativo con funzioni combinate.

I vantaggi:

  • Lunga durata grazie alle aree di presa e di taglio temprate e bonificate in modo specifico
  • Forza necessaria ridotta grazie al meccanismo a leva ottimizzato
  • Forma ergonomica dell'impugnatura che riduce l'affaticamento e non danneggia le articolazioni

Maggiori informazioni sugli utensili universali
Tagliaprofili per tagliare le canaline di cablaggio

Tagliaprofili per tagliare le canaline di cablaggio

Tagliaprofili e tranciaguide

Con i tagliaprofili e i tranciaguide di Phoenix Contact puoi tagliare materiali fino a 2,5 mm di spessore in pochi secondi grazie al meccanismo a leva che riduce la forza necessaria. Le guide, i finecorsa e la guida graduata incisa garantiscono la squadratura nella lavorazione a precisione millimetrica.

I vantaggi:

  • Nessun ritocco: taglio senza trucioli e senza sbavature
  • Meno forza necessaria e protezione delle articolazioni grazie al meccanismo a leva
  • Lunga durata grazie a componenti e materie prime di alta qualità
Borsa degli utensili equipaggiata con diversi utensili manuali

Set di utensili con utensili manuali

Set di utensili personalizzati

Componi il tuo set di utensili in base alle tue esigenze personali:
sono disponibili varie borse, a seconda delle tipiche possibilità di utilizzo, per l'equipaggiamento su misura con utensili manuali a tua scelta:

I vantaggi:

  • Conservazione ordinata grazie alle diverse borse disponibili
  • Di lunga durata grazie ai materiali di alta qualità
  • Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
L'utensile di crimpatura viene inciso al laser in modo personalizzato

Utensile manuale con incisione laser

Siglatura degli utensili personalizzata

I nostri utensili spelafili e di crimpatura possono essere dotati di incisioni laser permanenti. In questo modo potrai personalizzare e rendere individuali i tuoi utensili manuali.

I vantaggi:

  • Siglatura laser ben leggibile e permanente
  • Siglatura riferita alle persone e all'attività
  • Si evitano così scambi o furti
Shadow board per utensili manuali

Shadow board personalizzati

Shadow board personalizzati Per un'organizzazione ottimale degli utensili

Grazie alla collaborazione con TECSAFE, offriamo ulteriori soluzioni personalizzate per una migliore organizzazione e una maggiore efficienza. Nel negozio online è possibile configurare e ordinare inserti in schiuma personalizzati. Seleziona gli utensili Phoenix Contact nel configuratore online e integrali semplicemente nelle tue shadow board tramite drag-and-drop. Ordina a partire da una quantità di 1 e ottimizza i tuoi processi di lavoro.

Attualmente è possibile effettuare consegne in Germania e nell'Unione europea.

Brochure: TOOLS
L'utensile adatto a qualsiasi situazione

La nostra gamma di prodotti in sintesi: questa brochure fornisce informazioni e dati tecnici sui nostri utensili manuali, sulle nostre macchine automatiche e sui nostri puntalini e connettori.

Vai alla brochure
Foto di copertina della brochure TOOLS