Tagliacavi, per rame e alluminio fino a un diametro di 12 mm (fino a 35 mm2)
Utensile da taglio
Gli utensili da taglio della famiglia di prodotti CUTFOX eseguono una lavorazione professionale e duratura dei conduttori. L'utensile da taglio particolarmente robusto garantisce un risultato di taglio senza trucioli e senza alterazioni del materiale. Con i tagliaprofili e i tranciaguide potete tagliare materiali fino a 2,5 mm di spessore in pochi secondi, grazie al meccanismo di leva a risparmio di energia.
Tagliacavi, angolata, per rame e alluminio fino a un diametro di 18 mm (fino a 50 mm2)
Tagliacavi, taglio di precisione con dentatura macro, per rame e alluminio fino a 70 mm2, testato VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Utensile da taglio, per separare i ponticelli singoli dei ponticelli a innesto FBS ... e dei ponticelli a pettine EB ...
Forbici per elettricisti, elevate prestazioni di taglio grazie alla microdentellatura nella zona di taglio, vano per la spelatura di cavi a più fili, adatte per rame, alluminio, fibre di kevlar e plastica, manici a due componenti con area morbida antiscivolo, ergonomiche, supporto a vite variabile, involucro di protezione con clip cintura
Utensile a una mano per tagliare i ponticelli, per ponticelli fissi FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
Tronchesino a taglio laterale per fili rigidi (filo armonico) e flessibili, testato VDE 1000 V AC/1500 V DC
Forbici multifunzione, microdentellatura nella zona di taglio, adatte per cartone, alluminio, fibre di kevlar e plastica, lama esterna per il taglio sicuro di nastri adesivi, manici a due componenti con area morbida antiscivolo, ergonomiche, supporto a vite variabile con involucro protettivo
Pinza tagliacavi, per barre collettrici lamellate/nastro lamellare, anche per rame e alluminio fino a 50 mm2 di diametro, testata VDE 1000 V AC/1500 V DC
Tronchesino a taglio laterale, 130 mm, filettatura indurita a induzione, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC verificato
I vantaggi
- Durata elevata grazie alle lame particolarmente rinforzate e temprate
- Risparmio di energia grazie al meccanismo a leva ottimale e alla geometria di taglio
- Forma ergonomica dell'impugnatura, che consente l'utilizzo degli utensili senza particolare fatica e senza esercitare pressione sulle articolazioni
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Nuovi prodotti
Tagliacavi con meccanismo a cricchetto
Taglio di precisione fino a Ø 58 mm
I tagliacavi a cricchetto CUTFOX consentono di tagliare con precisione e senza sforzo conduttori in rame e alluminio fino a Ø 58 mm. Il meccanismo a cricchetto, le lame di alta qualità e lo sblocco in qualsiasi posizione di taglio garantiscono un lavoro confortevole, tagli puliti e una lunga durata.
Caratteristiche principali
- Per conduttori in rame e in alluminio con diametro compreso tra 32 mm e 58 mm
- Con meccanismo a cricchetto
- Azionamento a una o due mani
- Sblocco possibile in qualsiasi posizione di taglio
- Lame rettificate in acciaio bonificato
- Componenti sostituibili singolarmente
- Struttura robusta
I vantaggi
- Minore sforzo durante il taglio di cavi di grandi dimensioni grazie al meccanismo a cricchetto
- Risultati di taglio affidabili senza deformazioni del cavo grazie alle lame rettificate con precisione
- Elevata sicurezza dei processi grazie a tagli precisi e allo sblocco in ogni posizione di taglio
- Lunga durata grazie alla struttura robusta e ai componenti sostituibili
Tagliacavi a cricco CUTFOX 35
Praticità di taglio
Utensile da taglio per un'applicazione confortevole e senza sforzo: per ogni operazione di taglio ti offriamo l'utensile adatto dalla gamma di prodotti CUTFOX.
È possibile modificare conduttori e fili fino a 1.400 mm² e diametri fino a 100 mm con alterazioni dei materiali pressoché nulle. Grazie al meccanismo a cricco degli utensili da taglio, il dispendio di energia è molto basso anche in presenza di sezioni del conduttore elevate con diametro fino a 100 mm.
Questo utensile da taglio è in grado di separare anche materiali estremamente duri come il filo armonico e le molle d'acciaio con risultati incredibili.
Utensile tagliaprofili PPS BASIC
Taglio con precisione millimetrica
Con i tagliaprofili e i tranciaguide puoi separare i profili in plastica o in metallo senza trucioli e sbavature.
Con i tranciaprofili e i tranciaguide puoi impostare liberamente la lunghezza precisa con un finecorsa. L'incisione di pochi millimetri e pollici sulla guida graduata è protetta contro l'abrasione. Le guide, i finecorsa e la guida graduata incisa garantiscono la squadratura nella lavorazione a precisione millimetrica.