CUTFOX 25 VDE - Frontale tagliacavi
1212127
N. ELDAS®: 983040089

Tagliacavi, taglio di precisione con dentatura macro, per rame e alluminio fino a 70 mm2, testato VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Testato VDE
Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
Tagliente di precisione con macrodentatura
Giunto a vite regolabile
Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza