Power Reliability – Possibilità infinite

Scopri le nostre soluzioni per un'elevata disponibilità dell'impianto costituite da protezioni contro la sovratensione, alimentatori, protezioni dei dispositivi e monitoraggio dell'energia.
Simbolo di Infinity colorato su sfondo scuro

Con Power Reliability offriamo concetti di alimentazione completi e sicuri. Le soluzioni composte da protezione contro la sovratensione, alimentatori, protezione dei dispositivi e monitoraggio dell'energia garantiscono una disponibilità dell'impianto particolarmente elevata.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vicepresidenti

Evita guasti e tempi di inattività degli impianti non pianificati

I fermi imprevisti dell'impianto implicano grande dispendio di tempo e denaro. Per un funzionamento efficiente, sono necessarie soluzioni di alimentazione affidabili che comprendano protezione contro la sovratensione, alimentatore, protezione dei dispositivi e monitoraggio dell'energia con la relativa tecnologia di misura. Sceglici come partner che ti offre tutto da un'unica fonte, dalla selezione e l'implementazione fino al funzionamento continuo. Con l'ampia gamma di prodotti di Phoenix°Contact, non solo garantisci una disponibilità particolarmente elevata dell'impianto, ma anche un funzionamento efficiente e sostenibilità.

Informati sul tema della disponibilità dell'impianto e sui nostri concetti di protezione

Fulmine in una città
Sovratensione
Cavo con volo di scintille
Fulmine in una città

Proteggi i tuoi impianti e i dispositivi elettrici da picchi di tensione eccessivi causati da operazioni di commutazione e da fulmini.

Pianifica il tuo concetto di protezione dai fulmini e contro la sovratensione in modo che tutte le linee, i dispositivi e i sistemi siano protetti.

Il principio del circuito di protezione può essere illustrato molto semplicemente: traccia un cerchio immaginario attorno all'oggetto che desideri proteggere. Installa gli scaricatori di sovratensione in tutti i punti in cui le linee intersecano il cerchio. L'area all'interno del circuito di protezione è quindi protetta e, in tal modo, puoi evitare sovratensioni sulle linee. Un circuito di protezione efficace contribuisce a garantire una protezione completa contro la sovratensione.

Sovratensione

Con i nostri alimentatori, DC/DC converter, moduli di ridondanza e gruppi di continuità, potrai alimentare la tua applicazione in modo affidabile.
Scegli l'alimentatore ottimale per le tue esigenze dalla nostra ampia offerta di diverse famiglie di prodotti. Per la conversione delle tensioni sono disponibili DC/DC converter e inverter DC/AC. Con i nostri moduli di ridondanza, potrai disaccoppiare due alimentatori e garantirai un'elevata disponibilità e produttività del tuo impianto. Per ovviare a interruzioni di rete, affidati ai nostri gruppi di continuità (UPS). In questo modo non correrai rischi.

Inoltre, i dispositivi per la misurazione dell'energia con la tecnologia dei sensori appropriata consentono di registrare i flussi di energia in dettaglio e di valutare la qualità dell'energia.

Cavo con volo di scintille

Gli interruttori di protezione proteggono i vostri mezzi d'esercizio da sovraccarico e correnti di cortocircuito e, in caso di guasto, disattivano in modo mirato solo il circuito elettrico interessato.
Per garantirti una protezione ideale, i nostri interruttori funzionano con diverse tecnologie:

  • Interruttori di protezione termici per la protezione da sovraccarico
  • Interruttori magnetotermici per la protezione da sovraccarico e cortocircuito
  • Interruttori di protezione elettronici per la protezione da sovraccarico, cortocircuito, attenuazione di linea ed elevata capacità d'ingresso

Ottimizza il tuo processo di produzione e riduci i tempi di inattività della macchina utilizzando la nostra protezione contro la sovracorrente.

Combinazioni di prodotti Power Reliability

Combinazioni di prodotti a valore aggiunto

I nostri team perfetti: combinazioni di prodotti con valore aggiunto

Sfrutta i vantaggi dei prodotti combinati: ognuno dei nostri prodotti Power Reliability garantisce da solo la massima disponibilità dell'impianto. Se combinati, però, dispiegano tutto il loro potenziale e offrono ulteriori vantaggi. Scopri qui come combinando tra loro i prodotti si può ottenere una maggiore trasparenza dei dati, una migliore protezione, una gestione dei carichi intelligente, un monitoraggio dell'energia semplice e una gestione ottimizzata delle batterie.

Whitepaper
Pianificazione dell'alimentazione ausiliaria nelle applicazioni industriali

Il whitepaper descrive la procedura di pianificazione dell'alimentazione ausiliaria nelle applicazioni industriali.

Richiedi il whitepaper
Whitepaper: Pianificazione dell'alimentazione ausiliaria nelle applicazioni industriali su tablet

Alimentatori affidabili per tutti i settori e le applicazioni

Costruzione di carrozzerie nell'industria automobilistica
Raffineria
Capannone per la produzione con macchine
Campo fotovoltaico con impianti eolici
Auto elettrica davanti a una stazione di ricarica
Infrastruttura urbana
E-paper
Tutto il necessario per un'elevata disponibilità dell'impianto

Puoi trovare tutti i prodotti e le soluzioni riguardanti l'alimentazione, la protezione e la misurazione nel nostro e-paper.

Apri la brochure
Vari prodotti sul tema dell'alimentazione e della protezione
Foglie verdi al sole

Maggiore efficienza nel funzionamento dell'impianto

I processi efficienti e sostenibili stanno diventando sempre più importanti. È inoltre importante ottimizzare il consumo energetico e ridurre le emissioni di CO₂ nella produzione, senza perdere produttività. Con l'aiuto delle nostre soluzioni di monitoraggio energetico, è possibile registrare il consumo di energia e ricavare misure di efficienza.

I vantaggi

  • Risparmio sui costi grazie a consumi ridotti e processi più efficienti
  • Uso attento delle risorse
  • Riduzione delle emissioni di CO₂
  • Rispetto della norma sulla gestione dell'energia ISO 50001

E come si installa?

Per una guida alla configurazione e all'installazione dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni Power Reliability guarda i nostri video.

Schermata di una demo digitale di una configurazione di Power Reliability con protezione dei dispositivi, protezione contro la sovratensione, alimentatore e UPS

Esempi applicativi virtuali

Scopri come funzionano alcuni dei nostri prodotti. Con i nostri esempi di prodotti digitali, puoi sperimentare virtualmente il comportamento dei prodotti sotto carico. Sono disponibili diverse soluzioni di campioni digitali.

Brochure e un e-paper

Download

Desideri ulteriori informazioni? Apri l'e-paper del singolo gruppo di prodotti. In questi documenti troverai consigli e informazioni utili.

Hai altre domande?


Siamo qui per aiutarti! Utilizza il modulo sottostante per comunicarci i tuoi dubbi. Il nostro team si metterà in contatto con te il prima possibile per rispondere alle tue domande e aiutarti. Non vediamo l'ora di ricevere tue notizie!

Phoenix Contact alla electronica 2026

electronica 2026

Alla electronica 2026 di Monaco di Baviera potrai scoprire soluzioni all’avanguardia per l’elettrificazione, il collegamento in rete e l’automazione. Scopri le applicazioni pratiche relative a dati, potenza e segnali e come Phoenix Contact contribuisce a plasmare le infrastrutture intelligenti per il mondo di domani.