Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Soluzioni per un'elevata disponibilità dell'impianto nell'industria automobilistica Molte applicazioni dell'industria automobilistica si basano sull'immediatezza. Qualsiasi interruzione ha un impatto significativo sul funzionamento e sulla produzione degli impianti. Affidati a una soluzione di alimentazione affidabile e altamente funzionale. Il design ridondante o ininterrotto e la combinazione con la protezione contro la sovratensione e gli interruttori di protezione garantiscono un funzionamento del sistema senza interferenze. Grazie a prodotti intelligenti e soluzioni di monitoraggio, ricevi informazioni continue sulle condizioni del tuo impianto.

Industria automobilistica

Struttura schematica di una linea di produzione di automobili

Mappa interattiva delle immagini: stabilire una struttura di una produzione automobilistica
Reparto presse
Il reparto presse è il punto di ingresso nella produzione delle carrozzerie. Qui vengono punzonate, pressate e formate le prime parti della carrozzeria. Un guasto significa l'interruzione della fornitura di pezzi nella linea di produzione.
Vai alle nostre soluzioni di alimentazione ridondanti
Reparto presse
Carrozzeria
Nella costruzione di carrozzerie, le parti stampate vengono unite per formare un corpo. Innumerevoli punti di saldatura vengono impostati con alta precisione da un gran numero di robot. Per evitare la retroazione degli attuatori sulla comunicazione, anche in questo caso si utilizzano alimentatori separati. Ciò significa che, in caso di guasto, i sistemi possono sempre essere impostati su un punto di partenza che consente di riavviare rapidamente la produzione.
Vai alle nostre soluzioni di fornitura comunicazioni
Carrozzeria
Vernicerie
In verniceria, un guasto alla tecnologia per la movimentazione o alle ventole del forno produce gravi conseguenze. In caso di un guasto simile, le carrozzerie delle auto vengono distrutte. La ridondanza è essenziale.
Vai alle nostre soluzioni di alimentazione ridondanti
Vernicerie
Montaggio finale
Per soddisfare i desideri individuali dei clienti, i veicoli di oggi presentano una varianza elevata. Ne derivano innumerevoli combinazioni. Una logistica sofisticata e una complessa gestione dei dati sono necessarie per garantire che ogni pezzo sia installato nel veicolo giusto al momento giusto. Una comunicazione affidabile è un requisito fondamentale in questo settore.
Vai alle nostre soluzioni comunicative
Montaggio finale
Produzione di gruppi motore
La produzione di gruppi motore produce tutto ciò che è necessario per la guida del veicolo. Ciò richiede innumerevoli fasi di processo in impianti di grandi dimensioni. Anche lo spazio è un tema particolare. Per una progettazione modulare e decentralizzata dei sistemi, le soluzioni di alimentazione compatte offrono diversi vantaggi.
Vai alle nostre soluzioni di fornitura compatte
Produzione di gruppi motore

Soluzioni di alimentazione ridondanti

La soluzione di alimentazione ridondante garantisce la massima affidabilità operativa. Crea la tua soluzione modulare a partire dal nostro portafoglio prodotti. Scegli i componenti più adatti tra protezione contro la sovratensione, monitoraggio dell'energia, alimentatore, modulo di ridondanza, gruppo di continuità e interruttore di protezione.

Una soluzione di alimentazione ridondante fino a 20 A: questa soluzione contiene due alimentatori QUINT POWER disaccoppiati da un modulo di ridondanza. In questo modo, il guasto di un alimentatore non si traduce in un fermo dell'impianto. Il modulo buffer compatto offre una maggiore sicurezza. In questo modo, è possibile garantire un'alimentazione ininterrotta anche in caso di interruzioni di corrente di breve durata. La protezione contro la sovratensione e gli interruttori di protezione elettronici CBM proteggono gli alimentatori da eventi transitori sul lato AC e da sovraccarichi e cortocircuiti sul lato DC.

Image Map interattiva: Soluzione di alimentazione ridondante da 20 A
Alimentatore QUINT POWER
Potente alimentatore per un'alimentazione da 24 V affidabile.
Maggiori informazioni
Alimentatore QUINT POWER
Modulo di ridondanza QUINT ORING
Il modulo di ridondanza assicura una ridondanza completa fino all'utenza.
Maggiori informazioni
Modulo di ridondanza QUINT ORING
Protezione contro la sovratensione di tipo 2
Protegge dalle sovratensioni indotte da fulmini indiretti o da azioni di commutazione.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione di tipo 2
Modulo buffer QUINT
Proteggi la tua applicazione e fai fronte ai guasti di rete della durata di più minuti.
Maggiori informazioni
Modulo buffer QUINT
Interruttore di protezione elettronico
L'interruttore di protezione elettronico multicanale protegge i tuoi impianti.
Maggiori informazioni
Interruttore di protezione elettronico
Soluzione di alimentazione ridondante da 20 A

Soluzione di alimentazione ridondante da 20 A

I vantaggi

  • Alimentatore affidabile grazie alla struttura ridondante
  • Condivisione simmetrica del carico e monitoraggio permanente fino all'utenza
  • Collegamento di interruzione dell'alimentazione a breve termine
  • Gli interruttori di protezione elettronici impediscono l'interruzione della tensione di uscita sull'elemento di rete in caso di guasto e segnalano le anomalie
  • La protezione contro la sovratensione aumenta notevolmente la disponibilità proteggendo dalle anomalie transitorie

Una soluzione di alimentazione ridondante fino a 40 A: questa soluzione offre una configurazione ridondante con un gruppo di continuità aggiuntivo anche in caso di guasti di rete prolungati. Grazie al dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro, consente anche un efficiente monitoraggio dell'energia. Il sistema a interruttori di protezione elettronico CAPAROC mostra informazioni sul consumo dei singoli carichi. Rilevare tempestivamente le irregolarità e sostituire i carichi pre-danneggiati prima che si verifichi un guasto imprevisto dell'impianto.

Image Map interattiva: Soluzione di alimentazione ridondante da 40 A
Alimentatore QUINT POWER
Potente alimentatore per un'alimentazione da 24 V affidabile.
Maggiori informazioni
Alimentatore QUINT POWER
Modulo di ridondanza QUINT S-ORING
I moduli di ridondanza garantiscono una ridondanza continua fino all'utenza.
Maggiori informazioni
Modulo di ridondanza QUINT S-ORING
Gruppo di continuità QUINT
UPS QUINT DC alimenta la tua applicazione in modo affidabile, anche in mancanza di rete di alimentazione.
Maggiori informazioni
Gruppo di continuità QUINT
Batteria
Con la giusta batteria per il tuo UPS, il tuo impianto è alimentato in modo ottimale.
Maggiori informazioni
Batteria
Sistema a interruttori di protezione elettronici CAPAROC
Protezione dei dispositivi personalizzabili con gestione intuitiva e facile design-in.
Maggiori informazioni
Sistema a interruttori di protezione elettronici CAPAROC
Protezione contro la sovratensione di tipo 2
Protegge dalle sovratensioni indotte da fulmini indiretti o da azioni di commutazione.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione di tipo 2
Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro
Acquisire e comunicare i dati energetici e di prestazione ai sistemi di controllo e gestione di livello superiore.
Maggiori informazioni
Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro
Soluzione di alimentazione ridondante da 40 A

Soluzione di alimentazione ridondante da 40 A

I vantaggi

  • Alimentatore affidabile grazie alla struttura ridondante
  • Ridondanza completa e monitoraggio permanente fino all'utenza
  • Alimentatore affidabile anche durante le interruzioni di rete più lunghe
  • Gli interruttori di protezione elettronici impediscono l'interruzione della tensione di uscita sull'elemento di rete in caso di guasto e segnalano le anomalie
  • La protezione contro la sovratensione aumenta notevolmente la disponibilità proteggendo dalle anomalie transitorie
  • Controllo impianti attraverso il monitoraggio continuo dell'energia

Soluzione di alimentazione comunicativa

La soluzione di alimentazione da 24 V comunicativa garantisce una maggiore trasparenza dei dati e quindi una maggiore disponibilità dell'impianto. Attraverso un'interfaccia centrale, l'alimentatore QUINT POWER può essere integrato nel protocollo di rete del sistema a interruttori di protezione CAPAROC, garantendo così la completa coerenza dei dati dal lato primario a 400 V all'alimentazione a 24 V del carico. In questo modo hai sempre una panoramica sullo stato del tuo impianto. Un modulo buffer e una protezione contro la sovratensione garantiscono una disponibilità ancora maggiore.

Image Map interattiva: Soluzione di alimentazione comunicativa
Protezione contro la sovratensione di tipo 2
Protegge dalle sovratensioni indotte da fulmini indiretti o da azioni di commutazione.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione di tipo 2
Alimentatore QUINT POWER
Potente alimentatore con comunicazione per un'alimentazione da 24 V affidabile.
Maggiori informazioni
Alimentatore QUINT POWER
Modulo buffer QUINT
I moduli buffer proteggono l'applicazione in caso di interruzione dell'alimentazione fino a diversi minuti.
Maggiori informazioni
Modulo buffer QUINT
Sistema a interruttori di protezione elettronici CAPAROC
Protezione dei dispositivi personalizzabili con gestione intuitiva e facile design-in.
Maggiori informazioni
Sistema a interruttori di protezione elettronici CAPAROC
Soluzione di alimentazione comunicativa

Soluzione di alimentazione comunicativa

I vantaggi

  • Trasmissione al controllore di tutti i dati operativi rilevanti attraverso il sistema di protezione o l'UPS via bus di campo
  • Trasparenza totale dei dati operativi dall'ingresso alla protezione dei singoli fusibili
  • I tempi di fermo vengono ridotti al minimo
  • Collegamento di interruzione dell'alimentazione a breve termine
  • La protezione contro la sovratensione aumenta notevolmente la disponibilità proteggendo dalle anomalie transitorie

Soluzione di alimentazione compatta per applicazioni decentralizzate

La soluzione compatta e ridondante consente un'alimentazione affidabile e monofase degli impianti decentralizzati. Per consentire uno spegnimento controllato dei controllori o delle macchine, il gruppo di continuità aggiuntivo fornisce la riserva di energia necessaria. Gli interruttori di protezione elettronici compatti proteggono dai guasti causati da sovraccarico e cortocircuito.

Image Map interattiva: Soluzione di alimentazione compatta per applicazioni decentralizzate
Gruppo di continuità QUINT
UPS QUINT DC alimenta la tua applicazione in modo affidabile, anche in mancanza di rete di alimentazione.
Maggiori informazioni
Gruppo di continuità QUINT
Batteria
Con la giusta batteria per il tuo UPS, il tuo impianto è alimentato in modo ottimale.
Maggiori informazioni
Batteria
Interruttore di protezione elettronico PTCB
L'interruttore di protezione compatto offre una protezione in base alle tue esigenze.
Maggiori informazioni
Interruttore di protezione elettronico PTCB
Modulo di ridondanza QUINT ORING
Il modulo di ridondanza assicura una ridondanza completa fino all'utenza.
Maggiori informazioni
Modulo di ridondanza QUINT ORING
Protezione contro la sovratensione PLT-SEC
Proteggi le tue applicazioni con la protezione contro la sovratensione di tipo 3 PLUGTRAB SEC.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione PLT-SEC
Alimentatore QUINT POWER < 100 W
Alimentatore potente e poco ingombrante fino a 100 W.
Maggiori informazioni
Alimentatore QUINT POWER < 100 W
Soluzione compatta per applicazioni decentralizzate

Soluzione compatta per applicazioni decentralizzate

I vantaggi

  • Alimentatore affidabile grazie alla struttura ridondante
  • Condivisione simmetrica del carico e monitoraggio permanente fino all'utenza
  • Alimentatore affidabile anche durante le interruzioni di rete più lunghe
  • Gli interruttori di protezione elettronici impediscono l'interruzione della tensione di uscita sull'elemento di rete in caso di guasto e segnalano le anomalie
  • La protezione contro la sovratensione aumenta notevolmente la disponibilità proteggendo dalle anomalie transitorie