Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Modulo buffer su guida DIN

Modulo buffer

Con un modulo buffer esente da manutenzione potete espandere il vostro sistema UPS. Proteggete la vostra applicazione e fate fronte ai guasti di rete che durano anche diversi secondi. I moduli buffer combinano nella stessa custodia l'unità di commutazione elettronica e un accumulo esente da manutenzione basato sul condensatore. Sono adatti al montaggio su guida DIN e la loro struttura compatta consente di risparmiare spazio.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio grazie al design compatto del modulo buffer
  • Pratica maneggevolezza: nessuna operazione di manutenzione necessaria grazie ai condensatori elettrolitici
  • Grazie all'avviamento graduale, adatti all'impiego con alimentatori a basso range di potenza
Modulo buffer QUINT BUFFER

Modulo buffer QUINT BUFFER

QUINT BUFFER: moduli buffer compatti per guasti di rete di diversi secondi

Il modulo buffer QUINT BUFFER risolve le interruzioni di corrente che durano pochi secondi e riunice l'unità di commutazione elettronica e la batteria in un'unica custodia.

  • Condensatori elettrolitici
  • Varie funzioni di segnalazione (LED e morsetti per segnali)
  • Ampio intervallo di temperatura: -40 °C … +70 °C
  • Soglia di attivazione fissa e variabile: modalità automatica ottimizzata per gli alimentatori QUINT POWER, rendendo possibile la regolazione manuale per altre applicazioni