Contattore e relè di potenza sulla guida DIN

Contattore e relè di potenza

Il contattore, in quanto dispositivo di commutazione elettrica, è, come il relè di potenza, un componente essenziale dell'elettrotecnica, indispensabile per il controllo e la protezione di sistemi e macchine elettriche. Un contattore consente di commutare correnti e tensioni elevate, mentre i relè di potenza eseguono mansioni di controllo precisi. Entrambi i dispositivi di commutazione contribuiscono in modo significativo alla sicurezza e all'efficienza delle moderne applicazioni industriali.

I vantaggi

  • Commutazione affidabile di correnti di carico elevate
  • I potenti contatti di commutazione e i circuiti di protezione assicurano una lunga durata di utilizzo
  • Aumento sostenibile dell'efficienza grazie alla bassa potenza della bobina
  • Funzionamento silenzioso grazie all'assenza di ronzio nel dispositivo di commutazione
  • Semplicità d'uso grazie al sistema di comando intuitivo

Contattori e relè di potenza: scopri la nostra gamma di prodotti per il funzionamento sicuro dei tuoi impianti elettrici


Contattori statici sulla guida DIN

Contattori statici

I contattori statici sono disponibili per reti monofase e trifase e in varie classi di potenza. A seconda del tipo, offrono anche una funzione di inversione.
Approfitta dell'elevata disponibilità dell'impianto grazie alla commutazione sicura e veloce con l'elettronica antiusura.

Contattori e relè di potenza su guida DIN

Contattori e relè di potenza

I nostri contattori e relè di potenza in fattore di forma come apparecchio modulare per guida DIN offrono una soluzione affidabile per installazioni di impianti elettrici con corrente nominale fino a 63 A e tensioni nominali d'ingresso di 24 V e 230 V.
Il circuito d'ingresso privo di ronzii garantisce un funzionamento silenzioso. Un varistore protegge dalle sovratensioni. La sicurezza è garantita anche dall'isolamento galvanico.