Contattore di installazione (Senza ronzio); tensione di ingresso: 24 V AC/DC; esecuzione contatti: 3 contatti in chiusura, 1 contatto in apertura; corrente nominale: 32 A
Contattore di installazione e relè di installazione
I contattori e i relè di installazione offrono un'elevata affidabilità ed efficienza per i vostri sistemi elettrici, soprattutto nell'automazione di edifici. Progettati per una lunga durata e una facile installazione, garantiscono un controllo sicuro e stabile. Ideali per l'impiego in applicazioni residenziali, commerciali e industriali, i relè di installazione offrono affidabilità con carichi ridotti e i contattori di installazione in applicazioni con carichi maggiori.
Contattore di installazione (Senza ronzio); tensione di ingresso: 24 V AC/DC; esecuzione contatti: 2 in chiusura; corrente nominale: 32 A
Contattore di installazione (Senza ronzio); tensione di ingresso: 230 V AC/220 V DC; esecuzione contatti: 4 contatti in chiusura; corrente nominale: 32 A
Contattore di installazione (Senza ronzio); tensione di ingresso: 230 V AC/220 V DC; esecuzione contatti: 4 contatti in chiusura; corrente nominale: 40 A
Contattore di installazione (Senza ronzio); tensione di ingresso: 24 V AC/DC; esecuzione contatti: 4 contatti normalmente chiuso; corrente nominale: 40 A
Contattore di installazione (Senza ronzio); tensione di ingresso: 230 V AC/220 V DC; esecuzione contatti: 4 contatti in chiusura; corrente nominale: 63 A
Contattore di installazione (Senza ronzio); tensione di ingresso: 230 V AC/220 V DC; esecuzione contatti: 3 contatti in chiusura, 1 contatto in apertura; corrente nominale: 32 A
Contattore di installazione (Senza ronzio); tensione di ingresso: 230 V AC/220 V DC; esecuzione contatti: 3 contatti in chiusura, 1 contatto in apertura; corrente nominale: 63 A
Contattore di installazione (Senza ronzio); tensione di ingresso: 24 V AC/DC; esecuzione contatti: 4 contatti normalmente chiuso; corrente nominale: 20 A
Contattore di installazione (Senza ronzio); tensione di ingresso: 24 V AC/DC; esecuzione contatti: 4 contatti in chiusura; corrente nominale: 32 A
I vantaggi
- Ideale per l'automazione di edifici grazie al funzionamento senza ronzio dei dispositivi di commutazione
- Elevata flessibilità grazie alla possibilità di impiego in diverse applicazioni, dall'illuminazione al riscaldamento, fino ai sistemi di sicurezza
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione ridotta
- Attività di commutazione di primo piano grazie all'ampia scelta di contatti NC e NO
Nuovi prodotti
Contattori e relè di installazione
Efficienza, affidabilità e versatilità
I contattori e i relè di installazione dall'impiego versatile commutano correnti di carico elevate in modo affidabile ed efficiente. Le emissioni di rumore dalla bobina vengono eliminate dal circuito d'ingresso HUM-FREE, che funge anche da protezione dalle sovratensioni.
Caratteristiche principali
- Fattore di forma dell'apparecchio modulare per guida DIN per quadri di distribuzione
- Corrente nominale: 16 A … 63 A
- Tensione nominale d'ingresso: 24 V e 230 V
- Circuito d'ingresso HUM-FREE
- Varistore per protezione da sovratensioni
- Isolamento galvanico (bobina / contatto)
I vantaggi
- Ideale per l'automazione di edifici grazie al funzionamento senza ronzio dei dispositivi di commutazione
- Elevata flessibilità grazie alla possibilità di utilizzo in diverse applicazioni, come l'illuminazione, la distribuzione dell'alimentazione e persino le stazioni di ricarica in corrente alternata.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla struttura compatta
- Attività di commutazione in primo piano grazie all'ampia scelta di contatti NC e NO nonché di versioni monostabili e bistabili
I relè e i contattori di potenza sono particolarmente adatti per l'automazione di edifici
Contattori e relè di potenza Affidabilità ed efficienza nell'automazione di edifici
I relè e i contattori di potenza sono particolarmente adatti all'automazione di edifici perché offrono diversi vantaggi:
- Affidabilità: i prodotti garantiscono operazioni di commutazione stabili, essenziali per l'automazione.
- Efficienza energetica: controllando con precisione i carichi elettrici, i contattori e i relè di potenza contribuiscono a ridurre il consumo energetico.
- Durata: sviluppati per una lunga durata, i prodotti riducono al minimo gli interventi e i costi di manutenzione.
- Facile integrazione: i prodotti possono essere facilmente integrati nei sistemi esistenti e sono compatibili con le moderne tecnologie di automazione.