CBL-SC-24UC/04/25A
-
Contattore di installazione
1791380
Contattore di installazione (Senza ronzio); tensione di ingresso: 24 V AC/DC; esecuzione contatti: 4 contatti normalmente chiuso; corrente nominale: 20 A
Dettagli prodotto
| Vita meccanica | 107 cicli di manovre |
| Vita elettrica (AC-1, AC-7a, AC-21) | 200000 cicli di commutazione |
| Vita elettrica (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 500000 cicli di commutazione |
| Vita elettrica (AC-5a) | 100000 cicli di commutazione |
| Vita elettrica (AC-5b) | 100000 cicli di commutazione |
| Vita elettrica (DC-1) | 100000 cicli di commutazione |
| Caratteristiche di isolamento: Circuito di comando/circuito di carico | |
| Tensione di isolamento nominale | 440 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Tensione | 24 V AC/DC |
| Range di tensione (AC) | 20,4 V AC ... 26,4 V AC |
| Range di tensione (DC) | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Intervallo tempo di eccitazione | 15 ms ... 45 ms |
| Intervallo di tempo di disinserimento | 20 ms ... 70 ms |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Potenza assorbita | 3,8 VA |
| Tipo di commutazione del contatto | 4 contatti normalmente chiuso |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Distanza minima | 3,6 mm (contatti aperti) |
| Fusibile | ≤ 25 A (Prefusibile per la protezione da cortocircuito KS secondo UL e CSA) |
| Tensione di esercizio nominale (AC/DC) | 400 V (IEC) |
| Tensione di esercizio nominale | 480 V (UL/CSA) |
| Corrente (termico) | 20 A |
| Corrente di esercizio (AC-1, AC-7a, AC-21) | 20 A |
| Corrente di esercizio (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 8,5 A |
| Corrente di esercizio (AC-5a) | 11,2 A (230 V) |
| Corrente di esercizio (AC-5b) | 9,7 A (230 V) |
| Corrente di esercizio (DC-1 (L/R < 1 ms), 1 polo) | 25 A (24 V DC) |
| 20 A (48 V DC) | |
| 15 A (60 V DC) | |
| 6 A (110 V DC) | |
| 0,6 A (220 V DC) | |
| Corrente di esercizio (DC-1 (L/R < 1 ms), 2 poli in serie) | 25 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 20 A (60 V DC) | |
| 10 A (110 V DC) | |
| 6 A (220 V DC) | |
| Corrente di esercizio (DC-1 (L/R < 1 ms), 3 poli in serie) | 25 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 25 A (60 V DC) | |
| 20 A (110 V DC) | |
| 15 A (220 V DC) | |
| Corrente di esercizio (DC-1 (L/R < 1 ms), 4 poli in serie) | 25 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 25 A (60 V DC) | |
| 20 A (110 V DC) | |
| 15 A (220 V DC) | |
| Potenza nominale di esercizio (AC-1, AC-7a, AC-21) | 5,4 kW (1~, 230 V) |
| 9 kW (3~, 230 V) | |
| 16 kW (3~, 400 V) | |
| Potenza nominale di esercizio (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 1,3 kW (1~, 230 V) |
| 2,2 kW (3~, 230 V) | |
| 4 kW (3~, 400 V) | |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Bobina | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 16 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Contatto | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Filettatura | M3,5 |
| Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 10 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 1 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore AWG (rigido) | 18 ... 8 |
| Sezione conduttore AWG (flessibile) | 18 ... 10 |
| Coppia di serraggio | 1,1 Nm ... 1,2 Nm |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Profondità | 64,9 mm |
| 60 mm (dal bordo superiore della guida DIN) | |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP40 (per installazione nella scatola di montaggio - quadro di distribuzione) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Urti (esercizio) | contatti collegati: 15g (asse Z) e 2g (asse X) |
| Urti (stoccaggio/trasporto) | contatti non collegati: 10g (asse Z e asse X) |
| Vibrazione (esercizio) | contatti collegati: 3g (asse Z) e 1g (asse X) |
| Vibrazione (immagazzinamento/trasporto) | contatti non collegati: 2g (asse Z e asse X) |
| Livello del rumore | 20 dB |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Numero di contattori o interruttori affiancati < 40 °C: nessuna restrizione |
| Posizione di installazione | verticale (guida DIN orizzontale, vedi disegno di montaggio) |
| Codice articolo | 1791380 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | DK6411 |
| Codice prodotto | DK6411 |
| GTIN | 4067923412613 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 272 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 272 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142308 |
| ECLASS-15.0 | 27142308 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 1.97 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen