Moduli relè ultracompatti
Relè di accoppiamento
I relè di accoppiamento sono un componente indispensabile dell'automazione industriale, dove affidabilità, sicurezza ed efficienza sono di grande importanza. Affidatevi alla nostra vasta gamma di relè statici e relè elettromeccanici, disponibili a innesto o come modulo completo. Anche i relè di accoppiamento, i relè di interfaccia a guida forzata, i moduli relè altamente compatti e i relè per zone a potenziale rischio di esplosione contribuiscono all'elevata disponibilità dell'impianto per la vostra applicazione.
Categorie di prodotto
Moduli relè a confronto Relè di accoppiamento elettronici ed elettromeccanici: in uso in tutto il mondo per la tua applicazione
Trovare i relè giusti per un'applicazione non è sempre facile. Con questa panoramica vorremmo darti un piccolo orientamento. Criteri come il numero di contatti, il sistema a ponte, la gamma di funzioni e l'espansione, le omologazioni, le certificazioni e le dichiarazioni del produttore, la possibilità di fissare i carichi e l'applicazione con un feedback affidabile forniscono una prima introduzione. Trovi i moduli relè più adatti alla tua applicazione nella nostra ampia gamma di prodotti.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Moduli relè ultracompatti
PLC-INTERFACE |
Sistema di relè industriali universale
RIFLINE complete |
|
| Tecnologia di connessione | Push-in, a vite | Push-in |
| Numero di contatti | Fino a 2 contatti di scambio | Fino a 4 contatti di scambio |
| Sistema di ponticellamento | Ponticelli continui FBST... -PLC... | CLIPLINE complete FBS... Ponticelli a innesto |
| Funzioni | Ampia gamma di funzioni in una struttura estremamente compatta e varianti elettroniche specifiche per il settore | Funzioni standard in diverse strutture con relè multipolari |
| Omologazioni, certificazioni e dichiarazioni del produttore | UL e CSA incl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KC, Railway, CB Scheme | UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (omologazioni Ex per RIF-2) |
| Funzionalità estese | Collegamento al cablaggio del sistema e al sistema di relè logici programmabili | Collegamento al cablaggio del sistema (RIF-1) |
| Possibilità di fissare i carichi | Adattatore per fusibile a innesto, interruttore automatico integrato | Adattatore per fusibile a innesto (RIF-0) |
| Applicazione con feedback affidabile | Varianti con moduli relè a 2 poli con contatti a guida forzata | Programma di prodotti coerente con moduli relè a 2 e 4 poli con contatti a guida forzata |
| Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |
Nuovi prodotti
Dispositivi di commutazione per un futuro sostenibile PLC-INTERFACE: soluzioni versatili per ogni applicazione
La nostra gamma PLC-INTERFACE offre oltre 700 prodotti completamente automatizzati che soddisfano i requisiti di quasi tutte le applicazioni. Con oltre 50 filiali e oltre 30 rappresentanze siamo sempre al tuo fianco, ovunque nel mondo. Ciò significa che riceverai una consulenza personalizzata, una consegna rapida e moduli relè di alta qualità che si adattano perfettamente alle tue esigenze.
I nostri relè sono certificati e omologati per l'uso in tutto il mondo. Con PLC-INTERFACE avrai la certezza della facilità e della sicurezza d'uso in pressoché tutte le applicazioni. Offriamo una gamma completa di certificati e approvazioni per applicazioni attuali e future.