Starter kit gateway Ethernet PLC-INTERFACE, composto da: modulo base a innesto PLC-V8R/ETH-MP/BM con 2x connessioni RJ45 e connessione multiprotocollo (PROFINET, EtherNet/IP™ e Modbus/TCP), quattro morsetti di uscita relè con connessione Push-in e quattro morsetti di ingresso relè con connessione Push-in.
Sistema di relè remoto modulare con connessione di rete
Ethernet gateway PLC-INTERFACE: il sistema modulare di relè remoto supporta applicazioni semplici con un massimo di 56 canali I/O. Basta integrare i relè nella rete. Approfitta di un'elevata flessibilità e di una configurazione intuitiva grazie alla compatibilità con i software di controllo più diffusi. I nostri moduli scalabili per la cassetta di distribuzione decentralizzata offrono un risparmio di spazio fino al 65 %, rendendoli un'aggiunta economica alle classiche soluzioni di I/O remoto.
Modulo base con connessione multiprotocollo (PROFINET, EtherNet/IP™ e Modbus/TCP) con 8 I/O, collegabile a 8 morsetti PLC-INTERFACE digitali o analogici, espandibile a 56 I/O. Omologato secondo ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex Classe I, Zona 2 (Div. 2).
Modulo di espansione con 16 I/O, per la connessione a innesto su 8 morsetti PLC-INTERFACE per l'espansione del modulo base PLC-V8R.../BM (possono essere collegati al massimo 3 moduli di espansione per ciascun modulo base). Omologato secondo ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex Classe I, Zona 2 (Div. 2).
I vantaggi
- Configurazione flessibile dei canali (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) e struttura compatta per applicazioni semplici con un numero di canali da piccolo a medio in cassette di distribuzione decentralizzate
- Connessione multiprotocollo grazie all'innovativo modulo di rete con chipset ad alte prestazioni (PROFINET Classe C e ridondanza S2)
- Integrazione rapida e intuitiva nel livello di controllo grazie alla compatibilità con i software di controllo più diffusi
- Nuove funzioni e prestazioni ottimizzate grazie agli aggiornamenti del firmware
- Numero massimo di canali: fino a 56 canali configurabili singolarmente con moduli di espansione separati
- Semplice espansione delle funzioni negli impianti esistenti grazie alla compatibilità con il sistema di relè PLC-INTERFACE
Pronti per il futuro: una panoramica del sistema di relè remoto
Sistemi a confronto: collegamento decentralizzato di relè di accoppiamento
Confronto tra sistemi: soluzione classica e soluzione moderna
Soluzione classica con accoppiatore bus e schede I/O rispetto al sistema di relè remoto
Nell'automazione industriale, la sfida consiste nell'integrare vari segnali in piccoli quadri elettrici decentralizzati e collegarli a controllori di livello superiore tramite Industrial Ethernet. Anche per applicazioni con un numero ridotto di I/O o di bassa complessità, molte aziende utilizzano oggi potenti sistemi I/O remoti.
Ti offriamo una soluzione economica appositamente studiata per queste esigenze. Il nostro sistema di relè remoto personalizzabile consente un'implementazione economica e poco ingombrante, sia che si tratti di un nuovo progetto o di un'estensione del sistema di relè remoto PLC-INTERFACE esistente. Puoi contare sulla nostra esperienza per rendere la tua elaborazione di segnali più efficiente e all'avanguardia.
Un sistema di relè remoto per tutti i segnali standard
Cassetta di distribuzione decentralizzata con sistema di relè remoto in ambiente industriale
Relè di accoppiamento classici oltre a I/O analogici e ingressi di temperatura
L'Ethernet gateway PLC-INTERFACE ti offre l'opportunità di ottimizzare le tue applicazioni decentralizzate. Il nostro sistema di relè remoto elabora segnali digitali e analogici e registra ed elabora valori precisi di temperatura e analogici con risoluzione a 10 bit (campo di valori 0-1.000). Scopri il futuro dell'automazione di applicazioni semplici con il nostro Ethernet gateway PLC-INTERFACE.
I vantaggi in sintesi:
- Elaborazione di segnali versatile: supporta IN/OUT digitali come relè di accoppiamento e IN/OUT analogici
- Elaborazione precisa dei valori analogici: risoluzione a 10 bit per misure accurate
- Risparmio di spazio: riduce l'ingombro fino al 65%
- Riduzione della complessità: architettura del sistema semplificata e minore cablaggio richiesto
- Assegnazione personalizzata dei canali: offre un elevato grado di flessibilità nell'applicazione
PLC-INTERFACE: il sistema di relè per la tua applicazione Scopri la varietà e i vantaggi del PLC-INTERFACE
Sistema di I/O remoti della famiglia Axioline per il quadro elettrico e l'installazione in campo
Sistemi di I/O remoti per il quadro elettrico e l'installazione in campo
Scegli da una vasta gamma di sistemi di I/O remoti per il quadro elettrico, anche per una comunicazione particolarmente rapida di dati. Potrai realizzare, ad esempio, applicazioni di sicurezza con i nostri moduli PROFIsafe o senza controllore di sicurezza, con la tecnologia SafetyBridge. I nostri sistemi I/O sono perfettamente combinabili con tutti i PLC di Phoenix Contact.
Per l'automazione decentrale senza quadro elettrico potrai utilizzare moduli I/O a struttura modulare con funzionalità elevate o particolarmente robusta per ambienti industriali difficili. Amplia la gamma di funzioni della tua applicazione utilizzando I/O digitali nonché il master IO-Link e gli IO-Link Device adatti.