PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
Modulo di espansione
1487020
Modulo di espansione con 16 I/O, per la connessione a innesto su 8 morsetti PLC-INTERFACE per l'espansione del modulo base PLC-V8R.../BM (possono essere collegati al massimo 3 moduli di espansione per ciascun modulo base). Omologato secondo ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex Classe I, Zona 2 (Div. 2).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Nota per il funzionamento | Tenere conto di dati tecnici eventualmente differenti, di direttive d'installazione e di omologazioni dei moduli PLC-INTERFACE riportati nei rispettivi articoli. |
| Nota sui test di laboratorio | Test ambientali (vibrazioni e urti): guida DIN alta non perforata, guida DIN avvitata ogni 10 cm, montaggio affiancato con supporti terminali alti e avvitabili |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Modulo di espansione |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Potenza assorbita | 450 mW (nessun altro ingresso e uscita attivo) |
| ≤ 850 mW (nessun altro ingresso e uscita attivo) | |
| 2,5 W (IN0 ... IN7 e relè attivo) | |
| ≤ 4,3 W (IN0 ... IN7 e relè attivo) | |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente d'ingresso | 16 mA (nessun altro ingresso e uscita attivo) |
| ≤ 22 mA (nessun altro ingresso e uscita attivo) | |
| 80 mA (IN0 ... IN7 e relè attivo) | |
| ≤ 130 mA (IN0 ... IN7 e relè attivo) | |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Ingressi digitali | |
| Numero ingressi | 8 (4 configurabili come analogici) |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2, tipo 3 |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 2,4 mA (per ciascun canale, IN0 ... IN3) |
| 2,8 mA (per ciascun canale, IN4 ... IN7) | |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Aggiornamento dati di processo | < 1 ms (Bus locale asincrono) |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Ingressi digitali tramite contatti a innesto PLC-INTERFACE | |
| Numero ingressi | ≤ 8 |
| Aggiornamento dati di processo | < 1,5 ms (Bus locale asincrono) |
| Ingressi analogici | |
| Numero ingressi | ≤ 4 (IN4, IN5, IN6 e IN7 sono configurabili come analogici) |
| Range tensione d'ingresso | 0 V DC ... 10 V DC |
| Coefficienti di temperatura | ± 0,01 %/K |
| <± 0,06 %/K | |
| Errore di misura | 1 % (dal valore limite) |
| <± 3 % (dal valore limite) | |
| Impedenza d'ingresso | vedi diagramma |
| Risoluzione | 10 Bit |
| LSB | 10 mV |
| Tensione consentita | 0 V ... 30 V |
| Lunghezza cavo | < 10 m |
| Filtro d'ingresso | 1° ordine |
| Frequenza limite (3 dB) | 150 Hz (Il sistema è progettato per registrare segnali di tensione statici. L'effetto aliasing può verificarsi con segnali di tensione dinamici.) |
| Aggiornamento dati di processo | ≤ 10 ms (Bus locale asincrono) |
| Ingressi analogici tramite contatti a innesto PLC-INTERFACE | |
| Numero ingressi | ≤ 8 |
| Aggiornamento dati di processo | < 1 s (Bus locale asincrono) |
| Uscite digitali tramite contatti a innesto PLC-INTERFACE | |
| Numero uscite | ≤ 8 |
| Aggiornamento dati di processo | < 1 ms (Bus locale asincrono) |
| Uscite analogiche tramite contatti a innesto PLC-INTERFACE | |
| Aggiornamento dati di processo | < 500 ms (Bus locale asincrono) |
| Attacco COMBICON | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Numero di poli | 10 |
| Nota | Alimentazione delle apparecchiature e 8x ingressi |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Interfaccia per ulteriori moduli di espansione | |
| Collegamento | Connessione a perforazione di isolante |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 4 |
| Bus locale | |
| Denominazione | Bus locale |
| Tempo di ciclo (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Tempo di ciclo (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Tempo di ciclo (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| Contatti a innesto PLC-INTERFACE | |
| Denominazione | Contatti a innesto PLC-INTERFACE |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 49 mm |
| Profondità | 83 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 111 mm |
| Profondità | 87 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Custodia) | IP20 |
| Grado di protezione (Morsetti) | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (senza condensa) |
| Urti (esercizio) | 15g (11 ms, 3 assi) (EN 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 assi) (EN 60068-2-6) |
| Emissioni | EN 55016-2-3 (ambito domestico) |
| Immunità ai disturbi (contro le scariche elettrostatiche) | EN 61000-4-2: ±6 kV (scarica di contatto) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (scarica in aria) | |
| Immunità ai disturbi (contro campi elettromagnetici) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Immunità ai disturbi (contro la radiofrequenza condotta) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Immunità ai disturbi (contro transienti veloci (burst)) | EN 61000-4-4: ±2 kV cavi di alimentazione e linee di segnale |
| Immunità ai disturbi (contro sollecitazioni da corrente impulsiva (surge)) | EN 61000-4-5: 0,5 kV simmetrico sulla linea di alimentazione |
| EN 61000-4-5: 1 kV asimmetrico sulla linea di alimentazione | |
| EN 61000-4-5: 1 kV asimmetrico sulla linea di segnale |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 61131-2 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
| Nota per il montaggio | a innesto su 8 morsetti PLC-INTERFACE |
| Posizione di installazione | orizzontale |
| Codice articolo | 1487020 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK62R1 |
| Codice prodotto | DK62R1 |
| GTIN | 4063151929183 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 90 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 90.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 8.897 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Modulo portarelè 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Modulo portarelè 1328357
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Prese relè 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Prese relè 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Prese relè 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Prese relè 2966061
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Modulo portarelè 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Modulo portarelè 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Modulo portarelè 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Modulo portarelè 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Modulo portarelè 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Modulo portarelè 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Modulo portarelè 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Modulo portarelè 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Modulo portarelè 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Modulo portarelè 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Modulo portarelè 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Modulo portarelè 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Interruttore 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interruttore 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Modulo portarelè 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Modulo portarelè 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Modulo relè a stato solido 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Modulo relè a stato solido 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Modulo relè a stato solido 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Modulo relè a stato solido 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Modulo relè a stato solido 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Modulo relè a stato solido 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Modulo relè a stato solido 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Modulo relè a stato solido 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Modulo relè a stato solido 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Modulo relè a stato solido 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Modulo relè a stato solido 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Modulo relè a stato solido 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Modulo relè a stato solido 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modulo relè a stato solido 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Modulo relè a stato solido 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Modulo relè a stato solido 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Modulo relè a stato solido 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optoaccoppiatore 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optoaccoppiatore 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Modulo portarelè 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Modulo portarelè 2909678
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Modulo portarelè 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Modulo analogico 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Modulo analogico 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Modulo analogico 2906921
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen