PLC-APT-UI-IN - Modulo analogico
2906917
N. ELDAS®: 505690131

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo d'ingresso analogico per PLC-V8R... o PLC-V8C..., a 1 canale, tipo di segnale (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) configurabile tramite DIP switch, connessione Push-in

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili