PLC-V8C/PT-24DC/SAM2
-
Controllore
2907443
N. ELDAS®:
560919257
N. ELDAS®:
560919257
Modulo PLC logic stand alone, generazione 2, con 16 I/O, per la connessione a innesto su otto morsetti PLC-INTERFACE digitali o analogici, non ampliabile, orologio in tempo reale, connettore femmina Micro-USB, alloggiamento per modulo memoria e adattatore Bluetooth, connessione Push-in
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Famiglia di prodotti | PLC logic |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì |
| Tempo di riserva | 96 h (Condensatore) |
| Precisione tempo reale | ±2 s/d |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 40 mA |
| Max. corrente d’ingresso con UN | 160 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Ingressi digitali | |
| Numero ingressi | ≤ 8 (2 configurabili come analogici) |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2, tipo 3 |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Livello segnale "0" | < 5 V |
| Livello segnale "1" | > 11 V |
| Corrente d'ingresso segnale "0" | < 1 mA |
| Corrente d'ingresso segnale "1" | 2,5 mA |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Ingressi analogici | |
| Numero ingressi | ≤ 2 (IN6 e IN7 sono configurabili come analogici.) |
| Range tensione d'ingresso | 0 V ... 10 V |
| Resistenza d'ingresso | > 3,5 kΩ |
| Contatti per PLC-INTERFACE | |
| Numero ingressi | ≤ 8 |
| Descrizione dell'ingresso | Dati tecnici in funzione del morsetto PLC-INTERFACE utilizzato |
| Tensione d'ingresso | 19 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 4 mA |
| Resistenza d'ingresso | < 100 mΩ |
| Numero uscite | ≤ 8 |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente nominale | 9 mA |
| Attacco COMBICON | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 10 |
| Nota | Alimentazione delle apparecchiature e 8x ingressi |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Attacco di programmazione | |
| Collegamento | Micro USB tipo B |
| Numero collegamenti | 1 |
| Memory | |
| Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 12 |
| Nota | Per la connessione del modulo di memoria |
| Segnalazione stato | LED (verde) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 48,5 mm |
| 111 mm (with relay) | |
| Profondità | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
| Nota per il montaggio | a innesto su 8 morsetti PLC-INTERFACE |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2907443 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2611 |
| Codice prodotto | DK2611 |
| GTIN | 4055626218182 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 130.08 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 130 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
| ECLASS-15.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 82e455c5-00a9-457c-8072-67b8f0606aa5 |
Prodotti compatibili
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Modulo portarelè 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Modulo portarelè 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Modulo portarelè 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Modulo portarelè 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Modulo portarelè 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Modulo portarelè 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Modulo portarelè 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Modulo portarelè 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interruttore 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Interruttore 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Modulo relè a stato solido 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Modulo relè a stato solido 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Modulo relè a stato solido 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Modulo relè a stato solido 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Modulo relè a stato solido 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Modulo relè a stato solido 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Modulo relè a stato solido 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Modulo relè a stato solido 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Modulo relè a stato solido 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Modulo relè a stato solido 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Modulo relè a stato solido 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Modulo relè a stato solido 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Modulo relè a stato solido 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Modulo relè a stato solido 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modulo relè a stato solido 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Modulo relè a stato solido 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Modulo relè a stato solido 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Prese relè 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Prese relè 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Prese relè 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Prese relè 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Modulo analogico 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Modulo analogico 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Modulo analogico 2906921
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Nastro piatto Zack continuo 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Striscia Zack piatto 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Modulo memoria 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Cavo di collegamento 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Cavi 1076342
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
BTP 2043W - Pannello tattile 1050387
-
BTP 2070W - Pannello tattile 1046666
-
BTP 2102W - Pannello tattile 1046667
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen