BTP 2043W - Pannello tattile
1050387

Pannello tattile, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analogico-resistivo), 480 x 272 pixel (WQVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Visu+ RT integrato di serie in tutti i dispositivi BTP 2000
Collegamento a tutti i sistemi di controllo pertinenti grazie a una serie di driver disponibili
Sviluppato per applicazioni base con interessante rapporto qualità-prezzo
3 dimensioni di display in formato 16:9