Soluzioni per data center moderni
I data center sono infrastrutture indispensabili ma ad alto consumo energetico. Phoenix Contact si impegna a ridurre le emissioni di CO₂ garantendo al contempo un funzionamento continuo. Collabora con Phoenix Contact per gestire i tuoi data center in modo efficiente e responsabile.
È qui che la disponibilità incontra la responsabilità
Phoenix Contact fornisce soluzioni per i centri elaborazione dati in cui affidabilità e responsabilità ambientale vanno di pari passo. Per ridurre la nostra impronta di carbonio, siamo impegnati nella All Electric Society e utilizziamo tecnologie efficienti dal punto di vista energetico e fonti di energia rinnovabili.
Sistemi di alimentazione e protezione: garantire un funzionamento regolare ed evitare tempi di inattività
Tecnologia di connessione: trasmissione affidabile dei dati e distribuzione dell'alimentazione efficiente
Sistemi di monitoraggio e gestione: ottimizzazione delle operazioni e riduzione del consumo energetico
Obiettivo: mantenere ininterrotto lo svolgimento delle operazioni, aumentare l'efficienza e supportare le iniziative ecologiche per i centri elaborazione dati orientati al futuro
Implementate in tutti i tipi di data center
Gli operatori di vari tipi di data center si affidano alle nostre soluzioni affidabili. Sono realizzate secondo gli standard industriali e quindi di durata comprovata.
Hyperscale Data Center: richiede una scalabilità massiccia, un'elevata efficienza energetica e una solida infrastruttura di rete per supportare servizi cloud estesi.
Colocation Data Center: sono necessarie opzioni di spazio flessibili, una solida sicurezza fisica e sistemi di alimentazione e di raffreddamento affidabili per ospitare le apparecchiature affittate dalle diverse aziende.
Edge Data Center: per operare efficacemente in aree remote o urbane, è necessario un design compatto, connettività a bassa latenza e un raffreddamento efficiente.
Enterprise Data Center: richiede un'infrastruttura personalizzata, un'elevata disponibilità e misure di sicurezza rigorose per supportare i vari requisiti IT e aziendali specifici di un'organizzazione.
Massima disponibilità di sistema
Le soluzioni di Phoenix Contact per l'affidabilità dell'alimentazione offrono vantaggi significativi ai data center, garantendo un'alimentazione continua e stabile, fondamentale per un funzionamento ininterrotto. Insieme, le seguenti soluzioni migliorano l'affidabilità, l'efficienza e la resilienza dei data center e ne supportano il funzionamento continuo e ottimale.
Soluzioni di alimentazione: Includono un alimentatore affidabile e la protezione dei dispositivi per un funzionamento efficiente
Gruppo di continuità (UPS): backup delle PDU in caso di interruzione dell'alimentazione
Protezione contro le sovratensioni: protezione dai picchi di tensione nell'intera infrastruttura
Sistemi di monitoraggio: tracciamento in tempo reale e gestione dell'energia per una distribuzione dell'alimentazione ottimizzata
Per ridurre il consumo di energia e migliorare la sostenibilità, gli operatori dei data center sono alla ricerca di soluzioni che tengano conto delle crescenti preoccupazioni verso l'ambiente. In qualità di produttori, stiamo portando avanti il progetto della All Electric Society, dove l'energia elettrica è abbondante, disponibile e conveniente, il che si adatta perfettamente alle esigenze dei moderni data center. Questi sono gli elementi fondamentali del nostro approccio:
Efficienza energetica: supporta i data center nell'ottimizzazione del consumo energetico e nell'aumento della sostenibilità complessiva
Iniziativa AES: include tecnologie avanzate per l'elettrificazione, il collegamento in rete e l'automazione che migliorano l'efficienza e l'affidabilità operativa
Accoppiamento settoriale: assicura una gestione dell'energia efficiente e riduce i rifiuti
Approccio olistico: tiene conto dell'intero ciclo energetico e garantisce processi operativi sostenibili ed efficienti
Collaboriamo con i fornitori dei seguenti sistemi essenziali e offriamo tecnologie per la distribuzione dell'alimentazione, il monitoraggio e il controllo dell'energia, nonché per la resilienza energetica di un data center.
Integrazione delle energie rinnovabili
L'impianto fotovoltaico è chiaramente un investimento a favore della sostenibilità. Con soluzioni per la gestione dell'alimentazione, la protezione contro le sovratensioni e le tecnologie di connessione, offriamo supporto dall'installazione e messa in servizio fino al funzionamento continuo.
Phoenix Contact offre un sistema di gestione completo che integra, tra l'altro, il framework Niagara. Ne fanno parte robusti sistemi di alimentazione e distribuzione della corrente, raffreddamento e monitoraggio ambientale, gestione dell'energia e Cyber Security. Queste soluzioni aiutano i data center a ottimizzare il flusso energetico, a garantire un'elevata affidabilità operativa e a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
Grazie a una tecnologia di connessione e automazione affidabile per sistemi di accumulo di energia di varie dimensioni e alla consulenza di esperti, sviluppiamo soluzioni personalizzate per le esigenze di accumulo dell'energia. Questi componenti sono fondamentali per mantenere la stabilità e l'affidabilità dei sistemi di alimentazione di backup, essenziali per i data center.
Proteggi i dati altamente sensibili anche dall'accesso fisico: considerando nel suo complesso una soluzione di sicurezza basata sulla videosorveglianza e sul controllo degli accessi è indispensabile un'infrastruttura affidabile.
La cooperazione con i produttori di quadri elettrici è una delle attività principali di Phoenix Contact. Grazie alla nostra esperienza nel fornire soluzioni per il collegamento, la fornitura, il la protezione, l'automazione e l'installazione, lavoriamo per ridurre i tempi di montaggio e messa in servizio. Di conseguenza, i data center usufruiscono di tempi più brevi per l'avvio delle attività.
Le nostre tecnologie garantiscono un funzionamento stabile e sicuro grazie a un monitoraggio intelligente, a un controllo preciso e a robusti meccanismi di protezione. Sono caratterizzati da design modulari per una facile scalabilità, componenti ad alte prestazioni per migliorare l'efficienza energetica e funzioni di sicurezza complete.
Soluzioni per sistemi di raffreddamento
Le infrastrutture di raffreddamento sono un elemento fondamentale per i data center. La gamma di prodotti firmata Phoenix Contact migliora in modo significativo l'infrastruttura di raffreddamento dei data center, fornendo connettori robusti per una trasmissione del segnale e dell'alimentazione affidabile, soluzioni efficienti di gestione dell'energia e sistemi avanzati di monitoraggio e controllo. Queste soluzioni integrate assicurano che i data center mantengano temperature ottimali e migliorino nel complesso la gestione dell'energia.
Le nostre tecnologie nelle applicazioni dei data center
Per garantire un funzionamento regolare e la protezione dei dati critici, nella rapida evoluzione dei data center è fondamentale una distribuzione dell’alimentazione affidabile. Al centro del discorso sull'affidabilità ci sono le nostre soluzioni avanzate, che si integrano perfettamente nelle Power Distribution Unit (unità di distribuzione dell'alimentazione, PDU) e distribuiscono in modo efficiente l'alimentazione ai rack di server. Phoenix Contact migliora questa affidabilità con soluzioni per la costruzione di quadri elettrici che aumentano l'efficienza e la durata. Inoltre, la nostra gamma di connettori fornisce connessioni robuste e sicure dalle PDU ai rack dei server, mantenendo l'infrastruttura di alimentazione del data center resiliente e affidabile. Scopri come le nostre soluzioni innovative possono rafforzare la distribuzione dell'alimentazione nel tuo data center e mantenere attiva la tua operatività senza intoppi.
Concetti di alimentazione integrati e coordinati, che comprendono l'alimentazione elettrica nei gruppi di continuità, la protezione dei dispositivi e la protezione contro le sovratensioni, aiutano a evitare guasti e tempi di inattività non pianificati. I fulmini e i picchi di potenza sono fattori di rischio imprevedibili. Possono provocare incendi, tempi di inattività di sistemi importanti e persino la perdita di dati. Tenendo in considerazione la protezione dai fulmini e quella contro le sovratensioni già all'inizio della fase di progettazione, l'implementazione risulterà più semplice. Phoenix Contact offre soluzioni solide per l'affidabilità energetica che affrontano efficacemente questi rischi. Scopri come il nostro approccio completo può migliorare la resilienza del tuo sistema e proteggere le tue attività dalle interruzioni improvvise.
Le soluzioni di Phoenix Contact per l'automazione di edifici e il monitoraggio dell'energia, basate sul framework Niagara, migliorano l'efficienza dei data center ottimizzando il consumo energetico attraverso un monitoraggio completo e una gestione dei carichi, integrando le fonti di energia rinnovabile e fornendo approfondimenti basati sui dati per ottimizzare l'operatività. I loro sistemi supportano un'integrazione perfetta e un controllo centralizzato, riducendo gli interventi manuali e gli errori, con conseguente riduzione dei costi operativi, maggiore comodità per gli utenti e un ambiente più sostenibile nei data center. Per garantire un controllo affidabile della temperatura e ridurre il consumo energetico, l'utilizzo della nostra soluzione è un esempio di ottimizzazione dell'efficienza di raffreddamento.
Vieni a conoscere le referenze dei clienti che dimostrano il successo dell'implementazione delle nostre tecnologie nei data center dei nostri clienti. Abbiamo raccolto le sfide particolari dei nostri clienti e partner e abbiamo sviluppato soluzioni personalizzate che soddisfano le loro esigenze specifiche. Per vedere come la nostra esperienza ha contribuito alla realizzazione, immergiti nella lettura dei nostri resoconti completi.
La nostra collaborazione prosegue da oltre 20 anni e confidiamo che continui nel segno della qualità.