Distribuzione dell'alimentazione nel data center La distribuzione dell'alimentazione è una parte importante della nostra identità da oltre 100 anni. Approfitta di componenti affidabili che promuovono la disponibilità e il funzionamento continuo di un data center. Ti forniamo un concetto completo di PDU (Power Distribution Unit).
I vantaggi Sfrutta i punti di forza dei nostri componenti per la distribuzione dell'alimentazione nelle PDU e per il collegamento tra PDU e rack di server.
- Struttura compatta con elevata scalabilità
- Robustezza contro i fattori esterni grazie agli standard di qualità industriale
- Elevata affidabilità e disponibilità grazie a concetti ridondanti
- Facilità di manutenzione e antimanomissione
Allestimento dalla PDU al rack di server Con Phoenix Contact, le PDU sono equipaggiate per un'elevata disponibilità. Gli operatori si affidano alla nostra collaudata tecnologia di connessione per la distribuzione dell'alimentazione dalle PDU ai rack IT. Il vantaggio sta nell'installazione rapida e sicura.
Componenti per la PDU
PDU (Power Distribution Unit)
Le PDU richiedono componenti robusti, affidabili e compatti. I nostri partner si affidano a Phoenix Contact per la distribuzione affidabile dell'alimentazione, l'elevata disponibilità del sistema e l'efficiente trasmissione dei dati nel quadro elettrico. Allestisci la PDU nelle seguenti aree.
- Alimentare e proteggere: affidati ad alimentatori e interruttori di protezione affidabili che proteggono i tuoi impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. Questi componenti garantiscono un elevato livello di disponibilità e sicurezza per i tuoi sistemi.
- Commutazione, misurazione e monitoraggio: i prodotti consentono una commutazione affidabile, una misurazione precisa e un monitoraggio continuo dei flussi di energia. Ciò consente di ottimizzare la distribuzione dell'alimentazione, di rilevare tempestivamente i guasti e di ridurre al minimo i tempi di inattività. Gli operatori massimizzano l'affidabilità e la disponibilità della PDU nel data center e fanno risparmiare energia.
- Siglatura, montaggio e installazione: I nostri sistemi di etichettatura industriale garantiscono una siglatura facile e veloce. Gli utensili e il software per la progettazione e l'installazione durante la costruzione di quadri elettrici contribuiscono a ridurre il processo di produzione.
- Automatizzare: Controlla e monitora i tuoi processi in modo efficiente con le soluzioni di automazione. Questo include controllori, moduli I/O e soluzioni software che consentono una perfetta integrazione e ottimizzazione dell'infrastruttura.
Protezione contro i guasti imprevisti
La disponibilità continua è una priorità particolarmente elevata per la PDU. A tal fine, disponiamo di una gamma armonizzata di alimentatori, interruttori di protezione, protezione contro le sovratensioni e gestione dell'energia per massimizzare la disponibilità dei quadri elettrici e dei relativi impianti. Il concetto di Power Reliability di Phoenix Contact offre numerosi vantaggi:
- Elevata disponibilità: protezione dalle interruzioni di rete e dai guasti
- Gestione dell'energia efficiente: registrazione e analisi dettagliate dei flussi di energia
- Sicurezza: protezione da sovraccarico e cortocircuito
- Sostenibilità: uso efficiente dell'energia e minimizzazione dei tempi di inattività
Costruzione di quadri elettrici efficiente
Phoenix Contact collabora con i produttori di quadri elettrici per ottimizzare il processo di produzione per una rapida messa in servizio dei data center. Il nostro concetto aumenta l'efficienza e la redditività dei processi dei nostri clienti. Allo stesso tempo sono garantite la qualità e l'affidabilità del quadro elettrico finito. Perseguiamo i seguenti approcci:
- Digitalizzazione: le soluzioni software moderne fanno risparmiare tempo
- Modularità: soluzioni personalizzabili e scalabili
- Automazione: le fasi di lavoro (parzialmente) automatizzate aumentano l'efficienza e la qualità
- Siglatura: soluzioni olistiche di siglatura ed etichettatura
- Consulenza: consulenza personalizzata per l'ottimizzazione dei processi
Altri prodotti per la PDU
Esplora una selezione della nostra gamma di prodotti e scopri quello adatto alla tua PDU.
Distribuzione dell'alimentazione dalla PDU al rack IT
Ottimizza il cablaggio
Una distribuzione dell'alimentazione potente e affidabile è essenziale per i data center. Tuttavia, con l'aumento della densità di cablaggio, anche un'installazione semplice e compatta sta diventando un requisito sempre più importante. L'aumento del fabbisogno energetico e dei costi energetici fa crescere la domanda di connettori e soluzioni di cablaggio ad alta efficienza energetica. I connettori per data center HEAVYCON di Phoenix Contact sono una scelta eccellente per ottimizzare le connessioni elettriche.
Potente, compatto e a risparmio energetico
I connettori industriali stanno sempre più sostituendo i tradizionali connettori CEE per la distribuzione dell'alimentazione nei data center. I connettori industriali HEAVYCON offrono una serie di vantaggi convincenti:
- Cablaggio salvaspazio grazie alla struttura compatta
- Trasmissione di energia sicura e affidabile fino a 70 A grazie al robusto design
- Tempo di installazione ridotto grazie all'installazione semplice e senza utensili con il bloccaggio Click-in
- Evitare errori di connessione e ridurre i costi dei componenti con gli inserti contatti a polo fisso
- Resistenza di contatto significativamente inferiore dei contatti a crimpare, per una potenza dissipata ridotta e un risparmio energetico fino al 60%
- Minore generazione di calore per una trasmissione ottimale della potenza e la riduzione del fabbisogno di raffreddamento
Panoramica del prodotto Connettori per data center
|
|
|
---|---|---|
HEAVYCON COM | HEAVYCON DCC | |
Numero di poli | 4 + PE | 4 + PE |
Corrente/tensione nominale | 40 A / 400 V | 70 A / 690 V |
Sezione del conduttore | 1,5 mm² ... 10 mm² / AWG 16 ... AWG 8 | 6 mm² ... 25 mm² / AWG 10 ... AWG 4 |
Diametro esterno del conduttore | 11 mm ... 21 mm | 11 mm ... 34 mm |
Tecnologia di connessione | Connessione a crimpare | Connessione a crimpare |
Tipo di montaggio Inserto contatti | Vite | Bloccaggio Click-in |
Pressacavi | M32 integrato, con o senza sistema antitrazione | M32 o M50 integrato, con o senza sistema antitrazione |
Grado di protezione | IP66 | IP66 |
Omologazioni | CE, UL | CE, UL |
Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |
Distribuzione dell'alimentazione nel rack di server
OCP (Open Compute Project)
Le principali sfide dell'industria dei data center riguardano la rapida disponibilità e la riduzione dei guasti del sistema. Per rendere i data center più efficaci, più robusti e più rapidamente scalabili, i vari gruppi di lavoro dell'OCP (Open Compute Project) stanno sviluppando nuove tecnologie hardware con standard aperti. Queste tecnologie non solo dovrebbero migliorare le prestazioni, ma anche ridurre i costi e l'impatto ambientale. Grazie alla sua pluriennale esperienza nel campo della tecnologia di connessione, Phoenix Contact partecipa al progetto "Rack and Power" per lo sviluppo di connettori innovativi. Collaborando e condividendo conoscenze e risorse, le soluzioni innovative vengono sviluppate e implementate più rapidamente.