Diverse macchine automatiche per l'elaborazione dei cavi per il taglio, la pelatura e la crimpatura

Macchine automatiche per il confezionamento dei conduttori

La nostra è una gamma di utensili innovativi per il taglio, la pelatura e la crimpatura. Automatizza queste tre fasi nei tuoi processi di produzione anche per piccole e medie quantità. Con le macchine automatiche per l'elaborazione precisa e rapida di conduttori e linee, ottieni una qualità dei risultati di lavoro costantemente elevata.

I vantaggi

  • Lavorazione precisa e veloce di diversi materiali conduttori
  • Semplice messa in servizio tramite Plug and Play
  • Comando intuitivo tramite display, manopole o tasti numerici
  • Macchine automatiche robuste e durevoli grazie all'uso di componenti a bassa usura

Macchine automatiche per un'elaborazione dei cavi efficiente

Taglio, spelatura e crimpatura: aumenta l'efficienza nell'elaborazione dei cavi con le nostre macchine automatiche, automatizzando queste tre fasi parziali. La combinazione di funzionalità, qualità e tempi di settaggio rapidi offre un'elevata flessibilità con risultati ottimi costanti. Le macchine automatiche per l'elaborazione precisa e rapida di conduttori e cavi sono di semplice utilizzo grazie al comando intelligente. Grazie all'utilizzo efficace di componenti a basso tasso di usura e alla struttura robusta, le macchine automatiche hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione.

Il conduttore rosso viene inserito nella troncatrice automatica CUTFOX 10

Troncatrice automatica CUTFOX 10

Troncatrici automatiche

Risparmia tempo nella preparazione dei cavi: con la nostra troncatrice automatica CUTFOX 10 puoi tagliare conduttori fino a 16 mm² di sezione e cavi fino a 9 mm di diametro in modo automatico e con movimenti ripetuti precisi. L'interfaccia utente consente di inserire la lunghezza e la quantità in modo rapido e intuitivo, eliminando praticamente gli errori operativi. Il dispositivo si adatta automaticamente al diametro inserito.

  • Funzionamento intuitivo tramite display e tastierino numerico
  • Semplice messa in servizio tramite Plug and Play
  • Regolazione automatica del diametro tramite il sistema a molla
  • Comoda acquisizione dati, ad esempio tramite Microsoft Excel
  • Utilizzo coerente dei dati grazie al controllo tramite il software basato sull'assistenza operatore clipx WIRE assist
Macchina spelafili E.FOX S 10

Macchina spelafili E.FOX S 10

Macchine spelafili

Dall'isolamento standard in PVC a quello problematico in teflon: le nostre macchine spelafili compatte consentono la lavorazione rapida e affidabile di diversi tipi di conduttori. I conduttori fino a 10 mm² vengono spelati automaticamente e con precisione, anche con la possibilità di spelatura parziale dell'isolamento. I parametri possono essere impostati tramite il display touch o i pomelli girevoli.

  • Qualità costantemente elevata grazie a processi di spelatura ripetibili
  • Risparmio di tempo grazie ai brevi tempi di ciclo
  • Impostazione intuitiva dei parametri di spelatura tramite display touch o pomello girevole
  • Utilizzo continuo dei dati grazie al controllo tramite il software di assistenza operatore clipx WIRE assist sull'E.FOX S 10
Crimpatura di un conduttore con capocorda ad anello con la crimpatrice automatica CF 500

Crimpatrice CF 500

Crimpatrici

Dai puntalini ai connettori coassiali: grazie all'elevata forza di pressione e alle matrici intercambiabili, la nostra compatta crimpatrice automatica CF 500 è ideale per la lavorazione di un'ampia gamma di contatti fino a 50 mm².

  • Funzionamento intuitivo tramite display e tastierino numerico
  • Semplice messa in servizio tramite Plug and Play
  • Elevata flessibilità grazie alle matrici sostituibili
  • Avvio semplice del processo di crimpatura tramite l'interruttore a pedale
Lavorazione automatica di un conduttore con puntalino utilizzando la macchina spelafili e crimpatrice CF 3000

Macchina spelafili e crimpatrice CF 3000

Macchine spelafili e crimpatrici

Due funzioni in un unico dispositivo: riduci i tempi di lavorazione con le nostre macchine automatiche per la spelatura e la crimpatura. In un solo secondo e in un'unica operazione è possibile ottenere un conduttore confezionato in modo preciso. Per le applicazioni mobili, utilizza le nostre macchine spelafili e crimpatrici compatte CF 3000. Sono dispositivi che permettono di elaborare in modo rapido e sicuro i puntalini fino a 2,5 mm² montati a nastro. Per la lavorazione di massa di conduttori con puntalini isolati fino a 10 mm², utilizza le robuste macchine spelafili e crimpatrici automatiche CF 1000.

  • Cambio rapido della sezione del conduttore grazie alla struttura modulare
  • Tempo di ciclo breve grazie a sottoprocessi coordinati
  • Semplice messa in servizio tramite Plug and Play
Spela e crimpa i conduttori con Crimphandy

Macchine spelafili e crimpatrici portatili

Macchine spelafili e crimpatrici portatili

La nostra macchina spelafili e crimpatrice mobile Crimphandy è il più compatto tra i sistemi automatici ed è ideale per un'efficiente lavorazione dei conduttori direttamente sul o all'interno del quadro elettrico. Con i dispositivi portatili ti bastano due secondi per confezionare un conduttore. Crimphandy esegue le operazioni di spelatura, applicazione dei puntalini e pressatura in un unico ciclo di lavoro.

  • Risparmio di tempo fino al 75% grazie all'unificazione delle fasi di lavorazione e a un utilizzo particolarmente semplice
  • Risultati di lavorazione costantemente elevati grazie alle funzioni di monitoraggio automatico
  • Massima mobilità operativa grazie al funzionamento a batteria e al caricatore integrato
Brochure: TOOLS
L'utensile adatto a qualsiasi situazione

La nostra gamma di prodotti in sintesi: questa brochure fornisce informazioni e dati tecnici sui nostri utensili manuali, sulle nostre macchine automatiche e sui nostri puntalini e connettori.

Vai alla brochure
Foto di copertina della brochure TOOLS