Troncatrice automatica per cavi, fili e guaine termoretrattili, per una tensione di rete da 100 ... 240 V
Troncatrice automatica per il confezionamento di cavi
La troncatrice automatica CUTFOX 10 taglia conduttori rigidi e flessibili e cavi fino a 16 mm² in modo rapido e preciso. Quando si cambia materiale, il dispositivo si adatta automaticamente al rispettivo diametro. La lunghezza e la quantità vengono inserite tramite un display di facile utilizzo. Grazie ala struttura compatta, la troncatrice automatica è adatta sia per l'uso fisso che mobile.
2 rulli di ricambio per CUTFOX 10
2 rulli di ricambio per CUTFOX 10 con superfici di scorrimento in PU, per conduttori e cavi sensibili e relativi isolanti (talvolta per isolanti duri)
Avvolgicavo per CUTFOX 10
Cavo adattatore da connettore USB 2.0 (tipo A) a connettore D-SUB/RS-232 (a 9 poli), per il collegamento di dispositivi seriali alla porta USB
Lama di ricambio, per troncatrice automatica CUTFOX 10
2 rulli di ricambio per CUTFOX 10 con superfici di scorrimento in acciaio finemente zigrinato e indurito, per isolanti o materiali molto duri.
Piatto girevole di ricambio per avvolgicavo
Accessori per crimpatrice
Braccio di supporto di ricambio per avvolgicavo
I vantaggi
- Funzionamento intuitivo tramite display e tastierino numerico
- Semplice messa in servizio tramite Plug & Play
- Regolazione automatica del diametro tramite il sistema a molla
- Comoda acquisizione dati, ad esempio tramite Microsoft Excel
Macchina automatica per il taglio a misura CUTFOX 10
Macchina automatica per il taglio a misura CUTFOX 10 per cavi, cavetti e guaine termoretraibili
La macchina automatica per il taglio a misura CUTFOX 10 taglia in modo automatico e con precisione millimetrica conduttori rigidi e flessibili nonché cavi fino a 16 mm² e con diametro fino a 9 mm. Mediante ampi tasti numerici è possibile impostare la lunghezza e il numero di sezioni. I rulli di azionamento e di guida del dispositivo si adattano in automatico al diametro inserito quando il materiale o la sezione vengono modificati. Con il software CUTSOFT è possibile trasferire al dispositivo le liste di cablaggio elettroniche con indicazione delle lunghezze, nonché ulteriori informazioni provenienti da tabelle dati.
Un'ulteriore caratteristica rende l'utilizzo e il processo di lavorazione ancora più confortevoli e affidabili dal punto di vista del processo. La macchina tagliafili automatica può essere controllata tramite il software di assistenza all’operatore clipx WIRE assist Ciò significa che i dati di produzione possono essere utilizzati in modo coerente.
Accessori per troncatrici automatiche CUTFOX 10
Accessori per troncatrici automatiche CUTFOX 10
Con la sbobinatrice CUTFOX 10 C-UN puoi tenere le matasse e le bobine di cavi sempre sotto controllo. Con questi accessori non dovrai più preoccuparti dei problemi legati a cavi e conduttori arrotolati tra di loro. Il materiale in oggetto può quindi essere fornito alla troncatrice automatica CUTFOX 10 in modo automatico e sequenziale con il minimo margine di errore.