I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Il tuo partner tecnologico per la mobilità elettrica
Con il nostro ampio portafoglio di tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica, ci consideriamo pionieri e partner dei nostri clienti e della società per arrestare il surriscaldamento globale, per la tutela del clima e per il rispetto della natura attraverso la digitalizzazione e l'elettrificazione.
Soluzioni per la tua applicazione di mobilità elettrica
Conducenti di auto elettriche
Trova un cavo di ricarica di Tipo 2 per la tua auto elettrica su Google
Oltre alla produzione di energia da fonti rinnovabili, la mobilità elettrica è un fattore chiave per la realizzazione della All Electric Society. Con una tecnologia di ricarica ad alte prestazioni, ti forniamo tutto il necessario per affrontare le sfide future della mobilità elettrica, il tutto in modo sostenibile, interconnesso e funzionale. Diamo forma alla transizione della mobilità insieme!
Il Megawatt Charging System (MCS)
Potenze di ricarica fino a 3,75 MW per veicoli di servizio industriali
Il Megawatt Charging System (MCS) è destinato a diventare un sistema di ricarica rapida standardizzato a livello internazionale per i veicoli di servizio industriali e consentirà potenze di ricarica fino a 3,75 MW.
Dalla creazione della task force CharIN MCS nel 2018, Phoenix Contact ha lavorato alla definizione dei requisiti per lo sviluppo dello standard di ricarica MCS. Dal 2020 promuoviamo attivamente la standardizzazione globale dei connettori MCS all'interno della norma IEC TS 63379, guidando il team di progetto internazionale della IEC e il comitato tedesco del DKE.
A partire indicativamente dal secondo trimestre del 2026 offriremo i primi cavi di ricarica MCS per potenze di ricarica fino a 2,25 MW (1.500 A a una tensione nominale di 1.500 V) con la consueta elevata qualità di Phoenix Contact – affidabili, potenti e facili da manutenere. Nel medio termine lanceremo sul mercato anche le prese veicolo MCS.
Il tuo referente personale
Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni