High Power Charging - Ricarica fino a un megawatt con CCS

Con il nostro connettore di ricarica a megawatt CCS dotato della più recente tecnologia HPC si apre una nuova era per la ricarica rapida di auto elettriche e veicoli di servizio.
Moderno parco di ricarica con stazioni di ricarica dotate di HPC, dove è possibile ricaricare diverse auto elettriche, un autocarro elettrico e un autobus elettrico

La tecnologia per le stazioni di ricarica rapida

High Power Charging (HPC) è la tecnologia di ricarica utilizzata nelle stazioni di ricarica ultra-rapida per veicoli elettrici. Allo stesso tempo, l'HPC è attualmente la classe di potenza più elevata per la ricarica in DC con correnti di ricarica a partire da 375 A. I lunghi tempi di ricarica appartengono ormai al passato, infatti le batterie delle auto e dei veicoli di servizio elettrici possono ricaricarsi in pochi minuti fino a raggiungere un'autonomia di diverse centinaia di chilometri. La velocità di ricarica presso le stazioni di ricarica elettrica e le stazioni di servizio si può quasi paragonare alla velocità di rifornimento di un motore termico.

Cavi di ricarica CCS raffreddati a liquido per High Power Charging fino a massimo 1000 kW

Cavo di ricarica CCS per un massimo di 1.000 kW High Power Charging con nuovo sistema di raffreddamento

Con la seconda generazione del nostro connettore di ricarica CCS raffreddato a liquido CHARX connect professional, vogliamo ottimizzare la ricarica HPC ultraveloce. Grazie a un sistema di raffreddamento di nuova concezione, i cavi di ricarica CCS possono ora trasmettere potenze di ricarica significativamente più elevate, fino a 1 MW in Boost Mode o 800 kW in modo costante.

Con questa elevata potenza, non solo è possibile ricaricare le auto elettriche in pochi minuti. Per la prima volta, molti veicoli di servizio elettrici, che richiedono elevate prestazioni di ricarica per le dimensioni delle loro batterie, possono oggi ottenere tempi di ricarica rapidi.

Panoramica delle principali caratteristiche e funzionalità:

  • Standard di ricarica: CCS tipo 2
  • Corrente di ricarica in DC con raffreddamento attivo: 1.000 A in modalità Boost Mode, 800 A in continuo
  • Corrente di ricarica DC con raffreddamento passivo: 800 A in modalità Boost Mode, 600 A in continuo
  • Tensione nominale in DC: 1.000 V
  • Mezzo di raffreddamento: acqua e glicole
  • Sensori di temperatura: Pt 1000
  • Rilevamento delle perdite tramite monitor di isolamento
  • Tecnologia di misura a quattro fili
  • Grado di protezione: IP67

I vantaggi nella pratica Scopri i vantaggi della nostra ultima generazione di HPC

Il cavo di ricarica HPC viene inserito nella presa veicolo CCS di un'auto elettrica
Persona ricarica l'auto elettrica presso una stazione di ricarica HPC con connettore di ricarica CCS
Connettore interno di un cavo di ricarica raffreddato per CCS in una stazione di ricarica HPC
Sostituzione dell'inserto frontale e dei contatti di potenza di un connettore di ricarica HPC
Rilevamento affidabile delle perdite nel connettore di ricarica HPC
Il processo di ricarica presso la stazione di ricarica CCS viene fatturato e la fattura appare sullo smartphone
Il cavo di ricarica HPC viene inserito nella presa veicolo CCS di un'auto elettrica

Grazie a un sistema di raffreddamento ottimizzato, il refrigerante, che non richiede manutenzione e rispetta l'ambiente, viene alimentato direttamente attraverso i nuclei di potenza, raffreddando così il cavo e i contatti in modo particolarmente efficiente. Questo permette di ricaricare per la prima volta il CCS con una potenza fino a 1.000 kW in Boost Mode.

Persona ricarica l'auto elettrica presso una stazione di ricarica HPC con connettore di ricarica CCS

Il nuovo connettore di ricarica HPC è più leggero del 20% rispetto alla prima generazione e offre un'impugnatura più ergonomica. Il cavo è notevolmente più flessibile grazie al nuovo design. Il risultato è una gestione comoda e semplice, unita a maggiori prestazioni di ricarica.

Connettore interno di un cavo di ricarica raffreddato per CCS in una stazione di ricarica HPC

I cavi di ricarica HPC di seconda generazione sono forniti di serie con un'estremità prefabbricata adatta alla maggior parte delle stazioni di ricarica HPC. Tuttavia, su richiesta, possiamo supportarti anche con sistemi di connessione personalizzati per l'alimentazione, i segnali e il raffreddamento.

Sostituzione dell'inserto frontale e dei contatti di potenza di un connettore di ricarica HPC

Il telaio dell'inserto frontale e tutti i contatti (DC+, DC-, PE, CP, PP) possono essere facilmente sostituiti, completamente o singolarmente, a seconda dell'usura. Senza aprire la custodia e senza scaricare il liquido di raffreddamento. Ciò consente una manutenzione rapida, economica e sostenibile.

Rilevamento affidabile delle perdite nel connettore di ricarica HPC

Una perdita del liquido di raffreddamento nel connettore di ricarica viene rilevata dal monitor di isolamento della stazione di ricarica ancora prima che inizi il processo di ricarica. Poiché l'iso-guard è prescritto dalle norme, questa funzione di sicurezza non richiede un'elettronica aggiuntiva e non comporta costi aggiuntivi.

Il processo di ricarica presso la stazione di ricarica CCS viene fatturato e la fattura appare sullo smartphone

La tecnologia di misurazione a quattro fili integrata nel cavo di ricarica permette di registrare la potenza dissipata e determinare con precisione l'energia trasferita al veicolo elettrico. I cavi di ricarica HPC soddisfano quindi tutti i requisiti per la fatturazione conformi alla legge di misurazione e calibrazione.

Come funziona il cavo di ricarica CCS raffreddato?

Visualizzazione 3D

Scoprilo subito in 3D

Dai un'occhiata a tutti i dettagli della seconda generazione di connettori di ricarica CCS raffreddati. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.

Classi di potenza HPC a confronto I cavi di ricarica CHARX connect professional sono disponibili in tre classi

500 kW senza raffreddamento
700 kW con raffreddamento
1.000 kW con raffreddamento
500 kW senza raffreddamento

700 kW con raffreddamento

1.000 kW con raffreddamento

Standard di ricarica NACS, CCS Tipo 1, CCS Tipo 2, GB/T NACS, CCS Tipo 1, CCS Tipo 2, GB/T CCS Tipo 2
Corrente di ricarica in Boost Mode 500 A 700 A 1.000 A
Corrente di ricarica continua 375 A 500 A 800 A
Tensione nominale 1.000 V 1.000 V 1.000 V
Passaparete opzionale
Sistema di connessione personalizzato su richiesta
Inserto frontale e contatti DC sostituibili
Contatto PE e contatti di segnale intercambiabili
Tecnologia di misura a quattro fili
Interfaccia bus CAN
Visualizza l'elenco prodotti Visualizza l'elenco prodotti Visualizza l'elenco prodotti

Note:

  • La durata della modalità Boost dipende da numerose condizioni operative; vedere ulteriori informazioni
  • Corrente di ricarica continua nel rispetto delle norme applicabili e, se necessario, in funzione della capacità di raffreddamento
  • NACS: inserto frontale/contatti non sostituibili nei cavi di ricarica non raffreddati; cavi di ricarica raffreddati in fase di sviluppo
  • GB/T: disponibile solo in Cina. Inserto frontale/contatti non sostituibili; tecnica di misura a quattro fili non disponibile

Il sistema HPC di Phoenix Contact Ulteriori prodotti per la tua applicazione High Power Charging

Image-Map interattiva: Prodotti per la tua applicazione High Power Charging
Cavi di ricarica HPC
I cavi di ricarica HPC CHARX connect professional sono disponibili con e senza raffreddamento per potenze di ricarica da 500 a 1.000 kW e per vari standard di ricarica come NACS, CCS Tipo 1, CCS Tipo 2 e GB/T.
Vai alla panoramica
Prese veicolo HPC
Le prese veicolo CHARX connect universal, compatibili con l'HPC, sono disponibili per gli standard di ricarica NACS, CCS Tipo 1, CCS Tipo 2 e GB/T. È possibile raggiungere potenze di ricarica fino a 700 kW, a seconda delle diverse condizioni operative.
Maggiori informazioni
Unità di raffreddamento HPC
L'unità di raffreddamento passiva assicura un raffreddamento efficiente dei cavi di ricarica HPC CHARX connect professional. Il controllore per la ricarica può regolare la capacità di raffreddamento tramite i sensori di temperatura situati nel connettore di ricarica.
Visualizza i dettagli prodotto
Elettronica di potenza in DC
I moduli di potenza CHARX power da 30 kW garantiscono una conversione efficiente della corrente di rete AC in corrente DC. Collegando fino a 48 moduli, è possibile ottenere una potenza totale fino a 1.440 kW.
Maggiori informazioni
Controllori per la ricarica in DC
I controllori di ricarica in DC liberamente programmabili CHARX control flexible per la guida DIN e CHARX control integrated per il montaggio su rack da 19" costituiscono l'intelligenza delle moderne stazioni di ricarica HPC.
Maggiori informazioni
Energy Meter in DC
Gli Energy Meter DC EMpro, conformi alle leggi sulla calibrazione, consentono la misurazione diretta a prova di manomissione nelle classi di potenza 200 kW e 650 kW e sono preconfigurati per i nostri controllori per la ricarica in DC.
Visualizza l'elenco prodotti
Accessori per cavi di ricarica HPC
Accessori utili come kit di riparazione, fermacavi e supporti del connettore di ricarica semplificano la manutenzione e la gestione dei cavi di ricarica HPC CHARX connect professional.
Visualizza l'elenco prodotti
Controllore per la ricarica del veicolo
Il controllore per la ricarica CHARX control vehicle gestisce la comunicazione di alto livello tra la stazione di ricarica HPC e il veicolo. Controlla la presa veicolo CCS, il display a LED, il pulsante di interruzione e i contattori HV.
Maggiori informazioni
Cavo di ricarica HPC durante il test di riscaldamento in laboratorio

Lo sviluppo della tecnologia HPC Come l'ingegneria tedesca ha rivoluzionato la ricarica rapida

Con la prima generazione di cavi di ricarica HPC nel 2018, abbiamo posto una pietra miliare nella mobilità elettrica, aumentando i 200 kW di ricarica CCS precedentemente possibili a 500 kW. Una delle sfide più grandi è stata quella di aumentare il diametro del cavo di ricarica mantenendolo però il più maneggevole possibile, evitando allo stesso tempo pericolosi surriscaldamenti. Questo è stato possibile solo grazie a un efficiente raffreddamento a liquido e a una progettazione ben studiata dei cavi. Alla fine abbiamo ricevuto un riconoscimento per questa tecnologia avanzata e oggi è possibile vedere il nostro connettore di ricarica HPC in quasi tutte le stazioni di ricarica rapida in autostrada.

Negli anni successivi, la crescente elettrificazione del settore dei veicoli commerciali ha aumentato la richiesta di prestazioni di ricarica. Abbiamo anche ricevuto un prezioso feedback dai nostri clienti su ciò che è importante per loro in un cavo di ricarica HPC. È così che è nata la seconda generazione HPC, ancora più potente, robusta e sicura. I nostri team di sviluppo hanno ottimizzato il concetto di raffreddamento e la struttura dei cavi fin nei minimi dettagli per garantire una perfetta dissipazione di calore. Mentre altri produttori si affidano all'olio per trasformatori come mezzo di raffreddamento, noi abbiamo scelto per convinzione la miscela acqua-glicole, più rispettosa dell'ambiente e che facilita la manutenzione.

Naturalmente, il nuovo connettore di ricarica HPC è stato testato nel nostro laboratorio di prova in conformità ai severi requisiti della norma IEC 62196 in termini di riscaldamento, forza di taglio, forza di trazione, flessione alternata, torsione, superamento e molti altri aspetti. In alcune aree può persino superare la norma, come nella protezione IP, dove può resistere all'immersione in 1 m d'acqua.

Un camionista ricarica un camion elettrico con il connettore di ricarica MCS

L'HPC renderà superfluo l'MCS? E quando Phoenix Contact lancerà i connettori di ricarica MCS?

Con la nostra nuova generazione HPC, offriamo per la prima volta un cavo di ricarica CCS che, grazie alle sue straordinarie prestazioni di ricarica fino a 1 MW, è adatto anche alla ricarica rapida di molti veicoli di servizio come autobus e camion, i quali dovrebbero altrimenti convertirsi al Megawatt Charging System (MCS), ancora in fase di sviluppo. Mantenendo lo standard CCS consolidato, questi veicoli su strada possono continuare a beneficiare dell'ampia infrastruttura di ricarica CCS.

Diversa è la situazione nel settore dei veicoli di servizio pesanti, come ad esempio i mezzi per l'industria mineraria e le macchine da costruzione, che grazie a batterie di capacità ancora maggiore, richiedono potenze di ricarica comprese tra 1,5 e 3 MW. È proprio per questo che l'uso di MCS è indispensabile.

Dalla creazione della task force CharIN MCS nel 2018, Phoenix Contact ha lavorato alla definizione dei requisiti per lo sviluppo dello standard di ricarica MCS. Dal 2020 promuoviamo attivamente la standardizzazione globale dei connettori MCS all'interno della norma IEC TS 63379, guidando il team di progetto internazionale della IEC e il comitato tedesco del DKE.

A partire indicativamente dal quarto trimestre del 2026 offriremo i primi cavi di ricarica MCS per potenze di ricarica fino a 2,25 MW (1.500 A a 1.500 V) con la consueta elevata qualità di Phoenix Contact – affidabili, potenti e di facile manutenzione. Informazioni dettagliate sul prodotto e sugli articoli ordinabili sono disponibili qui sul nostro sito web.

Il connettore CCS di ricarica a megawatt in un test pratico

Una storia di successo dal 2016 a oggi High Power Charging made by Phoenix Contact

2016: il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la cancelliera tedesca Angela Merkel toccano con mano la tecnologia di ricarica rapida del futuro alla fiera di Hannover. Questo è ancora il prototipo del connettore di ricarica HPC.
2016: il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la cancelliera tedesca Angela Merkel toccano con mano la tecnologia di ricarica rapida del futuro alla fiera di Hannover. Questo è ancora il prototipo del connettore di ricarica HPC.
2016 - 2018: nell'ambito del progetto di ricerca FastCharge, realizziamo la prima stazione di ricarica al mondo da 450 kW insieme a BMW, Porsche, Siemens e Allego. In questo modo dimostriamo che un vero e proprio High Power Charging non è solo tecnicamente possibile, ma anche attuabile.
2016 - 2018: nell'ambito del progetto di ricerca FastCharge, realizziamo la prima stazione di ricarica al mondo da 450 kW insieme a BMW, Porsche, Siemens e Allego. In questo modo dimostriamo che un vero e proprio High Power Charging non è solo tecnicamente possibile, ma anche attuabile.
2018: i primi cavi di ricarica HPC raffreddati conformi allo standard CCS Tipo 2 vengono consegnati e installati presso le stazioni di ricarica rapida in tutta Europa. Possono trasmettere 500 kW in modo costante e sicuro. Con l'HPC rivoluzioniamo la tecnologia di ricarica rapida.
2018: i primi cavi di ricarica HPC raffreddati conformi allo standard CCS Tipo 2 vengono consegnati e installati presso le stazioni di ricarica rapida in tutta Europa. Possono trasmettere 500 kW in modo costante e sicuro. Con l'HPC rivoluzioniamo la tecnologia di ricarica rapida.
2019: siamo stati premiati come innovatori dell'anno per la nostra tecnologia HPC avanzata. Il dottor Wladimir Klitschko consegna il premio aziendale al direttore Michael Heinemann, al project manager Robert Ewendt e allo sviluppatore Dirk Moseke.
2019: siamo stati premiati come innovatori dell'anno per la nostra tecnologia HPC avanzata. Il dottor Wladimir Klitschko consegna il premio aziendale al direttore Michael Heinemann, al project manager Robert Ewendt e allo sviluppatore Dirk Moseke.
2020: ampliamento della gamma prodotti HPC. Con il lancio sul mercato dell'elettronica di potenza CHARX power e di altri componenti, Phoenix Contact si sta sempre più trasformando in un fornitore di servizi completi per l'infrastruttura di ricarica in corrente continua.
2020: ampliamento della gamma prodotti HPC. Con il lancio sul mercato dell'elettronica di potenza CHARX power e di altri componenti, Phoenix Contact si sta sempre più trasformando in un fornitore di servizi completi per l'infrastruttura di ricarica in corrente continua.
2021: l'High Power Charging sbarca in America! I cavi di ricarica raffreddati sono ora disponibili anche per il mercato americano, ovviamente con omologazione UL. La tecnologia all'interno rimane la stessa, ma solo l'inserto frontale segue lo standard statunitense CCS di Tipo 1.
2021: l'High Power Charging sbarca in America! I cavi di ricarica raffreddati sono ora disponibili anche per il mercato americano, ovviamente con omologazione UL. La tecnologia all'interno rimane la stessa, ma solo l'inserto frontale segue lo standard statunitense CCS di Tipo 1.
2023: l'High Power Charging funziona anche senza raffreddamento! Al posto dei 500 kW raffreddati, i 375 kW possono essere trasmessi in modo costante e sicuro senza raffreddamento a liquido e grazie a una sezione maggiorata del conduttore, sufficiente per molte applicazioni.
2023: l'High Power Charging funziona anche senza raffreddamento! Al posto dei 500 kW raffreddati, i 375 kW possono essere trasmessi in modo costante e sicuro senza raffreddamento a liquido e grazie a una sezione maggiorata del conduttore, sufficiente per molte applicazioni.
2024: un autobus elettrico del produttore svizzero Hess supera il test definitivo di ricarica HPC. Si ricarica dal 30% all'80% in soli 30 minuti utilizzando il connettore di ricarica CCS raffreddato da 500 A o 350 kW, anche in estate.
2024: un autobus elettrico del produttore svizzero Hess supera il test definitivo di ricarica HPC. Si ricarica dal 30% all'80% in soli 30 minuti utilizzando il connettore di ricarica CCS raffreddato da 500 A o 350 kW, anche in estate.
2025: l'High Power Charging viene ridefinito con la seconda generazione di cavi di ricarica HPC raffreddati. Il concetto di raffreddamento migliorato consente di raggiungere potenze di ricarica fino a 1.000 kW. Ciò rende la ricarica HPC basata su CCS interessante anche per i veicoli di servizio.
2025: l'High Power Charging viene ridefinito con la seconda generazione di cavi di ricarica HPC raffreddati. Il concetto di raffreddamento migliorato consente di raggiungere potenze di ricarica fino a 1.000 kW. Ciò rende la ricarica HPC basata su CCS interessante anche per i veicoli di servizio.

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Sarò lieto di fornirti la mia consulenza per il tuo progetto di infrastruttura di ricarica.
Sede di Phoenix Contact E-Mobility a Schieder-Schwalenberg, Renania settentrionale-Vestfalia (Germania)

Phoenix Contact E-Mobility Il tuo partner affidabile e competente

Fin dalla nostra fondazione nel 2013, siamo gli specialisti della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica all'interno del gruppo Phoenix Contact. Con circa 800 dipendenti dislocati in tutto il mondo e 33.200 m² di superficie produttiva, il nostro portfolio prodotti comprende oltre 700 articoli CHARX destinati allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e all’elettrificazione dei veicoli di servizio e delle macchine mobili.

In qualità di pionieri e co-inventori della ricarica rapida CCS, leader di mercato nel settore dei cavi di ricarica HPC raffreddati a liquido nonché punto di riferimento nella normazione internazionale, promuoviamo la transizione globale verso la mobilità sostenibile. Il nostro obiettivo è sviluppare tecnologie di ricarica efficienti, affidabili, interconnesse e pronte a soddisfare le esigenze di domani.

Pubblico presente alla conferenza tecnica, con i logo di IEC, DKE e CharIN

Enti competenti in materia di normazione globale Insieme a IEC, DKE e CharIN acceleriamo la transizione verso una mobilità sostenibile

Promuoviamo l'elettrificazione del settore dei trasporti, non solo in qualità di produttori di tecnologie di ricarica, ma anche come punto di riferimento affidabile nonché partner attivo nel lavoro di normazione globale.

Siamo alla guida dei team internazionali del progetto IEC e delle corrispondenti commissioni tedesche in seno alla DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, commissione tedesca per le tecnologie elettriche, elettroniche e dell'informazione) con il preciso scopo di mettere in comunicazione tra loro l’industria, gli organismi abilitati alle verifiche e i partner infrastrutturali, contribuire attivamente alla definizione delle specifiche dei nuovi standard di ricarica e accelerare il percorso verso una normativa internazionale.

Insieme alle principali case automobilistiche e TÜV SÜD, dal 2015 siamo uno dei membri fondatori della Charging Interface Initiative (CharIN). Con oltre 300 membri, oggi CharIN è l'associazione leader a livello mondiale che promuove standard di ricarica uniformi quali CCS, NACS e MCS.

Attraverso le nostre società di distribuzione dislocate in tutto il mondo garantiamo il riconoscimento da parte degli enti nazionali di normazione, diffondiamo i risultati a livello globale e creiamo fiducia in un sistema di ricarica sicuro e universale.