Scoprilo subito in 3D
Dai un'occhiata al modulo di controllo CHARX control integrated da 19" soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
I controllori di ricarica in DC programmabili CHARX control professional e CHARX control integrated sono l'intelligenza delle moderne stazioni di ricarica per la ricarica rapida in Mode 4 secondo la norma IEC 61851-23. Comunicano con il veicolo elettrico, monitorano la procedura di ricarica, regolano parametri come la corrente di ricarica ed, eventualmente, assumono altri compiti.
Memoria di programma e configurazione per salvare applicativi e altri file nel File System del PLC, a innesto, 2 GB, con chiave di licenza per le librerie dei blocchi funzionali per l'elettromobilità
CHARX control integrated, Unità di controllo della potenza per l'installazione di stazioni di ricarica DC, Montaggio su rack da 19", ingresso: 0 V DC...1000 V DC, uscita: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Controllore programmabile per la ricarica in DC e AC di veicoli elettrici conforme alle norme IEC 61851-1, IEC 61851-23 e DIN SPEC 70121, CHAdeMO con modem radiomobile integrato
|
|
|
---|---|---|
CHARX control integrated | CHARX control professional | |
Applicazione e tipo di montaggio | Inserimento e collegamento rapido in una stazione di ricarica a rack da 19": integrazione di tutti i componenti necessari | Classico montaggio nella stazione di ricarica su guida DIN: possibilità di Design-in individuale |
Funzioni integrate | Controllore per la ricarica, modem radiomobile, monitoraggio dell'isolamento, contattori, fusibile, alimentatore a 24 V | Controllore per la ricarica, modem radiomobile |
Interfacce integrate | Ricarica CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN-Bus, I/O, scheda SIM, spegnimento di emergenza, 230 V per ventola | Ricarica CCS, ricarica CHAdeMO, ricarica in AC, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN bus, I/O, scheda SIM, scheda SD |
Punti di ricarica supportati | 1 x DC | 1 x DC, 1 x AC |
Potenza di ricarica DC supportata | 500 kW (500 A / 1000 V) | Illimitata |
Programmabile a piacere secondo la norma IEC 61131 | ||
Dimensioni (L x A x P) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unità rack nello standard 19“) | 285 mm x 158 mm x 70 mm |
Maggiori informazioni sul controllore da 19" | Maggiori informazioni sul controllore per guida DIN |
|
|
|
|
---|---|---|---|
Contatore di energia DC per la ricarica conforme alle leggi di calibrazione | Antenna radiomobile | Scheda SD con licenza d'uso per i blocchi funzionali PC Worx | |
Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto |
Il sistema in formato 19" standardizzato è composto da diversi moduli adattati tra loro per la distribuzione, la conversione e il comando della corrente di ricarica: il nuovo modulo di distribuzione CHARX power distribute, il nuovo modulo di controllo CHARX control integrated e i moduli di potenza CHARX power basic possono essere combinati tra loro per adattarsi a qualsiasi situazione di ricarica.
Rispetto al classico equipaggiamento con i componenti su guida DIN, la struttura modulare con questo sistema riduce notevolmente la complessità di una colonnina di ricarica in DC e permette una rapida installazione e sostituzione dei moduli.
Dai un'occhiata al modulo di controllo CHARX control integrated da 19" soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
CHARX control professional e CHARX control integrated possono essere programmati a piacere per la tua applicazione di ricarica specifica secondo la norma IEC 61131.
Riceverai così un controllore per la ricarica versatile adatto a ogni esigenza. In questo modo potrai progettare il software e l'interfaccia utente della tua stazione di ricarica in modo completamente personalizzato.
Grazie ai blocchi funzionali PC Worx preconfezionati per la comunicazione con il veicolo secondo la norma DIN SPEC 70121, potrai ridurre il lavoro di progettazione.