CHARX power distribute alimenta fino a cinque moduli di potenza nella stazione di ricarica rapida da 19" con tensione di rete AC. Anche il modulo di controllo viene alimentato con corrente. Una protezione contro la sovratensione integrata, interruttori magnetotermici e una protezione contro il surriscaldamento garantiscono la massima sicurezza di tutti i moduli e i cavi a valle. Ciò consente il collegamento protetto di moduli di potenza della categoria di sovratensione II.
CHARX AC-DIS/150KW
-
Modulo ripartitore AC
1342893
N. ELDAS®:
834994019
N. ELDAS®:
834994019
CHARX power distribute, Unità di distribuzione AC (PDU) per l'installazione di stazioni di ricarica DC, Montaggio su rack da 19", uscita: 400 V AC...480 V AC / 54 A, 6 A
Dettagli prodotto
| Range tensione d'ingresso | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| 3x 340 V AC ... 530 V AC | |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Corrente d'ingresso | 3x 232 A |
| Configurazione della rete di alimentazione | Rete a stella (TN-S, TT) |
| Potenza nominale | 150 kW |
| Alimentazione periferia esterna | |
| Numero uscite | 5 |
| Range tensione d'uscita | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3) |
| 3x 340 V AC ... 530 V AC (L1...L3) | |
| Alimentazione periferia esterna | |
| Numero uscite | 1 |
| Range tensione d'uscita | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3, N) |
| 3x 340 V AC ... 530 V AC (L1...L3, N) | |
| Potenza d'ingresso | |
| Denominazione | Potenza d'ingresso |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a leva articolata T-LOX |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 25 mm² ... 95 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 25 mm² ... 95 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 25 mm |
| Potenza di uscita | |
| Denominazione | Potenza di uscita |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a molla Push-in |
| rigido | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
| Segnali | |
| Denominazione | Segnali |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a molla Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rigido (AWG) | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Uscita segnale | |
| Identificazione delle connessioni | Dispositivo di monitoraggio della temperatura (OTP) |
| Funzione | Inoltro stato operativo |
| Contatto di commutazione (a potenziale zero) | Contatto normalmente aperto a riposo |
| Tensione di commutazione | 30 V DC |
| Portata di corrente | 1 A |
| Uscita segnale | |
| Identificazione delle connessioni | Protezione contro la sovratensione (SPD) |
| Funzione | Inoltro stato operativo |
| Contatto di commutazione (a potenziale zero) | Contatto normalmente aperto a riposo |
| Tensione di commutazione | 30 V DC |
| Portata di corrente | 1 A |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | no |
| Tipo di prodotto | Modulo ripartitore AC |
| Famiglia di prodotti | CHARX power distribute |
| Ventole interne | sì |
| Direzione del flusso | dalla parte anteriore a quella posteriore |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Categoria di sovratensione (IEC 60664-1) | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 483 mm |
| Altezza | 134 mm |
| Profondità | 598 mm |
| Unità rack | 3 HE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su rack da 19" |
| Materiale custodia | Lega Zn-Al |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % (senza formazione di condensa) |
| Livello del rumore | < 67 dB (1 m) |
| Sistemi di carica conduttivi per veicoli elettrici- Parte 1: requisiti generali | |
| Definizione norma | Sistemi di carica conduttivi per veicoli elettrici- Parte 1: Requisiti generali |
| Norme/disposizioni | IEC 61851-1 |
| Specifiche UL | |
| Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| Codice articolo | 1342893 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMERZE |
| Codice prodotto | CMERZE |
| GTIN | 4063151653668 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14’000 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13’700 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370107 |
| ECLASS-15.0 | 27370107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (n. CAS: 2451-62-9) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n. CAS: 71868-10-5) | |
| SCIP | b1aa396c-152c-48f9-8133-e2918f901856 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 377.43 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1232243
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - Cavo di ricarica in DC 1107339
-
PLD E 409 W 350 MS - Luce a LED per armadio elettrico 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Apparecchio RFID 1309687
-
WP 4185-WHPS - Pannello web 1148690
-
RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè 2900931
-
EEM-PM157-SLP - Misuratore 1269236
I vantaggi
Alimentazione efficiente e poco ingombrante di tutti i moduli di potenza nella colonnina di ricarica
Installazione e manutenzione rapide grazie allo standard da 19" e alla connessione rapida Push-in
Conformità agli standard europei di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000
Include protezione contro la sovratensione, interruttore magnetotermico e protezione da surriscaldamento
Consente il collegamento protetto di moduli di potenza della categoria di sovratensione II
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen