L'elettronica di potenza ad alta efficienza da montare in rack di Phoenix Contact garantisce un'elevata sicurezza dell'investimento. Consente un funzionamento redditizio dell'infrastruttura di ricarica in DC per la ricarica rapida dei veicoli elettrici. Il sistema modulare e scalabile è ottimizzato per la ricarica in DC con tensioni e correnti elevate. Per ogni quadro di sistema può essere messa a disposizione una potenza di ricarica fino a 360 kW.
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW
-
Modulo di potenza DC
1232243
N. ELDAS®:
960909009
N. ELDAS®:
960909009
CHARX power basic, Modulo di ricarica rapida per la realizzazione di stazioni di ricarica DC, Montaggio su rack da 19", ingresso: 3 fase, uscita: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
Dettagli prodotto
TÜV SÜD Type tested
ID omologazione: B 029429 0017 Rev.01TÜV Rheinland
ID omologazione: CU 72213032 01| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 21,4 A | - 6 | ||
EAC
ID omologazione: RU*DE*01.B.85589/21EU-Type Examination Certificate
ID omologazione: E8A 029429 0035 R.00EU-Type Examination Certificate
ID omologazione: N8A 029429 0018 R.01Prodotti compatibili
I vantaggi
Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia Plug & Play e funzionamento efficiente grazie all'alta efficienza
Design compatto e innovativo ad elevata densità di potenza
Potenza scalabile per ciascun punto di ricarica grazie all'equipaggiamento flessibile dei quadri di sistema e al collegamento reciproco dei moduli di potenza
Possibilità di gestione di vasti parchi di ricarica nell'ordine di megawatt grazie al collegamento di più quadri di sistema