CHARX CONTROL-M2/150KW - Controllo dei carichi DC
1311433
E-No: 834994009

CHARX control integrated, Unità di controllo della potenza per l'installazione di stazioni di ricarica DC, Montaggio su rack da 19", ingresso: 0 V DC...1000 V DC, uscita: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Efficienza e risparmio di spazio, poiché tutte le funzioni sono riunite in un unico dispositivo altamente integrato
Installazione e manutenzione rapide grazie allo standard da 19" e alla connessione rapida Push-in
Conformità agli standard europei di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000
Utilizzo flessibile grazie alla programmazione a piacere del controllore per la ricarica secondo la norma IEC 61131
Semplice integrazione del sistema e accesso remoto grazie alle ampie interfacce