The space-saving EMpro DC energy meters enable direct measurement of currents and voltages up to 650 A/1000 V DC for billing purposes. The tamper-proof design with data in OCMF format and the calibration log are ideal for use in charging infrastructure.
EEM-PM157-SLP
-
Misuratore
1269236
Energy Meter in corrente continua con misurazione diretta fino a 1000 V / 650 A, con interfacce RS-485 per il software di programmazione e il controllo di ricarica in DC, correzione delle perdite del cavo di ricarica, temperatura di esercizio fino a +80 °C, certificato per la fatturazione. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Space-saving, accurate DC direct measurement up to 650 kW
Tamper-proof electromechanics and firmware
High reliability with an extended temperature range
Effortless integration with simplified point-to-point protocol
Ideal for e-mobility charging processes