Motivo marketing Contatori di energia per la fatturazione e dispositivi per la misurazione dell’energia multifunzione oscillanti nello spazio

Tecnica di misurazione dell'energia e della potenza

Con il nostro portfolio di sistemi tecnici di misurazione dell'energia e della potenza rilevi tutte le grandezze elettriche pertinenti per il monitoraggio dell'energia: sia che si tratti di una misurazione complessa dell'energia, una semplice fatturazione dei costi o un monitoraggio della potenza del tuo impianto fotovoltaico. Per facilitare l'installazione e la messa in servizio dei dispositivi, abbiamo prestato particolare attenzione alla facilità d'uso e all'interazione ottimale con gli attuali sensori di corrente.

I vantaggi

  • Fatturazione dei dati energetici specifica per centro di costo con gli Energy Meter EMpro per la fatturazione
  • Misurazione dell'energia in tre passi con i dispositivi per la misurazione dell’energia EMpro configurabili in modo intuitivo
  • Accesso ai dati energetici e alle informazioni sui componenti in tutto il mondo con i dispositivi per la misurazione dell’energia EMpro abilitati all'IoT
  • Rilevazione dei guasti delle singole stringhe fotovoltaiche per adottare contromisure mirate con il sistema di monitoraggio delle stringhe SOLARCHECK
Energy Meter EMpro per la fatturazione

Energy Meter per la fatturazione

Gli Energy Meter EMpro per la fatturazione consentono il calcolo preciso delle voci di costo dei dati energetici. Le varianti speciali sono particolarmente adatte all'acquisizione di dati energetici per la fatturazione nelle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica.

Scegli tra i seguenti prodotti:

  • Energy Meter AC monofase per la misurazione diretta fino a 45 A AC
  • Energy Meter AC trifase per la misurazione diretta fino a 100 A AC o con ingresso da trasformatore
  • Energy Meter DC per la misurazione diretta fino a 650 A DC
Dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro

Dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzionali

I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro rilevano e comunicano i tuoi dati energetici in sistemi di controllo e gestione sovraordinati.

Trova qui il prodotto giusto per la tua applicazione:

  • Dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzionali con ingresso per trasformatore di corrente o con possibilità di connessione diretta per bobine di Rogowski a prescindere dal produttore
  • Dispositivi per la misurazione dell'energia abilitati all'IoT con ingresso per trasformatore di corrente o con opzione di connessione diretta per bobine di Rogowski a prescindere dal produttore
  • Dispositivi per la misurazione dell'energia con alimentazione a 24 volt e ingresso per trasformatore di corrente o con opzione di collegamento diretto per bobine di Rogowski a prescindere dal produttore
Sistema di monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche SOLARCHECK

Monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche

Il sistema di monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche ti fornisce informazioni affidabili sulle prestazioni del tuo impianto fotovoltaico.

Personalizza il tuo monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche con i seguenti prodotti:

  • Modulo di comunicazione con interfaccia Modbus/RTU per collegare fino a otto moduli di misura della corrente, ciascuno con un modulo di misura della tensione
  • Moduli di misura della corrente per correnti DC fino a 20 A DC
  • Moduli di misurazione della tensione fino a 1.500 V DC
Monitoraggio intelligente dell'energia
Prodotti e servizi per la tua gestione dell'energia

Gestione semplice dell'energia: la nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione, perfettamente adattati gli uni agli altri, semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.

Brochure
Brochure Monitoraggio dell'energia