Il sistema modulare SOLARCHECK per il monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche è composto da un modulo di comunicazione e da diversi dispositivi per la misurazione della corrente e della tensione.
Modulo di misura SCK per il monitoraggio di impianti fotovoltaici, 1 x misurazione della tensione fino a 1500 V DC, 1 x uscita analogica (2 V ... 10 V). Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).