Sicurezza funzionale

Soluzioni Safety per un'elevata disponibilità dell'impianto
Sicurezza funzionale nel quadro elettrico
Cartello con scritta "Fit for Safety"

Know-how nella sicurezza Trend e cambiamenti nel mercato della sicurezza

Lavorare in un ambiente sempre più connesso in rete e intelligente richiede nuovi piani di sicurezza personalizzati per rendere gestibili guasti o situazioni potenzialmente pericolose. Il settore specializzato della sicurezza funzionale è in continua evoluzione. Phoenix Contact è quindi lieta di supportarti nell'aggiornamento sulle modifiche alle norme e sulle nuove tecnologie: con prodotti, corsi di formazione ed esperti certificati TÜV, ti aiutiamo a soddisfare la Direttiva macchine e i requisiti di sicurezza dell'industria di processo. Ti prepariamo adeguatamente per la protezione di persone e macchine.

  • Ampia gamma di prodotti per la sicurezza dei macchinari e un'automazione di processo sicura
  • Servizi completi per la sicurezza delle macchine e degli impianti
  • Sicurezza dimostrata mediante collaboratori e prodotti certificati TÜV
Il tuo biglietto gratuito
Vieni a trovarci alla SPS 2026

Vieni a trovarci dal 24 al 26 novembre nel padiglione 9, stand 310, e scopri come gli ecosistemi aperti, l’IA industriale e la sicurezza applicata in modo olistico preparano l’automazione industriale per il futuro.

Assicurati il tuo biglietto gratuito
Phoenix Contact alla fiera SPS

Sicurezza funzionale nella pratica Esperienza pluriennale, soluzioni innovative e tecnologie all'avanguardia

Ogni giorno i nostri prodotti Safety dimostrano il loro valore in svariati settori e applicazioni. Offriamo soluzioni personalizzate per la sicurezza funzionale nella costruzione di macchine e nell'industria di processo. Le nostre affidabili soluzioni di sicurezza garantiscono il funzionamento sicuro di macchine e sistemi anche in caso di malfunzionamenti. Puoi contare sulla nostra esperienza per far funzionare i tuoi impianti in modo sicuro e affidabile.

Prodotti per la sicurezza funzionale Dall'interruttore di sicurezza al controllore di sicurezza

Phoenix Contact rende la sicurezza funzionale una soluzione semplice. Ti offriamo una gamma completa di prodotti per la sicurezza funzionale, sviluppati appositamente per la protezione di persone e impianti. Dall'interruttore di sicurezza senza contatto al controllore più complesso, tutti i prodotti Safety di Phoenix Contact sono certificati SIL e si distinguono per la semplicità d'uso.

Due persone accanto a un impianto

Consulenza sulla sicurezza Dalla valutazione dei rischi all'impianto certificato

L'integrazione delle funzioni di sicurezza in macchine e impianti comporta per te come produttore uno sforzo aggiuntivo. Phoenix Contact ti supporta con una consulenza personalizzata. Gli esperti di sicurezza funzionale certificati TÜV di Phoenix Contact sono al tuo fianco, indipendentemente dal produttore, quando si tratta di progettare, costruire, modificare, completare e far funzionare le macchine lungo il ciclo di vita di sicurezza.

Sicurezza funzionale
Dall'interruttore di sicurezza al controllore di sicurezza

La nostra gamma di prodotti Safety spazia dall'interruttore di sicurezza senza contatto alle apparecchiature di sicurezza e agli I/O, fino al controllore di sicurezza. Tutti i componenti Safety di Phoenix Contact sono provvisti di certificazione SIL e si distinguono per la semplicità d'uso.

Visualizza ora l'e-paper
Sicurezza funzionale nel quadro elettrico

Che cos'è la sicurezza funzionale? Norme e standard

In qualità di sviluppatore e produttore di sistemi intelligenti, devi affrontare una grande sfida: ogni sistema, per quanto ben congegnato, comporta gravi rischi per l'ambiente circostante. Le norme e le direttive sulla sicurezza funzionale (FuSi) richiedono una protezione affidabile per le persone, l'ambiente e le macchine. Descrivono il controllo dei rischi mediante sistemi di sicurezza automatizzati. Determinanti ai fini della sicurezza di un sistema sono la corretta applicazione dei sistemi (di controllo) e altre misure volte all'attenuazione dei rischi. Se si verifica un errore critico, il controllore avvia la condizione di sicurezza.

La sicurezza funzionale opera in un ambiente legalmente regolamentato. Una delle norme particolarmente importanti per la costruzione delle macchine è la EN ISO 13849-1 che regola le norme di sicurezza che una macchina deve soddisfare. La serie di norme IEC 61511 regola l'applicazione della sicurezza funzionale negli impianti dell'industria di processo. Parametri importanti per l'affidabilità delle funzioni legate alla sicurezza sono il Livello di integrità di sicurezza (SIL) e il Performance Level (PL).