Apparecchiatura di sicurezza per il controllo della velocità o dell'arresto fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, adatta per il collegamento di due interruttori di prossimità, morsetto Push-in, larghezza: 17,5 mm
Controllori di velocità e di arresto
Velocità troppo elevate sono pericolose sia per le persone che per le macchine. I moduli di controllo della velocità e dell'arresto monitorano e, in caso di emergenza, disattivano in modo sicuro i componenti rotanti degli impianti. I dispositivi di commutazione sono compatibili con tutti i comuni tipi di sensori e possono essere configurati e messi in funzione in modo particolarmente rapido tramite i pulsanti che si trovano sul prodotto o basati su software.
Apparecchiatura di sicurezza per il controllo della velocità o dell'arresto fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, adatta per il collegamento di due interruttori di prossimità, morsetto a vite a innesto, larghezza: 17,5 mm
Apparecchiatura di sicurezza per il controllo senza sensori dell'arresto di motori monofase e trifase fino a SIL 3, Cat. 3, PL e, valutazione a due canali della tensione residua di motori a corrente continua, alternata e asincroni, morsetto Push-in a innesto, larghezza: 12,5 mm
Controllore di velocità e di arresto a due canali fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 uscite relè di sicurezza, adatto al collegamento di encoder HTL, TTL o Sin/Cos e interruttori di prossimità, morsetto componibile Push-in a innesto, larghezza: 22,5 mm
Modulo memoria multifunzione per il sistema INTERFACE; consente una facile memorizzazione e protezione della configurazione.
Controllore di velocità e di arresto a due canali fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 uscite relè di sicurezza, adatto al collegamento di encoder HTL, TTL o Sin/Cos e interruttori di prossimità, morsetto a vite a innesto, larghezza: 22,5 mm
Apparecchiatura di sicurezza per il controllo senza sensori della velocità e dell'intervallo di velocità fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, valutazione a 2 canali del campo di rotazione dei motori a corrente alternata e trifase, morsetto componibile Push-in a innesto, larghezza: 12,5 mm
Apparecchiatura di sicurezza per il controllo senza sensori della velocità e dell'intervallo di velocità fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, valutazione a 2 canali del campo di rotazione dei motori a corrente alternata e trifase, morsetto a vite a innesto, larghezza: 12,5 mm
Apparecchiatura di sicurezza per il controllo senza sensori dell'arresto di motori monofase e trifase fino a SIL 3, Cat. 3, PL e, valutazione a due canali della tensione residua di motori a corrente continua, alternata e asincroni, morsetto a vite a innesto, larghezza: 12,5 mm
Adattatore per sistema di controllo della velocità PSR (PSR-RSM4 e PSR-MM30), 9/8 poli, lunghezza cavo 2,5 m, per controllore: Lenze
Nuovi prodotti
Dispositivo di monitoraggio della velocità e di albero fermo
Monitoraggio sicuro dei movimenti
Il dispositivo di monitoraggio della velocità e di albero fermo PSR-MM20 è un relè di sicurezza per il monitoraggio del movimento. Il PSR-MM20 rileva l'eccessiva velocità o l'arresto di parti rotanti in impianti e macchine.
Caratteristiche principali
- Connessione di due interruttori di prossimità PNP a 3 fili
- Monitoraggio delle soglie di velocità parametrizzabili
- Impostazione flessibile della frequenza fino a 31,5 Hz (in passi da 0,5 Hz) o fino a 315 Hz (in passi da 5 Hz)
- Uscita analogica (0-10 V) per il monitoraggio dei valori di velocità
- 17,5 mm di larghezza di installazione
I vantaggi
- Monitoraggio del movimento sicuro fino alla Cat. 4/PL e in conformità alla norma EN ISO 13849-1 e fino a SIL 3 in conformità alla norma EN IEC 62061
- Configurazione semplice e senza software direttamente sul dispositivo
- Compatibile con gli interruttori di prossimità PNP a 3 fili e gli interruttori di prossimità Pulsotronic Push-Pull, per soddisfare con particolare facilità i requisiti di segnale del sensore
Controllore di velocità e di arresto PSRmotion
Monitoraggio compatto dei movimenti senza sensori aggiuntivi
Il modulo di controllo della velocità senza sensori PSR-MM35 monitora in modo affidabile le velocità proteggendo da movimenti pericolosi. Sulla base della misurazione del campo rotante dell'azionamento, le funzioni di sicurezza integrate STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) e SSR (Safe Speed Range) vengono implementate in modo affidabile fino a SIL 3 o PL e.
Con il sistema di controllo arresto PSR-MM25 viene monitorato l'arresto della macchina senza sensori aggiuntivi e azionato, ad esempio, un dispositivo di interblocco. Per il riconoscimento dell'arresto viene valutata la tensione indotta in un avvolgimento del motore.
- Larghezza di installazione di 12,5 mm
- Monitoraggio sicuro dei movimenti fino a SIL 3/PL e
- Uscite di relè a guida forzata
Moduli di controllo della velocità e sistemi di controllo arresto per il monitoraggio sicuro dei movimenti
Controllo arresto e velocità in un unico dispositivo
Con il controllore di velocità e di arresto PSR-MM30 combinato è possibile monitorare, oltre allo stato di fermo, fino a tre diversi modi operativi. Grazie all'affidabile processo di misurazione, PSR-MM30 garantisce un'elevata disponibilità dell'impianto.
- Larghezza 22,5 mm
- Compatibile coi moderni Safety-Encoder fino a SIL 3
- Rilevazione del movimento tramite Encoder o interruttore di prossimità dell'impianto
- Uscite di relè a guida forzata, uscite segnale parametrizzabili
- Monitoraggio live con il software PSRmotion
- Messa in funzione tramite connessione USB
- Compatibilità con gli interruttori di sicurezza PSRswitch grazie al monitoraggio delle porte di sicurezza integrato
- Fino a PL e e SIL 3
Software PSRmotion per controllori di velocità e di arresto
Monitoraggio live tramite software PSRmotion
Con il software PSRmotion, è possibile mettere in servizio, parametrizzare e monitorare comodamente i nostri controllori di velocità e di arresto.
Nella modalità per il monitoraggio live, è possibile visualizzare le sequenze di movimento delle macchine.
Il software per ambiente Windows può essere scaricato gratuitamente. Il software viene adattato tramite un'interfaccia USB.